(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートコネクタインナー型

ストレートコネクタインナー型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

【特長】・フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。・フ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ストレートコネクタインナー型 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:アルミダイカスト
    ボルト・ナット:アルミ
  • 質量:63g
  • 締付トルク11N・m(アルミボルト)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-D01

1個

644( 708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
・フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。

カタログ

 

GFJ-D01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートコネクタインナー型の型番GFJ-D01のページです。
型番GFJ-D01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートコネクタインナー型

ストレートコネクタインナー型

    ストレートコネクタアウター型

    ストレートコネクタアウター型

      ストレートコネクタG

      ストレートコネクタG

        リニアブッシュ GFJ-B30

        リニアブッシュ GFJ-B30

          金属端面キャップ

          金属端面キャップ

            コンベア用アンチバック GFK

            コンベア用アンチバック GFK

              Lスロットコネクタピース

              Lスロットコネクタピース

                リングランナ

                リングランナ

                  メタルジョイントセット品 GA-15D

                  メタルジョイントセット品 GA-15D

                    パイプコネクター LK28S・LK28A

                    パイプコネクター LK28S・LK28A

                      フットコネクタL

                      フットコネクタL

                        ボードホルダS

                        ボードホルダS

                          φ10ガイドクランパー

                          φ10ガイドクランパー

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS SUS SUS
                            通常価格 644円 656円 712円 907円 610円 885円 304円 391円 571円 466円 995円 233円 636円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - - - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 43 28 - - - - 28 28 53 19 19
                            ジョイント形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - ストレート ストレート スタンド ブラケット T型
                            接続形状 つなぎのみ つなぎのみ つなぎのみ 通しあり - - - - 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 - - - - スチール スチール アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト

                            ストレートコネクタインナー型のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            フレーム延長
                            評価 3.0満足度:3.02023/03/21
                            フレームを接続して長くするのに使いました。
                            接続部に隙間ができ、ぐらぐらするのが気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリーンフレームの延長
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/23
                            レイアウト変更等でグリーンフレームの寸法を足したいときに新たに長いものを購入しなくても在庫を使用できて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリーンフレームの長さ調整に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/26
                            最初に設計したテーブルを途中で設計変更となったけど用意したグリーンフレームを捨てられないので延長して使い切るために使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリーンフレームの延長
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/15
                            グリーンフレーム同士を接続するために使用。
                            1本物に比べて多少強度は落ちる感じがしますが、手軽に長さを延長できるため重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーブルの作成に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            テーブルの作成に使用しました。パイプとツライチになりますので、見た目も良いです。色はややグレーが濃いのでご注意を。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました