(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マルチコネクタロングアウター型

マルチコネクタロングアウター型 (レビュー)

通常価格(税別)
656円
税込価格
722円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・マルチコネクタアウター型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

マルチコネクタロングアウター型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレーム同士の結合
    評価 5.0満足度:5.02021/12/03
    SGF-0295よりも爪の長さが長い分、噛み込みが軽減される。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリーンフレームNシリーズ(28mm)の四隅補強
    評価 5.0満足度:5.02019/11/02
    「グリーンフレームNシリーズ(28mm)」を組み上げる際、通常のコネクタ(GFJ-215A)だと微妙に不安なためこのアウター型で補強しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチコネクタロングアウター型

マルチコネクタロングアウター型

    ピンコネクタ GFJ-B58

    ピンコネクタ GFJ-B58

      マルチコネクタインナー型S R

      マルチコネクタインナー型S R

        マルチコネクタインナー型L

        マルチコネクタインナー型L

          マルチコネクタインナー型L-G

          マルチコネクタインナー型L-G

            マルチコネクタアウター型W

            マルチコネクタアウター型W

              マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

              マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

                マルチコネクタインナー型R

                マルチコネクタインナー型R

                  マルチコネクタアウター型

                  マルチコネクタアウター型

                    マルチコネクタインナー型S

                    マルチコネクタインナー型S

                      アングルコネクタインナー型S

                      アングルコネクタインナー型S

                        ピンコネクタS

                        ピンコネクタS

                          マルチコネクタアウター型S

                          マルチコネクタアウター型S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 656円 1,545円 377円 653円 598円 610円 614円 406円 310円 214円 407円 1,497円 233円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 19 53 53 28 28 28 28 19 19 19 19
                            ジョイント形状 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 L型 T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。