(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マグネットジョイントキット/マグネットジョイントキットSキット

マグネットジョイントキット/マグネットジョイントキットSキット (レビュー)

通常価格(税別)
1,394円 ~ 1,543円
税込価格
1,533円 ~ 1,697円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・台車同士、からくりのユニット同士などの簡易的な接続に使用します。
・マグネットをシリコンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。
・コンパクトで高吸着力です。
【材質】
・本体:シリコンゴム・ネオジウム
・受け座:ステンレス鋼(特殊材)
・ボルトナット:鉄

マグネットジョイントキット/マグネットジョイントキットSキットのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    棚の飛び出し防止に
    評価 5.0満足度:5.02021/11/01
    棚の中の簡易的な飛び出し防止にヒンジとこのマグネットを使用して
    荷物を取り出すときはスイングしてから取り出し、取り出し後はスイングして
    もとにバーを戻したところでこのマグネットで固定しました。
    マグネットの力はそこそこありますが、ねじを取り付ける際に
    マグネットにねじが吸着されるのでてこずりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作機の筐体骨子組み立て付帯部品として使用しました
    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
    折り畳み式の構造を取り入れたく考慮した際に、他の類似鋼材(パイプやアルミフレーム)と比較し形状や稼動部に対するジョイント部品の種類が豊富であり当社の利用目的と合致したため、GFを利用しました。用途に応じ、それぞれ付帯部品の特長を鑑み選定し種々利用した中の一つとして型番:GFQ-019も購入しました。性能、使い勝手の満足度が高く、加えて既製品のありもの利用(種類も豊富)ができることで、各種の工数削減や自由度の高い構築にも繋がり大変助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットジョイントキット/マグネットジョイントキットSキット

マグネットジョイントキット/マグネットジョイントキットSキット

    金属端面キャップG

    金属端面キャップG

      ローラースライダL150

      ローラースライダL150

        ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ

        ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ

          アブソーバーキット

          アブソーバーキット

            スライドコネクタSフリー

            スライドコネクタSフリー

              ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット

              ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット

                パネルホールド(t=3用)(カット品)

                パネルホールド(t=3用)(カット品)

                  ラバーフットインナータイプ

                  ラバーフットインナータイプ

                    フォールディングプレート レバータイプキット

                    フォールディングプレート レバータイプキット

                      ショックアブソーバー

                      ショックアブソーバー

                        圧縮バネS 50

                        圧縮バネS 50

                          フォールディングプレート ワイヤータイプキット

                          フォールディングプレート ワイヤータイプキット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,394円 830円 5,922円 659円 7,614円 - 644円 - 219円 2,877円 21,198円 635円 2,740円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取付金具・コネクタ キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 キャップ・インサート パネル・扉部品 バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) パネル・扉部品
                            材質 その他 アルミダイカスト アルミ押出材 樹脂 アルミ押出材 - 樹脂 - NBR ポリカーボネート 鉄(複合) ポリカーボネート
                            固定方法 ねじ固定式 - ねじ固定式 引っ掛け・パッチン止め 差し込み式 - - - - ねじ固定式 - - ねじ固定式

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。