(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFK-A15
鉄製アイドラーS テツセイアイドラーS

鉄製アイドラーS GFK-A15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,958円
税込単価
3,254円

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのφ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。【材質】...

詳細情報を確認する

GFK-A15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鉄製アイドラーS 外形図01

GFK-A12:取付キット

鉄製アイドラーS 外形図02

GFK-A14:キットA

鉄製アイドラーS 外形図03

GFK-A16:キットB

鉄製アイドラーS 外形図04

GFK-A13:サポート取付キット

鉄製アイドラーS 外形図05

GFK-A15:サポートキットA

鉄製アイドラーS 外形図06

GFK-A17:サポートキットB

製品仕様

  • GF-S(外寸19mmタイプ)用のφ2ワイヤー用鉄製アイドラー(径32φタイプ)とボルト・ナットのキットです。
 

素材/技術/強度データ

環境RoHS10対応品
耐荷重200(N)

規格表

鉄製アイドラーS 規格表01

型番リスト

型番
仕様データ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-A15

サポートキットA

1個

2,958( 3,254円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのφ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。

【材質】
●鉄製アイドラーSキット
  ・本体、ボルト、ナット:鉄
  ・スペーサー:ステンレス
  ・コネクタピース:アルミ押出材
●鉄製アイドラーSサポートキット
  ・本体、ボルト、ナット、ワッシャー:鉄
  ・スペーサー、ワイヤサポート:ステンレス
  ・コネクタピース:アルミ押出材

カタログ

 

Loading...

GFK-A15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄製アイドラーSの型番GFK-A15のページです。
型番GFK-A15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄製アイドラーS

鉄製アイドラーS

    樹脂アイドラーS

    樹脂アイドラーS

      φ28 イレクター部品 リングバンパー EF-1026A/EF-1026B

      φ28 イレクター部品 リングバンパー EF-1026A/EF-1026B

        Vローラー取付けキット

        Vローラー取付けキット

          プラスティックストップジョイント GAP-23

          プラスティックストップジョイント GAP-23

            GFローラー取付けキット

            GFローラー取付けキット

              導電テープ 巾 6mm

              導電テープ 巾 6mm

                丸パイプインサート

                丸パイプインサート

                  プラスティックキャップ スウェイジングパイプ用 GAP-4F-BK

                  プラスティックキャップ スウェイジングパイプ用 GAP-4F-BK

                    インナーキャップ

                    インナーキャップ

                      ステンレスイレクター部品 27 ステンパイプキャップ EF-1216 NI

                      ステンレスイレクター部品 27 ステンパイプキャップ EF-1216 NI

                        ジョイント用六角穴付きボルト(GA-15S・GA-25S・GA-35S用)

                        ジョイント用六角穴付きボルト(GA-15S・GA-25S・GA-35S用)

                          φ32 イレクター部品 キャップ JB-110

                          φ32 イレクター部品 キャップ JB-110

                            メーカー SUS SUS 矢崎化工 SUS TMEHジャパン SUS SUS トラスコ中山 TMEHジャパン TMEHジャパン 矢崎化工 TMEHジャパン 矢崎化工
                            通常価格 2,188円 1,018円 606円 1,785円 182円 1,777円 3,580円 975円 85円 68円 608円 20円 43円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) その他 TMEHジャパン パイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) 矢崎化工 ステンレスイレクターパイプ(φ27) TMEHジャパン パイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ32)
                            種類 ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) ローラ・スライダ(搬送) - ローラ・スライダ(搬送) 導電・ケーブル関連 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート ボルト・ナット・工具 キャップ・インサート
                            材質 樹脂 - - - - - - - - - - -

                            鉄製アイドラーSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFK-A12
                            GFK-A13
                            GFK-A14
                            GFK-A16
                            GFK-A17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様データ

                            2,188円

                            ( 2,407円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            取付キット

                            2,628円

                            ( 2,891円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            サポート取付キット

                            2,628円

                            ( 2,891円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            キットA

                            2,628円

                            ( 2,891円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            キットB

                            2,958円

                            ( 3,254円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            サポートキットB

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました