(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFK-N26
ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ ガイドローラーS

ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ GFK-N26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
705円
税込単価
776円

【特長】・ベアリング付ガイドローラーです。・シューターなどに取り付けることで位...

詳細情報を確認する

GFK-N26 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ 外形図01

GFK-N25

 
ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ 外形図02

GFK-N26

製品仕様

キット内容

  • ガイドローラーS単品×1
  • 六角穴付ボルトM5×20×1
  • GF-Sベアリング用スペーサ×1
  • コネクタビースSトップ×1(GFK-N25のみ)
  • コネクタビースSサイド×1(GFK-N26のみ)
 

素材/技術データ

質量23g
環境RoHS6対応品

型番リスト

型番
仕様データ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N26

取付キットB

1個

705( 776円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング付ガイドローラーです。
・シューターなどに取り付けることで位置合わせをおこない、スムーズにワークを運ぶためのローラーです。
【材質】
・ガイドローラー:樹脂
・スペーサ:ステンレス
・ボルト、ナット:鉄
・コネクタピース:アルミ押出材

カタログ

 

Loading...

GFK-N26で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズの型番GFK-N26のページです。
型番GFK-N26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ

ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ

    ガイドローラーS SSスロット取付キット

    ガイドローラーS SSスロット取付キット

      ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット

      ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット

        ローラースライダL150

        ローラースライダL150

          パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

          パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

            パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

            パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

              樹脂アイドラーS

              樹脂アイドラーS

                アブソーバーキット

                アブソーバーキット

                  鉄製アイドラーS

                  鉄製アイドラーS

                    鉄製アイドラーサポートキット

                    鉄製アイドラーサポートキット

                      パネルホールド(t=3用)(カット品)

                      パネルホールド(t=3用)(カット品)

                        パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                        パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                          スライドコネクタSフリー

                          スライドコネクタSフリー

                            メーカー SUS SUS SUS SUS スペーシア スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS
                            通常価格 659円 733円 644円 5,922円 1,097円 2,253円 1,018円 7,614円 2,188円 2,397円 - 1,084円 -
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   4日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Sシリーズ(φ19)
                            種類 ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) カバー カバー ローラ・スライダ(搬送) バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 カバー ローラ・スライダ(搬送)
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ押出材 - - 樹脂 アルミ押出材 ステンレス - - -
                            固定方法 引っ掛け・パッチン止め 引っ掛け・パッチン止め - ねじ固定式 - - - 差し込み式 - 引っ掛け・パッチン止め - - -

                            ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFK-N25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様データ

                            659円

                            ( 725円 )
                            1個 -

                            8日目

                            取付キットA

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました