(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFK-A21
グリーンフレームLスロットW用キャップ グリーンフレームLスロットWヨウキャップ

グリーンフレームLスロットW用キャップ GFK-A21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
497円
税込単価
547円

・グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。・固定にはタッピングビス...

詳細情報を確認する

GFK-A21 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

グリーンフレームLスロットW用キャップ 外形図

製品仕様

型番名称材質質量キット内容
GFK-A20グリーンフレームLスロットW用キャップ 1個セットPA
ボルト:鉄
6gグリーンフレームLスロットW用キャップ×1
十字穴付皿タッピングネジ4×12×2
GFK-A21グリーンフレームLスロットW用キャップ 2個セット

型番リスト

型番
商品仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-A21

2個セット

1個

497( 547円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
・固定にはタッピングビスを使用します。

カタログ

 

Loading...

GFK-A21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンフレームLスロットW用キャップの型番GFK-A21のページです。
型番GFK-A21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームLスロットW用キャップ

グリーンフレームLスロットW用キャップ

    ローラースライダS用キャップ

    ローラースライダS用キャップ

      GF-G Lスロットキャップ

      GF-G Lスロットキャップ

        GFGハードフレーム用キャップ

        GFGハードフレーム用キャップ

          グリーンフレームGエンドカバー

          グリーンフレームGエンドカバー

            インナーキャップG

            インナーキャップG

              GFLスロットインナーキャップハード

              GFLスロットインナーキャップハード

                グリーンフレームF50-2エンドカバー

                グリーンフレームF50-2エンドカバー

                  インナーキャップS/導電インナーキャップS

                  インナーキャップS/導電インナーキャップS

                    GFSハード用インナーキャップ

                    GFSハード用インナーキャップ

                      GFハードフレーム用キャップ

                      GFハードフレーム用キャップ

                        GFエンドカバー

                        GFエンドカバー

                          ステンレスイレクター部品 プラスチック端末キャップ JS-110 EBL

                          ステンレスイレクター部品 プラスチック端末キャップ JS-110 EBL

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 矢崎化工
                            通常価格 210円 194円 171円 194円 166円 177円 218円 140円 129円 146円 203円 146円 187円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 ステンレスイレクターパイプ(φ27)
                            種類 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート
                            材質 ナイロン ナイロン - - 軟質エンビ - ポリアミド 軟質エンビ - 低密度ポリエチレン 低密度ポリエチレン 軟質エンビ -
                            固定方法 ねじ固定式 - - - - - 差し込み式 差し込み式 - 差し込み式 差し込み式 - -

                            グリーンフレームLスロットW用キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFK-A20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品仕様

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1個

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました