(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォールディングプレート レバータイプキット

フォールディングプレート レバータイプキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,877円
税込単価
3,165円

【特長】・レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことのできる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フォールディングプレート レバータイプキット 外形図

製品仕様

製品仕様

フォールディングプレート レバータイプキット 製品仕様
  • レバーを押すとロックを一時解除、引くと常時解除します。
  • テーブルで使用の場合はレバータイプ2個で使用ください。
  • 質量:389g

キット内容

  • フォールディングプレート レバータイプ×1
  • TナットL(M6)×4
  • 六角穴付ボルトM6×16×4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N47

1個

2,877( 3,165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことのできる可動パーツです。
・折りたたみテーブルなどに使用できます。
・レバーを押すとロックを一時解除、引くと常時解除します。
【材質】
・本体:ポリカーボネート、SAPH
・ボルト・ナット:鉄

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

GFK-N47で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディングプレート レバータイプキットの型番GFK-N47のページです。
型番GFK-N47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォールディングプレート レバータイプキット

フォールディングプレート レバータイプキット

    フォールディングプレート ワイヤータイプキット

    フォールディングプレート ワイヤータイプキット

      フォールディングプレート フリータイプキット

      フォールディングプレート フリータイプキット

        コネクタノブボルト

        コネクタノブボルト

          パネルサイドホールド 定尺l=2000

          パネルサイドホールド 定尺l=2000

            パネルサイドホールド(カット品)

            パネルサイドホールド(カット品)

              スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)

              スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)

                パネルホールド(t=3用)(カット品)

                パネルホールド(t=3用)(カット品)

                  スライドコネクタSフリー

                  スライドコネクタSフリー

                    ヒンジコネクタSフリー

                    ヒンジコネクタSフリー

                      パネルガイド SG-01-3

                      パネルガイド SG-01-3

                        ネームプレートキット

                        ネームプレートキット

                          パネルホールド(t=5用)(カット品)

                          パネルホールド(t=5用)(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS
                            通常価格 2,877円 2,740円 2,082円 437円 984円 - - - - - 2,780円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) TMEHジャパン パイプ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28)
                            種類 パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 ボルト・ナット・工具 パネル・扉部品 パネル・扉部品 ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 ネーム・ラベル関連 パネル・扉部品
                            材質 ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート ノブ:ナイロン6、ポリプロピレン - - - - - - - - -
                            固定方法 ねじ固定式 ねじ固定式 ねじ固定式 - - - - - - - - - -

                            フォールディングプレート レバータイプキットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            当社での製作に利用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            組み立てラインや物置、台車等各種社内設備製作に際し、平素よりSUS製グリーンフレーム及び用途、形状に応じた付帯部品を多種多様に使用しています。当社のように様々なサイズ且つ用途や形態等を考慮した構造物を製作する場合には、多彩な商品群を豊富に有するSUS製品を使い分けることで設計に自由度が利くため、大変助かっています。また、商品全般が軽量で扱いが容易でありながらも高い機械的強度を持ち合わせており、永年安定利用が可能な点でも重宝しています。型番GFK-N47も当該品の一つとして利用しましたが、例外なく満足できる商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/21
                            角度調整がとても簡単で良い製品でした。誰でも簡単に角度調整が可能。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました