(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧縮バネS 50

圧縮バネS 50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
635円 ~ 693円
税込価格
699円 ~ 762円

【特長】・GF-S(19mm)フレームを通すことのできる圧縮バネです。・組み合...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

圧縮バネS 50 外形図

L:全圧縮長さ
L1:最大縮み量

製品仕様

型番名称バネ定数
(N/mm)
最大荷重
(N)
全圧縮長さ
(mm)
最大縮み量
(mm)
線径
(φ)
外径
(φ)
内径
(φ)
質量
(g)
材質環境
GFW-573圧縮バネS 50-0.50.513.223.626.41.623.22016RoHS10対応品
GFW-574圧縮バネS 50-1.01.028.821.228.81.823.62016RoHS10対応品

型番リスト

型番
仕様データ
外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50-0.5
23.2

1個

635( 699円 )

8日目

50-1.0
23.6

1個

693( 762円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GF-S(19mm)フレームを通すことのできる圧縮バネです。
・組み合わせることによって衝撃の吸収などをおこなえます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧縮バネS 50

圧縮バネS 50

    圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29

    圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29

      圧縮バネ(120-1.0/1.2/1.5)

      圧縮バネ(120-1.0/1.2/1.5)

        パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 SJ-B/SJ-BN

        パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 SJ-B/SJ-BN

          インパクトホルダキット縦型

          インパクトホルダキット縦型

            ローラーコンベアプーリー RCP-32A

            ローラーコンベアプーリー RCP-32A

              ワイヤー・スリーブ・シンブル

              ワイヤー・スリーブ・シンブル

                アブソーバーホルダB

                アブソーバーホルダB

                  イレクターメタルジョイント ボルトナット M6-25B ・M6-25B UC

                  イレクターメタルジョイント ボルトナット M6-25B ・M6-25B UC

                    六角穴付アルミハイボルト/六角アルミテーパーナット

                    六角穴付アルミハイボルト/六角アルミテーパーナット

                      四角パイプインサート

                      四角パイプインサート

                        プリダン用部品 ノブボルト

                        プリダン用部品 ノブボルト

                          スクウェアジョイント FJS

                          スクウェアジョイント FJS

                            メーカー SUS TMEHジャパン SUS スペーシア SUS TMEHジャパン SUS SUS 矢崎化工 SUS トラスコ中山 TMEHジャパン 鍋屋バイテック
                            通常価格 635円 523円 665円 24円 4,298円 390円 346円 739円 55円 337円 1,061円 254円 1,238円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Sシリーズ(φ19) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他 SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) その他 TMEHジャパン パイプ(φ28) その他
                            種類 バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) ねじ パーツホルダ・アンチバック ローラ・スライダ(搬送) 吊り具・フック バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) ボルト・ナット・工具 ボルト・ナット・工具 キャップ・インサート ボルト・ナット・工具 キャップ・インサート
                            材質 - - - - - アルミ押出材 - - - - -

                            圧縮バネS 50のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社設備製作に使っています
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            組み立てラインや物置、台車等各種社内設備製作に際し、平素よりSUS製グリーンフレーム及び用途、形状に応じた付帯部品を多種多様に使用しています。当社のように様々なサイズ且つ用途や形態等を考慮した構造物を製作する場合には、多彩な商品群を豊富に有するSUS製品を使い分けることで設計に自由度が利くため、大変助かっています。また、商品全般が軽量で扱いが容易でありながらも高い機械的強度を持ち合わせており、永年安定利用が可能な点でも重宝しています。型番:GFW-574も当該品の一つとして利用しましたが、例外なく満足できる商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました