(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFK-N38
トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38 トルクヒンジ

トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38 GFK-N38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,597円
税込単価
5,057円

【特長】・六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。・指定トルクの範囲内でト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

GFK-N38 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38 外形図01

製品仕様

キット内容(GFK-N38)

  • トルクヒンジ×1
  • 六角穴付ボルトM6×14×4
  • TナットL(M6)×4
 

素材/技術/強度データ

材質アルミ
軸部:POM
ボルト・ナット:鉄
質量60g/キット138g
トルク0~5(N・m)

使用例

トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38 使用例1

型番リスト

型番
仕様データ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N38

トルクヒンジ取付キット

1個

4,597( 5,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。
・指定トルクの範囲内でトビラ等を保持します。
・垂直・水平の、両方向で使用できます。

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

GFK-N38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38の型番GFK-N38のページです。
型番GFK-N38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

    仕切りパーツ GAPA-61

    仕切りパーツ GAPA-61

      パネルサイドホールド(カット品)

      パネルサイドホールド(カット品)

        インパクトホルダキット縦型

        インパクトホルダキット縦型

          パワーコネクタ GFE-011

          パワーコネクタ GFE-011

            GFマルチスタンドA取付キット

            GFマルチスタンドA取付キット

              パネルサイドホールド 定尺l=2000

              パネルサイドホールド 定尺l=2000

                段替金具 DK-5

                段替金具 DK-5

                  ツールキャップ TC-28

                  ツールキャップ TC-28

                    GFマルチスタンドB取付キット

                    GFマルチスタンドB取付キット

                      インパクトドライバー用ホルダー

                      インパクトドライバー用ホルダー

                        コネクタノブボルト

                        コネクタノブボルト

                          角パイプ用ジョイント(NDQ)

                          角パイプ用ジョイント(NDQ)

                            メーカー SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン SUS イマオコーポレーション
                            通常価格 4,397円 201円 - 4,298円 2,529円 6,797円 984円 2,088円 131円 8,937円 1,066円 437円 608円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) その他
                            種類 パネル・扉部品 パーツホルダ・アンチバック パネル・扉部品 パーツホルダ・アンチバック 導電・ケーブル関連 取付金具・コネクタ パネル・扉部品 吊り具・フック キャップ・インサート 取付金具・コネクタ パーツホルダ・アンチバック ボルト・ナット・工具 ジョイント
                            材質 アルミニウム - - - - アルミ押出材 - - - アルミ押出材 - ノブ:ナイロン6、ポリプロピレン -
                            固定方法 ねじ固定式 - - - - ねじ固定式 - - - ねじ固定式 - - -

                            トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFA-C05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様データ

                            4,397円

                            ( 4,837円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            トルクヒンジ

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました