(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFK-N40
トルクヒンジVL/VR トルクヒンジ

トルクヒンジVL/VR GFK-N40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,490円
税込単価
6,039円

【特長】・スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。・指定トルクの...

詳細情報を確認する

GFK-N40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GFA-C06

トルクヒンジVL/VR GFA-C06外形図

GFA-C07

トルクヒンジVL/VR GFA-C07外形図

製品仕様

型番名称材質質量環境キット内容強度データ
GFA-C06トルクヒンジVLステンレス63gRoHS10対応品-トルク0~4N・m
GFK-N39トルクヒンジVL取付キットステンレス127gRoHS10対応品トルクヒンジVL×1
六角穴付ボルトM5×14×4
STナットストッパ付L(M5)×4
トルク0~4N・m
GFA-C07トルクヒンジVRステンレス63gRoHS10対応品-トルク0~4N・m
GFK-N40トルクヒンジVR取付キットステンレス127gRoHS10対応品トルクヒンジVR×1
六角穴付ボルトM5×14×4
STナットストッパ付L(M5)×4
トルク0~4N・m

型番リスト

型番
仕様データ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N40

トルクヒンジVR取付キット

1個

5,490( 6,039円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。
・指定トルクの範囲内でトビラ等を保持します。
・垂直方向・水平方向、両方向使用できます。

カタログ

 

Loading...

GFK-N40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジVL/VRの型番GFK-N40のページです。
型番GFK-N40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクヒンジVL/VR

トルクヒンジVL/VR

    トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

    トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

      ショックアブソーバー

      ショックアブソーバー

        アイドラーコネクタ

        アイドラーコネクタ

          樹脂歯車 中間固定タイプ

          樹脂歯車 中間固定タイプ

            圧縮バネ(120-1.0/1.2/1.5)

            圧縮バネ(120-1.0/1.2/1.5)

              ドライバーキャッチ

              ドライバーキャッチ

                圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29

                圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29

                  フォールディングプレート ワイヤータイプキット

                  フォールディングプレート ワイヤータイプキット

                    シングルロータリーコネクタ(2個セット)

                    シングルロータリーコネクタ(2個セット)

                      フォールディングプレート レバータイプキット

                      フォールディングプレート レバータイプキット

                        樹脂歯車 中間回転タイプ

                        樹脂歯車 中間回転タイプ

                          滑車(H)

                          滑車(H)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 4,681円 4,397円 21,198円 1,018円 13,432円 665円 1,352円 523円 2,740円 7,139円 2,877円 12,050円 442円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - TMEHジャパン パイプ(φ28)
                            種類 パネル・扉部品 パネル・扉部品 バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) ローラ・スライダ(搬送) - バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) 取付金具・コネクタ バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) パネル・扉部品 取付金具・コネクタ パネル・扉部品 - ローラ・スライダ(搬送)
                            材質 ステンレス アルミニウム 鉄(複合) アルミ押出材 PA アルミ押出材 - ポリカーボネート アルミ押出材 ポリカーボネート PA -
                            固定方法 ねじ固定式 ねじ固定式 - ねじ固定式 - - - - ねじ固定式 ねじ固定式 ねじ固定式 - -

                            トルクヒンジVL/VRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFA-C06
                            GFA-C07
                            GFK-N39
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様データ

                            4,681円

                            ( 5,149円 )
                            1個 -

                            8日目

                            トルクヒンジVL

                            4,914円

                            ( 5,405円 )
                            1個 -

                            8日目

                            トルクヒンジVR

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            トルクヒンジVL取付キット

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました