(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFA-C69
アブソーバーホルダA アブソーバーホルダA

アブソーバーホルダA GFA-C69

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
665円
税込単価
732円

・アブソーバー用のホルダパーツです。・φA寸法と全長28mmを考慮し、アブソー...

詳細情報を確認する

GFA-C69 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アブソーバーホルダA 外形図01

製品仕様

φA寸法

  • GFA-C69:φ12.5
  • GFA-C70:φ14.5
  • GFA-C71:φ16.5
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
質量M12:35g
M14:32g
M16:29g
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
仕様データ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-C69

M12

1個

665( 732円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アブソーバー用のホルダパーツです。
・φA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。

カタログ

 

Loading...

GFA-C69で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソーバーホルダAの型番GFA-C69のページです。
型番GFA-C69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アブソーバーホルダA

アブソーバーホルダA

    ステンレスパイプフレーム用インサートナット

    ステンレスパイプフレーム用インサートナット

      パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ部品

      パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ部品

        Φ28 イレクター部品 インサートナット

        Φ28 イレクター部品 インサートナット

          イレクター部品 キャップ EF-1202A EBL

          イレクター部品 キャップ EF-1202A EBL

            インナーキャップ

            インナーキャップ

              ローラーコンベアプーリー RCP-32A

              ローラーコンベアプーリー RCP-32A

                パイプフレーム用リフト搬送用部品 JB-707

                パイプフレーム用リフト搬送用部品 JB-707

                  パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712A

                  パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712A

                    イレクター部品 キャップ EF-1202A

                    イレクター部品 キャップ EF-1202A

                      イレクター部品 キャップ J-49

                      イレクター部品 キャップ J-49

                        ピッキングステー

                        ピッキングステー

                          イレクター部品 キャップ J-110A

                          イレクター部品 キャップ J-110A

                            メーカー SUS ミスミ ミスミ 矢崎化工 矢崎化工 ミスミ TMEHジャパン スペーシア スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 TMEHジャパン 矢崎化工
                            通常価格 609円 516円 90円 1,035円 272円 504円 390円 2,939円 2,705円 156円 49円 23円 79円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) ミスミ ステンレスパイプフレーム(φ27.2) - 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) ミスミ ステンレスパイプフレーム(φ27.2) TMEHジャパン パイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) - 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
                            種類 バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) キャップ・インサート - キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) パーツホルダ・アンチバック 牽引関連 キャップ・インサート キャップ・インサート - キャップ・インサート
                            材質 アルミ押出材 - - - - - - - - - - - -
                            固定方法 差し込み式 - - - - - - - - - - - -

                            アブソーバーホルダAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFA-C70
                            GFA-C71
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様データ

                            665円

                            ( 732円 )
                            1個 -

                            8日目

                            M14

                            609円

                            ( 670円 )
                            1個 -

                            8日目

                            M16

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました