(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段プーリー GFK-A18

2段プーリー GFK-A18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,278円
税込単価
4,706円

2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。テグスを巻いて使用できます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

2段プーリー GFK-A18 外形図

製品仕様

製品仕様

2段プーリー GFK-A18 製品仕様
テグスは2段にならないように巻いてください。
どちらの向きにでも使用できます。

技術情報

【材質】

  • POM
  • カラー、スペーサー、ボルト:ステンレス
  • ナット、ベアリング:鉄

【質量】

  • 128g

テグス長さ

  • φ50:1,300mm以下
  • φ25:650mm以下

強度データ

【耐荷重目安】

  • φ50:100N
  • φ25:200N

キット内容

  • 2段プーリー×1
  • 2段プーリー用カラー×1
  • ベアリング×2
  • スペーサ×1
  • TナットL(M6)×1
  • 六角穴付ボルトM6×50×1

商品特長詳細

2段プーリー GFK-A18 商品特長詳細
径の違う両方のプーリーにテグスを張り、B側のテグスを引くことで、引く距離が1/2(負荷は2倍)になります。
A側のテグスを引くことで力の負荷が1/2(引く距離は2倍)になります。
※L:max 1,300mm/F:max 100N

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-A18

1個

4,278( 4,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。テグスを巻いて使用できます。

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

GFK-A18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段プーリー GFK-A18の型番GFK-A18のページです。
型番GFK-A18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段プーリー GFK-A18

2段プーリー GFK-A18

    リニアローラ GFW-645

    リニアローラ GFW-645

      ローラースライダS L=100 GFW-476

      ローラースライダS L=100 GFW-476

        イレクター部品 キャップ EF-1202A

        イレクター部品 キャップ EF-1202A

          パネルガイド SG-01-3

          パネルガイド SG-01-3

            パイプフレーム用開閉用部品 JB-165 棚フック金具

            パイプフレーム用開閉用部品 JB-165 棚フック金具

              金属端面キャップG

              金属端面キャップG

                パイプエンドストッパー ES-C・ES-S

                パイプエンドストッパー ES-C・ES-S

                  GFローラー取付けキット

                  GFローラー取付けキット

                    パネルホールド(t=5用)(カット品)

                    パネルホールド(t=5用)(カット品)

                      ローラースライダL150

                      ローラースライダL150

                        コネクタノブボルト

                        コネクタノブボルト

                          パネルホールド(t=3用)(カット品)

                          パネルホールド(t=3用)(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS 矢崎化工 TMEHジャパン スペーシア SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 4,278円 753円 5,048円 156円 2,780円 1,447円 830円 644円 1,777円 - 5,922円 437円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 17日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Gシリーズ(φ43) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28)
                            種類 ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) キャップ・インサート パネル・扉部品 パネル・扉部品 キャップ・インサート キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 ローラ・スライダ(搬送) ボルト・ナット・工具 パネル・扉部品
                            材質 樹脂 PA アルミ押出材 - - - アルミダイカスト - - - アルミ押出材 ノブ:ナイロン6、ポリプロピレン -
                            固定方法 引っ掛け・パッチン止め ねじ固定式 ねじ固定式 - - - - - - - ねじ固定式 - -

                            2段プーリー GFK-A18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました