(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GFローラーS取付キット

GFローラーS取付キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,968円
税込単価
2,165円

・ローラースライダSを標準寸法以外でご使用いただく際は、ローラースライダSフレ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GFローラーS取付キット 外形図01

製品仕様

キット内容

  • GFローラー×1
  • ベアリング×1
  • GFSローラーカラー×1
  • 六角穴付ボルトM5×25×1
  • GFSベアリングスペーサー×1
  • TナットSS(M5)×1
 

素材/技術/強度データ

材質POM
ベアリング・ボルトナット:鉄
スペーサー:ステンレス
質量20g
耐荷重25N/個
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-961

1個

1,968( 2,165円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ローラースライダSを標準寸法以外でご使用いただく際は、ローラースライダSフレームにGFローラーSを取り付けてください。
・GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。

カタログ

 

Loading...

GFK-961で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GFローラーS取付キットの型番GFK-961のページです。
型番GFK-961に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GFローラーS取付キット

GFローラーS取付キット

    GFローラー取付けキット

    GFローラー取付けキット

      Vローラー取付けキット

      Vローラー取付けキット

        イレクター部品 キャップ EF-1201

        イレクター部品 キャップ EF-1201

          樹脂アイドラーS

          樹脂アイドラーS

            リニアローラ GFW-645

            リニアローラ GFW-645

              φ28 イレクター部品 リングバンパー EF-1026A/EF-1026B

              φ28 イレクター部品 リングバンパー EF-1026A/EF-1026B

                鉄製アイドラーS

                鉄製アイドラーS

                  プラスティックストップジョイント GAP-23

                  プラスティックストップジョイント GAP-23

                    導電テープ 巾 6mm

                    導電テープ 巾 6mm

                      イレクター部品 キャップ EF-1202A

                      イレクター部品 キャップ EF-1202A

                        パイプフレーム用開閉用部品 JB-165 棚フック金具

                        パイプフレーム用開閉用部品 JB-165 棚フック金具

                          2段プーリー GFK-A18

                          2段プーリー GFK-A18

                            メーカー SUS SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS 矢崎化工 SUS TMEHジャパン SUS 矢崎化工 スペーシア SUS
                            通常価格 1,968円 1,777円 1,785円 363円 1,018円 753円 606円 2,188円 182円 3,580円 156円 1,447円 4,278円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28)
                            種類 ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) ローラ・スライダ(搬送) - 導電・ケーブル関連 キャップ・インサート パネル・扉部品 ローラ・スライダ(搬送)
                            材質 ポリアセタール - - - 樹脂 PA - - - - - 樹脂

                            GFローラーS取付キットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました