(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラースライダL150

ローラースライダL150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,922円
税込単価
6,514円

【特長】・ベアリングローラーでGFフレームを挟むことで、スムーズにスライドさせ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ローラースライダL150 外形図

製品仕様

技術情報

【質量】

  • 460g

【強度データ】

  • 許容荷重<2個並列使用時>:600(N)
ローラースライダL150 製品仕様02

注意・禁止事項

  • モーメント負荷がかからないように並列でご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFW-527

1個

5,922( 6,514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングローラーでGFフレームを挟むことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
【材質】
・本体:アルミ押出材
・ローラ・キャップ:樹脂
・スペーサ:ステンレス
・ボルト・ナット:鉄

カタログ

 

Loading...

GFW-527で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラースライダL150の型番GFW-527のページです。
型番GFW-527に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラースライダL150

ローラースライダL150

    ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ

    ガイドローラーS 取付キット GFK-Nシリーズ

      ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット

      ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット

        ガイドローラーS SSスロット取付キット

        ガイドローラーS SSスロット取付キット

          パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

          パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

            アブソーバーキット

            アブソーバーキット

              パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

              パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

                パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                  金属端面キャップG

                  金属端面キャップG

                    鉄製アイドラーサポートキット

                    鉄製アイドラーサポートキット

                      パネルホールド(t=3用)(カット品)

                      パネルホールド(t=3用)(カット品)

                        GFマルチスタンドA取付キット

                        GFマルチスタンドA取付キット

                          パネルサイドホールド 定尺l=2000

                          パネルサイドホールド 定尺l=2000

                            メーカー SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS スペーシア スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 5,922円 659円 644円 733円 1,097円 7,614円 2,253円 1,084円 830円 2,397円 - 6,797円 984円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   5日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Gシリーズ(φ43) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28)
                            種類 ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) カバー バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) カバー カバー キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 取付金具・コネクタ パネル・扉部品
                            材質 アルミ押出材 樹脂 樹脂 樹脂 - アルミ押出材 - - アルミダイカスト ステンレス - アルミ押出材 -
                            固定方法 ねじ固定式 引っ掛け・パッチン止め - 引っ掛け・パッチン止め - 差し込み式 - - - 引っ掛け・パッチン止め - ねじ固定式 -

                            ローラースライダL150のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            各種製作に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            組み立てラインや物置、台車等各種社内設備製作に際し、平素よりSUS製グリーンフレーム及び用途、形状に応じた付帯部品を多種多様に使用しています。当社のように様々なサイズ且つ用途や形態等を考慮した構造物を製作する場合には、多彩な商品群を豊富に有するSUS製品を使い分けることで設計に自由度が利くため、大変助かっています。また、商品全般が軽量で扱いが容易でありながらも高い機械的強度を持ち合わせており、永年安定利用が可能な点でも重宝しています。型番:GFW-527も当該品の一つとして利用しましたが、例外なく満足できる商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました