(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォールディングプレート フリータイプキット

フォールディングプレート フリータイプキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,082円
税込単価
2,290円

自由に180°動かすことのできる可動パーツです。【材質】・本体:PC、SAPH...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フォールディングプレート フリータイプキット 外形図01

製品仕様

キット内容

  • フォールディングプレート フリータイプ×1
  • TナットL(M6)×4
  • 六角穴付ボルトM6×16×4
 

素材/技術データ

質量395g
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N49

1個

2,082( 2,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自由に180°動かすことのできる可動パーツです。
【材質】
・本体:PC、SAPH
・ボルト・ナット:鉄

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

GFK-N49で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディングプレート フリータイプキットの型番GFK-N49のページです。
型番GFK-N49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォールディングプレート フリータイプキット

フォールディングプレート フリータイプキット

    フォールディングプレート ワイヤータイプキット

    フォールディングプレート ワイヤータイプキット

      フォールディングプレート レバータイプキット

      フォールディングプレート レバータイプキット

        コネクタノブボルト

        コネクタノブボルト

          GFマルチスタンドA取付キット

          GFマルチスタンドA取付キット

            パネルサイドホールド(カット品)

            パネルサイドホールド(カット品)

              GFマルチスタンドB取付キット

              GFマルチスタンドB取付キット

                パネルホールド(t=3用)(カット品)

                パネルホールド(t=3用)(カット品)

                  パネルサイドホールド 定尺l=2000

                  パネルサイドホールド 定尺l=2000

                    インパクトホルダキット縦型

                    インパクトホルダキット縦型

                      パネルガイド SG-01-3

                      パネルガイド SG-01-3

                        スライドコネクタSフリー

                        スライドコネクタSフリー

                          ヒンジコネクタSフリー

                          ヒンジコネクタSフリー

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS
                            通常価格 2,082円 2,740円 2,877円 437円 6,797円 - 8,937円 - 984円 4,298円 2,780円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目~   8日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   7日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19)
                            種類 パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 ボルト・ナット・工具 取付金具・コネクタ パネル・扉部品 取付金具・コネクタ パネル・扉部品 パネル・扉部品 パーツホルダ・アンチバック パネル・扉部品 ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送)
                            材質 ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート ノブ:ナイロン6、ポリプロピレン アルミ押出材 - アルミ押出材 - - - - - -
                            固定方法 ねじ固定式 ねじ固定式 ねじ固定式 - ねじ固定式 - ねじ固定式 - - - - - -

                            フォールディングプレート フリータイプキットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            各種製作物に使っています
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            組み立てラインや物置、台車等各種社内設備製作に際し、平素よりSUS製グリーンフレーム及び用途、形状に応じた付帯部品を多種多様に使用しています。当社のように様々なサイズ且つ用途や形態等を考慮した構造物を製作する場合には、多彩な商品群を豊富に有するSUS製品を使い分けることで設計に自由度が利くため、大変助かっています。また、商品全般が軽量で扱いが容易でありながらも高い機械的強度を持ち合わせており、永年安定利用が可能な点でも重宝しています。型番:GFK-N49も当該品の一つとして利用しましたが、例外なく満足できる商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました