(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFW-493
ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ ロータリーダンパー

ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ GFW-493

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,025円
税込単価
9,928円

【特長】・油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現...

詳細情報を確認する

GFW-493 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ 外形図01

製品仕様

キット内容

  • ロータリーダンバー(弱・中・強)×1
  • ロータリーコネクタ×1
 

選定目安

    定格トルク弱(GFW-493):0.3~0.6N・m
    定格トルク中(GFW-494):0.5~1.0N・m
    定格トルク強(GFW-495):0.7~1.4N・m
     

    素材/技術データ

    質量254g
    環境RoHS10対応品

    型番リスト

    型番
    仕様データ
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    GFW-493

    弱タイプ

    1個

    9,025( 9,928円 )

    8日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。
    ・回転軸にブレーキをかけることができます。
    【材質】
    ・ロータリーダンパー:樹脂、アルミ
    ・ロータリーコネクタ:アルミ、鉄

    カタログ

     

    GFW-493で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタの型番GFW-493のページです。
    型番GFW-493に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

      ロータリーダンパー GFWシリーズ

      ロータリーダンパー GFWシリーズ

        ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

        ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

          GF抜差蝶番

          GF抜差蝶番

            ロータリーコネクタG

            ロータリーコネクタG

              リニアクランパー GFK-N59

              リニアクランパー GFK-N59

                ストレートジョイント GFJ-A46

                ストレートジョイント GFJ-A46

                  スライドコネクタハード

                  スライドコネクタハード

                    ロータリーコネクタS

                    ロータリーコネクタS

                      エスケープフィンガー

                      エスケープフィンガー

                        AGVガイドプレート

                        AGVガイドプレート

                          フリーコネクタサイドM

                          フリーコネクタサイドM

                            パイプフレーム用開閉用部品 JB-153 回転金具A270

                            パイプフレーム用開閉用部品 JB-153 回転金具A270

                              メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア
                              通常価格 9,025円 4,719円 11,563円 1,145円 9,780円 1,955円 564円 769円 4,777円 1,423円 12,376円 934円 1,492円
                              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                              種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント メタルジョイント
                              適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 - 43 - 28 28 19 - - 28 27.5
                              ジョイント形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート - - 角度付 角度付
                              接続形状 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり - つなぎのみ 通しあり 通しあり - - 通しあり 通しあり
                              材質 アルミ アルミ アルミ - アルミ押出材 - アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - - アルミダイカスト スチール

                              ロータリーダンパー付ロータリーコネクタのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              GFW-494
                              GFW-495
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              仕様データ

                              9,897円

                              ( 10,887円 )
                              1個 あり

                              8日目

                              中タイプ

                              9,897円

                              ( 10,887円 )
                              1個 あり

                              在庫品1日目

                              当日出荷可能

                              強タイプ

                              パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました