【特長】・油圧ダンパーを用いた制動装置です。・回転軸にブレーキをかけることがで...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
型番 | 仕様 | 材質 | 質量 | 環境 | 定格トルク |
---|---|---|---|---|---|
GFW-487 | 弱タイプ | アルミ押出材 カバー・歯車:樹脂 ボルト:鉄 ダンパー:樹脂、ステンレス | 124g | RoHS10対応品 | 0.3~0.6N・m |
GFW-488 | 中タイプ | アルミ押出材 カバー・歯車:樹脂 ボルト:鉄 ダンパー:樹脂、ステンレス | 124g | RoHS10対応品 | 0.5~1.0N・m |
GFW-489 | 強タイプ | アルミ押出材 カバー・歯車:樹脂 ボルト:鉄 ダンパー:樹脂、ステンレス | 124g | RoHS10対応品 | 0.7~1.4N・m |
※お手持ちのロータリーコネクタまたはワンウェイクラッチのボルト、およびロータリーダンパーのキャップをそれぞれ外し、共締めしてください。
Loading...
【特長】
・油圧ダンパーを用いた制動装置です。
・回転軸にブレーキをかけることができます。
・ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。
・使用トルクを計算の上、ダンパーを選定してください。
【材質】
・本体:アルミ押出材
・カバー・歯車:樹脂
・ボルト:鉄
・ダンパー:樹脂、ステンレス