(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

間仕切リコネクタ

間仕切リコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
222円
税込単価
244円

【特長】・フレームの突起部にカチッとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 固定方法:
    引っ掛け・パッチン止め

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

間仕切リコネクタ 外形図

※3mmパネルと~5mmパネルでは入り込み寸法が1mm異なります。

製品仕様

技術情報

  • 材質:PP
  • 質量:4g

使用例

間仕切リコネクタ 使用例

※片持ちの場合、パネルの高さは100mmまで、取付ピッチは500mm以下を推奨。

型番リスト

型番
適応シリーズ
種類
取付プレート厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-E54

SUS GF-Nシリーズ(φ28)
パネル・扉部品
3・5

1個

222( 244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの突起部にカチッとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。
・パネル厚さt=5も対応可能になりました。

カタログ

 

Loading...

GFJ-E54で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間仕切リコネクタの型番GFJ-E54のページです。
型番GFJ-E54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

間仕切リコネクタ

間仕切リコネクタ

    パネルホールドS(t=3)

    パネルホールドS(t=3)

      プレートコネクタS

      プレートコネクタS

        プラスティックボードサポート GAP-46

        プラスティックボードサポート GAP-46

          プラスティックジョイント GAP-18A

          プラスティックジョイント GAP-18A

            パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-706B

            パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-706B

              ケーブルロック GFE-010

              ケーブルロック GFE-010

                グリーンフレームF50-2エンドカバー

                グリーンフレームF50-2エンドカバー

                  ケーブルロックS

                  ケーブルロックS

                    フレームガードS L=2000

                    フレームガードS L=2000

                      グリーンフレームGエンドカバー

                      グリーンフレームGエンドカバー

                        ピラージョイントA・B

                        ピラージョイントA・B

                          グリーンフレームDINエンドカバー GFA-445

                          グリーンフレームDINエンドカバー GFA-445

                            メーカー SUS SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 222円 - 151円 83円 202円 107円 164円 140円 249円 600円 166円 171円 171円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリプロピレン - - - - - ポリプロピレン 軟質エンビ ポリプロピレン ポリプロピレン 軟質エンビ - -
                            固定方法 引っ掛け・パッチン止め - - - - - 差し込み式 差し込み式 差し込み式 - - - -

                            間仕切リコネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました