【特長】・ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm...
素材/技術/強度データ
質量 | 463g |
---|---|
環境 | RoHS10対応品 |
スラスト | 1125N(※ストッパハードGの保持が必要) |
ラジアル | 900N(※22.5N・m以下で使用) |
Loading...
【特長】
・ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。
・外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。
【材質】
・本体:アルミ押出材
・キャップ:アルミ
・ベアリング:鉄
この商品に近い類似品がありませんでした。
GFJ-C84で型番確定
ロータリーコネクタGの型番GFJ-C84のページです。
型番GFJ-C84に関する仕様情報を記載しております。