(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,563円
税込単価
12,719円

【特長】・油圧ダンパーを用いた制動装置と、1方向のみに回転するワンウェイクラッ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロータリーダンパー付ワンウェイクラッチ 外形図

製品仕様

型番仕様材質質量環境定格トルクキット内容
GFW-490弱タイプロータリーダンパー:樹脂、アルミ
ワンウェイクラッチ:アルミ、ステンレス
421gRoHS10対応品0.3~0.6N・mロータリーダンパー(弱)×1
ワンウェイクラッチ×1
GFW-491中タイプロータリーダンパー:樹脂、アルミ
ワンウェイクラッチ:アルミ、ステンレス
421gRoHS10対応品0.5~1.0N・mロータリーダンパー(中)×1
ワンウェイクラッチ×1
GFW-492強タイプロータリーダンパー:樹脂、アルミ
ワンウェイクラッチ:アルミ、ステンレス
421gRoHS10対応品0.7~1.4N・mロータリーダンパー(強)×1
ワンウェイクラッチ×1

型番リスト

型番
仕様データ
対応シリーズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFW-657

弱タイプ
グリーンフレームN

1個

11,563( 12,719円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧ダンパーを用いた制動装置と、1方向のみに回転するワンウェイクラッチ(GFJ-F02)を組み合わせたアイテムです
・ワンウェイクラッチに対し、リリースプレートを解除した際の逆転の動きにブレーキをかけることが可能です
・ウインチ機構の構築に用いると、テーブルの自由落下を抑制でき、安全性が向上します
【材質】
・ロータリーダンパー:樹脂、アルミ
・ワンウェイクラッチ:アルミ、ステンレス

カタログ

 

GFW-657で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)の型番GFW-657のページです。
型番GFW-657に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

      ヒンジコネクタS

      ヒンジコネクタS

        ヒンジコネクタハード

        ヒンジコネクタハード

          ヒンジコネクタストッパS

          ヒンジコネクタストッパS

            ヒンジコネクタストッパ

            ヒンジコネクタストッパ

              φ28メタルジョイント F1-2・F1-2 NI

              φ28メタルジョイント F1-2・F1-2 NI

                φ28メタルジョイント MF1-2

                φ28メタルジョイント MF1-2

                  メタルジョイント単品 G-34S

                  メタルジョイント単品 G-34S

                    ボードホルダS

                    ボードホルダS

                      フックコネクタR

                      フックコネクタR

                        ストレートコネクタインナー型

                        ストレートコネクタインナー型

                          ヒンジコネクタ GFJ-A04

                          ヒンジコネクタ GFJ-A04

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 矢崎化工 TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 11,563円 9,025円 407円 842円 233円 360円 432円 851円 289円 233円 359円 644円 654円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 19 28 19 28 28 28 28 19 28 28 28
                            ジョイント形状 ストレート ストレート T型 ストレート ストレート ストレート 十字型 十字型 十字型 ブラケット T型 ストレート ストレート
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり
                            材質 アルミ アルミ アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール スチール スチール アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材

                            ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました