(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォールディングプレート ワイヤータイプキット

フォールディングプレート ワイヤータイプキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,740円
税込単価
3,014円

【特長】・結び目をつくったワイヤーを通し、ワイヤーを引っ張ることでロックを解除...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※このキットにワイヤーは含まれません。
    ※ワイヤーはφ5まで。φ2テグスワイヤー(GFW-422)などを使用してください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フォールディングプレート ワイヤータイプキット 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 質量:386g

キット内容

  • フォールディングプレート ワイヤータイプ×1
  • TナットL(M6)×4
  • 六角穴付ボルトM6×16×4
 
フォールディングプレート ワイヤータイプキット 製品仕様02

許容モーメント(N・m):50

フォールディングプレート ワイヤータイプキット 製品仕様01

注意・禁止事項

  • ロックと解除すると重力により動作しますので、安全を考慮の上、ご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-N48

1個

2,740( 3,014円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結び目をつくったワイヤーを通し、ワイヤーを引っ張ることでロックを解除。
・10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
・からくり機構などに使用できます。
【材質】
・本体:ポリカーボネート、SAPH
・ボルト・ナット:鉄

(i)ご注意

  • ※このキットにワイヤーは含まれません。
    ※ワイヤーはφ5まで。φ2テグスワイヤー(GFW-422)などを使用してください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

GFK-N48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディングプレート ワイヤータイプキットの型番GFK-N48のページです。
型番GFK-N48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォールディングプレート ワイヤータイプキット

フォールディングプレート ワイヤータイプキット

    フォールディングプレート フリータイプキット

    フォールディングプレート フリータイプキット

      フォールディングプレート レバータイプキット

      フォールディングプレート レバータイプキット

        コネクタノブボルト

        コネクタノブボルト

          パネルサイドホールド 定尺l=2000

          パネルサイドホールド 定尺l=2000

            GFマルチスタンドB取付キット

            GFマルチスタンドB取付キット

              パネルサイドホールド(カット品)

              パネルサイドホールド(カット品)

                GFマルチスタンドA取付キット

                GFマルチスタンドA取付キット

                  パネルホールド(t=3用)(カット品)

                  パネルホールド(t=3用)(カット品)

                    スライドコネクタSフリー

                    スライドコネクタSフリー

                      インパクトホルダキット縦型

                      インパクトホルダキット縦型

                        スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)

                        スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)

                          パネルガイド SG-01-3

                          パネルガイド SG-01-3

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 2,740円 2,082円 2,877円 437円 984円 8,937円 - 6,797円 - - 4,298円 - 2,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   3日目~   8日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28)
                            種類 パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 ボルト・ナット・工具 パネル・扉部品 取付金具・コネクタ パネル・扉部品 取付金具・コネクタ パネル・扉部品 ローラ・スライダ(搬送) パーツホルダ・アンチバック ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品
                            材質 ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート ノブ:ナイロン6、ポリプロピレン - アルミ押出材 - アルミ押出材 - - - - -
                            固定方法 ねじ固定式 ねじ固定式 ねじ固定式 - - ねじ固定式 - ねじ固定式 - - - - -

                            フォールディングプレート ワイヤータイプキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました