(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームF50-2 L=100-4000mm

グリーンフレームF50-2 L=100-4000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・グリーンフレームF50(GFF-005)の外寸を33mmにしたフレー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応フレーム:グリーンフレームN

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームF50-2 L=100-4000mm 外形図01

製品仕様

技術データ

断面2次モーメントIx=3.06×104mm4
Iy=3.01×104mm4
断面係数Zx=1.22×103mm3
Zy=1.4×103mm3
単位質量0.63kg/m

型番リスト

型番
長さ(mm)
4角R加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 4000
R加工なし

1個

-( - )

6日目

100 ~ 4000
GF R加工【CR3】

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーンフレームF50(GFF-005)の外寸を33mmにしたフレームです。
・グリーンフレームF-35(GFF-014)と同様の外寸のためマルチコネクタアウター型(GFJ-000A)の取り付けが可能です。

(i)ご注意

  • 対応フレーム:グリーンフレームN

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームF50-2 L=100-4000mm

グリーンフレームF50-2 L=100-4000mm

    ユニプラスリムパイプ

    ユニプラスリムパイプ

      グリーンフレームDINスリム GFF-046

      グリーンフレームDINスリム GFF-046

        グリーンフレームLS GFF-034

        グリーンフレームLS GFF-034

          プリダン用部品 SUHパイプ

          プリダン用部品 SUHパイプ

            グリーンフレームDIN

            グリーンフレームDIN

              グリーンフレームSハード

              グリーンフレームSハード

                ローラーガイドフレーム(カット品)

                ローラーガイドフレーム(カット品)

                  φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                  φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                    グリーンフレームLS‐Sスロット

                    グリーンフレームLS‐Sスロット

                      φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                      φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                        マルチスタンドフレーム GFF-M18

                        マルチスタンドフレーム GFF-M18

                          φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                          φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                            メーカー SUS スペーシア SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS 矢崎化工 SUS 矢崎化工 SUS 矢崎化工
                            通常価格 - 735円 - - 5,039円 - - - 3,281円 - 2,731円 - 2,880円
                            通常出荷日 6日目   3日目   5日目   6日目   2日目   5日目   2日目~   5日目   9日目   6日目   5日目   8日目   5日目  
                            種類 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル ダブル・トリプル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル ダブル・トリプル アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミ押出材 スチール アルミ押出材 アルミ押出材 SUH409 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール アルミ押出材 スチール アルミ押出材 スチール
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 AAS樹脂 アルマイト処理 アルマイト処理 なし アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 PE樹脂 アルマイト処理 導電性PE樹脂 なし AAS樹脂
                            パイプ外径(mm) 28 19 - 28 28 28 19 28 28 28 28 - 28
                            シルバー - シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー ホワイトグレー シルバー ブラック シルバー -

                            グリーンフレームF50-2 L=100-4000mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            この商品と同時に購入したパーツコンテナを組み合わせて小さなワゴンのような設備を作製しました。小物部品の管理を行うために作製したのですが、良い感じで使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました