(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミコロコンガイドBキット

アルミコロコンガイドBキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルミコロコンの両サイドに取り付けが可能なガイドです。・コロコン側面...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 本体材質:
    アルミ押出材
  • 対応シリーズ:
    グリーンフレームN

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミコロコンガイドBキット 外形図

製品仕様

型番長さ材質質量環境キット内容対応コロコン
GFK-N45100~1,000mmアルミ押出材
ボルト:鉄
ナット:ステンレス
フレーム:
1.0kg/m
ボルト・ナット:
3g(1セット)
RoHS10対応品アルミコロコンガイドBフレーム×1
六角穴付ボルトM4×6×2
四角ナットM4×2
アルミコロコン3520P50 GFC-A50
アルミコロコン2920P30 GFC-A53
アルミコロコン1425P15 GFC-A56
アルミコロコンワイド1862P20 GFC-A62
アルミコロコンワイド3362P40 GFC-A59
アルミコロコン3525P50フラット GFC-A70
アルミコロコン2925P30フラット GFC-A66
GFK-N461,001~2,000mmアルミ押出材
ボルト:鉄
ナット:ステンレス
フレーム:
1.0kg/m
ボルト・ナット:
3g(1セット)
RoHS10対応品アルミコロコンガイドBフレーム×1
六角穴付ボルトM4×6×3
四角ナットM4×3
アルミコロコン3520P50 GFC-A50
アルミコロコン2920P30 GFC-A53
アルミコロコン1425P15 GFC-A56
アルミコロコンワイド1862P20 GFC-A62
アルミコロコンワイド3362P40 GFC-A59
アルミコロコン3525P50フラット GFC-A70
アルミコロコン2925P30フラット GFC-A66

使用例

アルミコロコンガイドBキット 使用例

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 1000.9
キット内容:コロコンガイドBフレーム×1、六角穴付ボタンボルトM4×6×2、四角ナットM4×2

1個

-( - )

8日目

1001 ~ 2000
キット内容:コロコンガイドBフレーム×1、六角穴付ボタンボルトM4×6×3、四角ナットM4×3

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミコロコンの両サイドに取り付けが可能なガイドです。
・コロコン側面から29mmオフセットします。
・呼び込みを取り付けたい場合はインサートガイド(GFA-B55)をご使用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコンガイドBキット

アルミコロコンガイドBキット

    アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm

    アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm

      パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

      パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

        セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

        セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

          アルミコロコンガイドAキット

          アルミコロコンガイドAキット

            アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm

            アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm

              アルミコロコンワイド用端面キャップ

              アルミコロコンワイド用端面キャップ

                アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                  アルミコロコンモジュール1425P15

                  アルミコロコンモジュール1425P15

                    セパレーションプラコンストッパー EWSR

                    セパレーションプラコンストッパー EWSR

                      アルミコロコン1425P15

                      アルミコロコン1425P15

                        セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

                        セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

                          コロコンワイドフックD

                          コロコンワイドフックD

                            メーカー SUS SUS スペーシア TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS TMEHジャパン SUS
                            通常価格 - - 1,097円 4,579円 - - 187円 563円 458円 658円 8,159円 8,159円 593円
                            通常出荷日 8日目   7日目   5日目   2日目   8日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 ストッパ・キャップ コロコンローラ 関連部品 関連部品 ストッパ・キャップ 取付部品・固定用フック コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ 関連部品
                            本体材質 アルミ押出材 - - - アルミ押出材 - - - HDPE - - - SPHC
                            対応シリーズ グリーンフレームN - - - グリーンフレームN - - - - - - - GFC-023/GFC060/GFC062

                            アルミコロコンガイドBキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました