(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フォールディングコネクタS
  • 数量スライド割引

フォールディングコネクタS (レビュー)

通常価格(税別)
1,528円
税込価格
1,681円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・折り畳みテーブルの他にも、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
・繰り返し動作を行う用途では、ヒンジ部にオイルなど塗布してからご使用ください。

フォールディングコネクタSのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    収納用筐体製作付帯部品として
    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
    試作機の筐体骨子組み立て付帯部品として使用しました。折り畳み式の構造を取り入れたく考慮した際に、他の類似鋼材(パイプやアルミフレーム)と比較し形状や稼動部に対するジョイント部品の種類が豊富であり当社の利用目的と合致したため、GFを利用しました。用途に応じ、それぞれ付帯部品の特長を鑑み選定し種々利用した中の一つとして型番:GFJ-D10も購入しました。性能、使い勝手の満足度が高く、加えて既製品のありもの利用(種類も豊富)ができることで、各種の工数削減や自由度の高い構築にも繋がり大変助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォールディングコネクタS

フォールディングコネクタS

    フォールディングコネクタ GFJ-E98

    フォールディングコネクタ GFJ-E98

      45°コネクタインナー型S

      45°コネクタインナー型S

        45°コネクタインナー型

        45°コネクタインナー型

          45°コネクタアウター型S

          45°コネクタアウター型S

            アングルコネクタDX(3方向)

            アングルコネクタDX(3方向)

              45°コネクタアウター型N-S

              45°コネクタアウター型N-S

                ポイントコネクタ

                ポイントコネクタ

                  マルチコネクタインナー型2

                  マルチコネクタインナー型2

                    10°コネクタインナー型

                    10°コネクタインナー型

                      ベーススタンド GFN-E08

                      ベーススタンド GFN-E08

                        45°コネクタアウター型

                        45°コネクタアウター型

                          リンクコネクタサイド S-M

                          リンクコネクタサイド S-M

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,528円 1,424円 407円 401円 407円 771円 407円 374円 438円 484円 1,424円 333円 1,072円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 28 19 28 19 28 19 28 28 28 28 28 19
                            ジョイント形状 取付 取付 角度付 角度付 角度付 三方 角度付 コーナーサポート T型 角度付 スタンド 角度付 角度付
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト
                            固定方法 ねじ固定式 ねじ固定式 - - - - - - クランプ式ボルト締め - - - ねじ固定式

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。