(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンクコネクタサイド S-M

リンクコネクタサイド S-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,072円
税込単価
1,179円

【特長】・コネクタの両側でフレームの突起を掴むことができ、フレームの取り付け角...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リンクコネクタサイド S-M 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:アルミダイカスト
    ボルトナット:鉄
  • 質量:44g

使用例

リンクコネクタサイド S-M 使用例
  • 繰り返し動作をおこなう用途では、ヒンジ部にオイルなどを塗布してからご使用下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-D18

1個

1,072( 1,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタの両側でフレームの突起を掴むことができ、フレームの取り付け角度を自由に決めることができます。
・ボルトを締めた後でも自由に可動します。

カタログ

 

GFJ-D18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクコネクタサイド S-Mの型番GFJ-D18のページです。
型番GFJ-D18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リンクコネクタサイド S-M

リンクコネクタサイド S-M

    45°コネクタインナー型

    45°コネクタインナー型

      ポイントコネクタN-S

      ポイントコネクタN-S

        フリーコネクタインナー型V-M1

        フリーコネクタインナー型V-M1

          ポイントコネクタロング

          ポイントコネクタロング

            ポイントコネクタS

            ポイントコネクタS

              ポイントコネクタ

              ポイントコネクタ

                45°コネクタインナー型S

                45°コネクタインナー型S

                  フリーコネクタサイドM

                  フリーコネクタサイドM

                    45°コネクタアウター型

                    45°コネクタアウター型

                      フリーコネクタインナー型V-M

                      フリーコネクタインナー型V-M

                        45°コネクタインナー型グレー塗装

                        45°コネクタインナー型グレー塗装

                          10°コネクタインナー型

                          10°コネクタインナー型

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,072円 401円 359円 837円 598円 350円 374円 407円 934円 333円 1,061円 626円 484円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 28 19 28 28 19 28 19 28 28 28 28 28
                            ジョイント形状 角度付 角度付 コーナーサポート 角度付 角度付 コーナーサポート コーナーサポート 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            リンクコネクタサイド S-Mのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            SUSアルミフレームのフレーム増設用
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/11
                            SUSアルミフレームに補助部材のフレームを接続するために使用しました。角度が自由に調整できるので、作業状況に応じて再調整でき使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました