型番 | 仕様 | 材質 | 質量 | 環境 | 強度データ |
---|---|---|---|---|---|
GFJ-D99 | 1個セット | アルミダイカスト ボルト・ナット:アルミ | 70g | RoHS10対応品 | 参考:2個使用時 ハンドル部にかかる荷重220N) |
GFK-A22 | 2個セット | アルミダイカスト ボルト・ナット:アルミ | 70g | RoHS10対応品 | 参考:2個使用時 ハンドル部にかかる荷重220N) |
Loading...
GF(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できます。
GFJ-D99で型番確定
ハンドルコネクタ GFJ-D99・GFK-A22の型番GFJ-D99のページです。
型番GFJ-D99に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GFK-A22 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 商品仕様 |
---|---|---|---|---|---|
1,694円 ( 1,863円 ) | 1個 | - | 8日目 | 2個セット |