(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームLS GFF-034

グリーンフレームLS GFF-034

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

・リニアスライダ取り付け後も突起を使用し、コネクタ等を取り付けできます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応フレーム:グリーンフレームN

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームLS GFF-034 外形図

製品仕様

型番材質抵抗値環境断面2次モーメント断面係数単位質量対応フレームキャップ
GFF-034アルミ押出材
シルバー:
アルマイト
表面処理
シルバー:
109~11Ω
(帯電防止
レベル)
RoHS10対応品Ix=3.9×104mm4
Iy=1.34×104mm4
Zx=1.74×103mm3
Zy=0.95×103mm3
0.61kg/mインナーキャップ GFA-400
インナーキャップハード GFA-412
インナーキャップハードイエロー GFA-412Y
SR25端面キャップ GFA-404
導電インナーキャップ GFA-411
アルミ端面キャップ GFA-C83
金属端面キャップ GFA-414

使用例

グリーンフレームLS GFF-034 使用例

リニアスライダ取り付け後、コネクタの接続が可能です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-034/L[100-4000/0.1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・リニアスライダ取り付け後も突起を使用し、コネクタ等を取り付けできます。

(i)ご注意

  • 対応フレーム:グリーンフレームN

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームLS GFF-034

グリーンフレームLS GFF-034

    グリーンフレームLS‐Sスロット

    グリーンフレームLS‐Sスロット

      ユニプラスリムパイプ

      ユニプラスリムパイプ

        すべりパイプ 全長4020mm

        すべりパイプ 全長4020mm

          グリーンフレームGハード(カット品)

          グリーンフレームGハード(カット品)

            φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

            φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

              φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

              φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                グリーンフレームL(カット品)

                グリーンフレームL(カット品)

                  φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                  φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                    φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

                    φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

                      グリーンフレームSハード

                      グリーンフレームSハード

                        φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                        φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                          プリダン用部品 SUHパイプ

                          プリダン用部品 SUHパイプ

                            メーカー SUS SUS スペーシア スペーシア SUS 矢崎化工 矢崎化工 SUS 矢崎化工 矢崎化工 SUS 矢崎化工 TMEHジャパン
                            通常価格 - - 735円 2,929円 - 4,341円 2,880円 - 3,281円 3,758円 - 2,731円 5,039円
                            通常出荷日 6日目   6日目   3日目   3日目   2日目   9日目   5日目   5日目   9日目   9日目   2日目~   5日目   2日目  
                            種類 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル シングル シングル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル シングル シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール スチール アルミ押出材 スチール スチール アルミ押出材 スチール スチール アルミ押出材 スチール SUH409
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 AAS樹脂 高機能PE樹脂 アルマイト処理 PE樹脂 AAS樹脂 アルマイト処理 PE樹脂 PE樹脂 アルマイト処理 導電性PE樹脂 なし
                            パイプ外径(mm) 28 28 19 27.5 43 28 28 53 28 28 19 28 28
                            シルバー シルバー - アイボリー シルバー ブラック - シルバー ホワイトグレー ブラック シルバー ブラック シルバー

                            グリーンフレームLS GFF-034のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました