(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FME05-T0-J4-PN DC24V
マイクロエジェクタ FMEシリーズ コガネイ マイクロエジェクタ FMEシリーズ

マイクロエジェクタ FMEシリーズ FME05-T0-J4-PN DC24V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,571円
税込単価
11,628円

【特長】・省エネ、サイレントなエジェクタ・空気消費量20%削減、高水準の静音(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

FME05-T0-J4-PN DC24V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FME05-T0-J4-PN DC24V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単体用寸法図

単位:mm
マイクロエジェクタ FMEシリーズ 外形図1

FME□□□-T0-J□-PN DC24(本体外形は05、05L、07、07L、10、10Lは同一です)

 
マイクロエジェクタ FMEシリーズ 外形図2

FME□□□-TA-J□-PN DC24(本体外形は05、05L、07、07L、10、10Lは同一です)

 

■オプション例

マイクロエジェクタ FMEシリーズ 外形図3

FME□□□-TA-J6-SH-PN DC24

マイクロエジェクタ FMEシリーズ 外形図4

FME□□□-TA-J6-DR-PN DC24

製品仕様

製品仕様

項目基本型番
FME□05FME□05LFME□07FME□07LFME□10FME□10L
使用流体空気注1
使用圧力範囲 MPa0.2~0.6
保証耐圧力 MPa0.9
使用温度範囲(雰囲気および流体)注25~50
ノズル径 mm0.50.50.70.71.01.0
到達真空度注3 kPa-90-88-90-88-90-88
真空側流量注3 L/min(ANR)5.551081917
圧縮空気消費量注3 L/min(ANR)1014.518193836
給油不可
フィルタろ過度 μm30
配管接続口径真空発生ポートφ4またはφ6
圧縮空気供給ポートφ8
取付方向自由
主弁仕様応答時間注4 A/B ms15/15
作動方式内部パイロット形
弁機能常時閉(NC標準)
耐衝撃注5 m/s2294.2

注1:オイルミスト、ゴミ等を取り除いた清浄な空気を使用してください。
2:周囲温度(制御ボックスをお使いの場合は、ボックス内温度)が常に仕様の温度範囲内になるように放熱対策を行なってください。
また、長期間の連続通電を行なう場合は、コガネイにご確認ください。
3:標準品は、空気圧力0.5MPa時の値(目安)です。Lタイプ(低圧仕様)は、0.36MPa時の値(目安)です。
4:エア制御用電磁弁通電時より負圧発生までの時間をA、真空破壊エア制御用電磁弁通電時より真空破壊発生までの時間をBとします。
5:バルブ軸方向の耐衝撃値です。耐衝撃値は、真空の破壊が起こる値です。

製品仕様

型番電磁弁仕様電圧搭載電磁弁
FME□□□-T0供給エア制御弁(NC)DC24VF10LT0-A1-PN DC24V
FME□□□-TA供給エア制御弁(NC)
真空破壊エア制御弁(NC)
DC24VF10LTA-A1-PN DC24V

製品仕様

項目搭載電磁弁形式
F10T0F10LT0F10TAF10LTA
定格電圧DC12VDC24VDC12VDC24V
使用電圧範囲 V10.8~13.2(12±10%)21.6~26.4(24±10%)10.8~13.2(12±10%)21.6~26.4(24±10%)
電流値(定格電圧印加時) mA(r・m・s)3317/4.2(起動時/定常時)3317/4.2(起動時/定常時)
消費電力 W0.40.4/0.10.40.4/0.1
許容回路漏れ電流 mA2.01.02.01.0
起動状態の時間 ms-70-70
絶縁抵抗 MΩ100以上
リード線の色赤色(+)、黒色(-)赤色(+)、黒色(-)、白色(-)
LEDインジケータの色14(SA)赤 12(SB)緑
サージ対策(標準装備)サージ吸収トランジスタフライホイルダイオードサージ吸収トランジスタフライホイルダイオード

製品仕様

項目型番/種類
-DR-DR3-DA
スイッチ出力2点(応差可変)スイッチ出力1点(応差可変+アナログ出力)
一般圧力範囲+300~-100kPa0~-100kPa
耐圧力600kPa200kPa
作動温度-10~+60℃
使用周囲湿度35~85% RH
適用流体空気または非腐食性気体
絶縁抵抗100MΩ MIN.(DC500Vメガにて)
ケーブルコネクタ付リード線
1,500mm
コネクタ付リード線
3,000mm
4芯シールド×1,500mm
電源電源電圧DC12~24V±10%
消費電流35mA MAX.(24V 出力ON時)
スイッチ出力出力点数21
出力方式NPNオープンコレクタ
圧力設定方式トリマによる可変
圧力設定範囲定格圧力の0~100%
出力表示ON時 作動表示灯(LED)点灯
精度±3%F.S. MAX.(0~50℃ 25℃基準)
応差0~30counts可変約0~15%F.S.可変
スイッチ容量DC30V, 80mA, MAX.
アナログ出力出力電圧-1~5V
ゼロ点電圧(VZERO1±0.1V
スパン電圧(VSPAN4±0.1V
温度特性VZERO±0.1% F.S./℃(0~50℃ 25℃基準)
VSPAN±0.1% F.S./℃(0~50℃ 25℃基準)
出力電流1mA MAX(負荷抵抗5kΩ以上)
直線性/ヒステリシス±0.5% F.S. MAX.
環境特性耐振動 m/s298.1
耐衝撃 m/s2196

圧力センサ

●センサヘッド・連成圧センサヘッド

項目型番
-EA-ER
一般圧力範囲0~-101.3kPa-100~+220kPa
耐圧力900kPa
作動温度0~+50℃ 保存時-20~+80℃(保存時 湿度65% RH以下 大気圧)
使用周囲湿度35~85% RH
適用流体空気または非腐食性気体
絶縁抵抗100MΩ MIN(DC500Vメガにて)
絶縁耐電圧AC500V 1分間
ケーブル耐油耐屈曲PCCV 0.15SQ×3芯 3,000mm
電源電源電圧DC24V±10%
消費電流6mA以下
アナログ出力出力電圧1~5V
ゼロ点電圧(VZERO1±0.05V3.75±0.05V
スパン電圧(VSPAN4.00±0.07V(参考値)
温度特性VZERO±30mV以内(0~50℃以内にて)
VSPAN±2% F.S.以内(0~50℃以内にて)
出力電源1mA MAX.(負荷抵抗5kΩ以上)

注:圧力センサは、アナログ出力のみです。スイッチ出力が必要な場合は、圧力センサ用コントローラが別途必要です。

質量

●単体

単位:g
基本形式本体質量加算質量
排気方法電子式真空スイッチ
-T0-TA-SH-UR-DA, -DR-EA, -ER
FME□□□120130695545

バルブコネクタは質量に含みません。
電子式圧力スイッチのリード線は質量に含まれます。

 

<計算例>
FME05-TA-J4-SH-DA-PN DC24の場合
130+6+55=191(g)

表示記号

マイクロエジェクタ FMEシリーズ 表示記号1

FME□□□-T0

マイクロエジェクタ FMEシリーズ 表示記号2

FME□□□-TA

規格情報

マイクロエジェクタ FMEシリーズ 規格情報

商品特長詳細

1. 静音設計-静かな排気音

  • 従来の排気音を大幅にカット。
  • これまでのエジェクタのうるさい排気音の常識を覆した新設計構造。

 

2. 省エネ仕様

  • 新設計構造により空気消費量を20%ダウン。
  • 周辺の空気圧機器への流量低下を軽減します。

 

3. 低圧仕様をラインナップ

  • 供給圧力0.36MPaにて、到達真空度-88kPaを発生する低圧仕様を追加。
  • 省エネのための低圧ラインや、末端ラインでの圧力降下に対応します。

 

4. 余裕の吊り上げ力

  • 最高到達真空度を-85kPaから-90kPaへパワーアップ。 これまでと同じパッド径の場合、吊り上げ力が増加します。

型番リスト

型番
付加機能
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
真空側流量(l/min)
ノズル径
仕様
電磁弁
電圧
真空スイッチの有無
排気方法
コモン仕様
リード線仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FME05-T0-J4-PN DC24V

なし
-90
10
φ4
5.5
0.5mm
Φ0.5標準仕様
供給エア制御弁(NC)
DC24V
真空スイッチなし
マフラ排気
-
Sタイププラグコネクタ、コネクタなし、リード線なし

1個

10,571( 11,628円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、サイレントなエジェクタ
・空気消費量20%削減、高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

FME05-T0-J4-PN DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロエジェクタ FMEシリーズの型番FME05-T0-J4-PN DC24Vのページです。
型番FME05-T0-J4-PN DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロエジェクタ FMEシリーズ

マイクロエジェクタ FMEシリーズ

    多段エジェクタ ZL1シリーズ

    多段エジェクタ ZL1シリーズ

      エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

      エジェクタシステム対応タイプエジェクタユニットVSQシリーズ

        単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気

        単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気

          真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

          真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

            単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付

            単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付

              真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ

              真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ

                真空エジェクタ基本形 CVコンバム

                真空エジェクタ基本形 CVコンバム

                  単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放

                  単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放

                    単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付

                    単体タイプ 破壊機能付 集中排気 真空フィルタ付

                      真空発生器 VESシリーズ

                      真空発生器 VESシリーズ

                        単体タイプ パッド直付形 ストレート 大気開放

                        単体タイプ パッド直付形 ストレート 大気開放

                          単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートBタイプ

                          単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ユニオンストレートBタイプ

                            メーカー コガネイ SMC CKD 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ SMC コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 10,571円 921円 - 3,729円 13,664円 3,936円 146円 4,697円 3,289円 4,056円 2,376円 2,518円 4,608円
                            通常出荷日 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 角形 - ユニット 管形 電磁弁直付形ストレート 管形 - 電磁弁直付形ストレート 管形 管形 角形タイプ パッド直付形ストレート リングブロータイプ ユニオンストレートB
                            真空ポート接続口形状 ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手
                            エア供給ポート接続口形状 ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 -
                            エア供給ポートワンタッチ継手サイズ φ8 - - - - - - - - - - - -
                            用途 単体 - 単体 単体 単体 単体 - 単体 単体 単体 単体 単体 単体

                            マイクロエジェクタ FMEシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FME05-T0-J4-DA-PS3 DC24V
                            FME05-T0-J4-DR-PS DC24V
                            FME05-T0-J4-DR-PS3 DC24V
                            FME05-T0-J4-PS DC24V
                            FME05-T0-J4-PS3 DC24V
                            FME05-T0-J4-SH-DA-MS3 DC24V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            付加機能 到達真空度
                            (kPa)
                            空気消費流量
                            (l/min)
                            真空ポートワンタッチ継手サイズ 真空側流量
                            (l/min)
                            ノズル径 仕様 電磁弁 電圧 真空スイッチの有無 排気方法 コモン仕様 リード線仕様

                            23,628円

                            ( 25,991円 )
                            1個 -

                            12日目

                            なし-9010φ45.50.5mmΦ0.5標準仕様供給エア制御弁(NC)DC24Vデジタル表示真空スイッチ付(スイッチ出力1点応差可変+アナログ出力)マフラ排気プラスコモンSタイププラグコネクタ、リード線3000mm

                            23,357円

                            ( 25,693円 )
                            1個 -

                            12日目

                            なし-9010φ45.50.5mmΦ0.5標準仕様供給エア制御弁(NC)DC24Vデジタル表示真空スイッチ付(連成圧、スイッチ出力2点応差可変、リード線 1500mm)マフラ排気プラスコモンSタイププラグコネクタ、リード線300mm

                            23,628円

                            ( 25,991円 )
                            1個 -

                            12日目

                            なし-9010φ45.50.5mmΦ0.5標準仕様供給エア制御弁(NC)DC24Vデジタル表示真空スイッチ付(連成圧、スイッチ出力2点応差可変、リード線 1500mm)マフラ排気プラスコモンSタイププラグコネクタ、リード線3000mm

                            10,857円

                            ( 11,943円 )
                            1個 -

                            12日目

                            なし-9010φ45.50.5mmΦ0.5標準仕様供給エア制御弁(NC)DC24V真空スイッチなしマフラ排気プラスコモンSタイププラグコネクタ、リード線300mm

                            11,142円

                            ( 12,256円 )
                            1個 -

                            12日目

                            なし-9010φ45.50.5mmΦ0.5標準仕様供給エア制御弁(NC)DC24V真空スイッチなしマフラ排気プラスコモンSタイププラグコネクタ、リード線3000mm

                            24,785円

                            ( 27,264円 )
                            1個 -

                            12日目

                            なし-9010φ45.50.5mmΦ0.5標準仕様供給エア制御弁(NC)DC24Vデジタル表示真空スイッチ付(スイッチ出力1点応差可変+アナログ出力)静音タイプマフラ排気マイナスコモンSタイププラグコネクタ、リード線3000mm

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました