(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS0001
サマリウムコバルト磁石 角型【1~30個入り】 サマリウムコバルト カクガタ

サマリウムコバルト磁石 角型 SS0001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,481円
税込単価
13,729円

【特長】・磁力の温度変化率が小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

SS0001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SS0001 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS0001

12
20
5
30.1~40.0
35.7
10

1パック

10個入り

12,481( 13,729円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力の温度変化率が小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています。
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません。
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。
・特に温度安定性が必要な用途に向いています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SS0001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サマリウムコバルト磁石 角型の型番SS0001のページです。
型番SS0001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サマリウムコバルト磁石 角型

サマリウムコバルト磁石 角型

    ネオジム磁石 NdFeB 角型

    ネオジム磁石 NdFeB 角型

      異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)

      異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)

        角型 等方性/異方性フェライト磁石

        角型 等方性/異方性フェライト磁石

          サマリウムコバルト磁石 角型 L1.2~38mm

          サマリウムコバルト磁石 角型 L1.2~38mm

            異方性フェライト磁石 角型

            異方性フェライト磁石 角型

              ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴

              ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴

                異方性フェライト磁石 角型(穴付)

                異方性フェライト磁石 角型(穴付)

                  角型サマリウムコバルト磁石

                  角型サマリウムコバルト磁石

                    角型異方性フェライト磁石

                    角型異方性フェライト磁石

                      角型 フェライト磁石

                      角型 フェライト磁石

                        ネオジム磁石 バー型(角タイプ)

                        ネオジム磁石 バー型(角タイプ)

                          角型 サマコバ磁石

                          角型 サマコバ磁石

                            メーカー マグファイン マグファイン マグナ 二六製作所 マグナ マグナ マグファイン マグナ 二六製作所 二六製作所 ネオマグ マグナ ネオマグ
                            通常価格 4,180円 4,393円 168円 113円 324円 111円 5,774円 209円 276円 146円 1,916円 642円 2,212円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型穴付 ホルダなし 角型穴付 ホルダなし 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし - 角型 ホルダなし 角型 ホルダなし
                            マグネット種類(材質) コバルト磁石 ネオジム磁石 異方性フェライト磁石 フェライト磁石 サマリウムコバルト磁石 異方性フェライト磁石 ネオジム磁石 異方性フェライト磁石 コバルト磁石 フェライト磁石 フェライト磁石 ネオジム磁石 サマリウムコバルト磁石

                            サマリウムコバルト磁石 角型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS0002
                            SS0003
                            SS0004
                            SS0005
                            SS0006
                            SS0007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)

                            12,921円

                            ( 14,213円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            101520540.1~50.040.3

                            5,011円

                            ( 5,512円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1020201070.1~80.074.6

                            15,641円

                            ( 17,205円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            6日目

                            101630560.1~70.060.6

                            8,765円

                            ( 9,642円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            101015520.1~30.023.1

                            5,779円

                            ( 6,357円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目

                            105101.5~10.05.9

                            4,738円

                            ( 5,212円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10221~10.00.7

                            マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました