(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B16
キャップネオジム磁石 丸型段穴【1~10個入り】 キャップネオジム マルガタ ダンアナ

キャップネオジム磁石 丸型段穴 B16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,098円
税込単価
4,508円

磁石に段穴が設けられており、所定の位置にネジで固定することが可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 段穴加工付焼結磁石に、適正締付トルクは規格されていません。ネジ規格に推奨されたトルクで締め付けた場合、破損する恐れがあります。

型番

B16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B16

16
50.1~60.0
58.8
5
10

1パック

10個入り

4,098( 4,508円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁石に段穴が設けられており、所定の位置にネジで固定することが可能です。

(i)ご注意

  • 段穴加工付焼結磁石に、適正締付トルクは規格されていません。ネジ規格に推奨されたトルクで締め付けた場合、破損する恐れがあります。

カタログ

 

B16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップネオジム磁石 丸型段穴の型番B16のページです。
型番B16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップネオジム磁石 丸型段穴

キャップネオジム磁石 丸型段穴

    キャップネオジム磁石 丸型皿穴

    キャップネオジム磁石 丸型皿穴

      キャップネオジム磁石 丸型通穴

      キャップネオジム磁石 丸型通穴

        キャップネオジム磁石 丸型

        キャップネオジム磁石 丸型

          キャップネオジム磁石 スレッド雌

          キャップネオジム磁石 スレッド雌

            キャップネオジム磁石 スレッド雄

            キャップネオジム磁石 スレッド雄

              ネオジムキャップ リング型

              ネオジムキャップ リング型

                ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

                ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

                  マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                  マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                    ホルダ付マグネット V溝タイプ

                    ホルダ付マグネット V溝タイプ

                      ホルダ付マグネット 調整ねじ用タイプ

                      ホルダ付マグネット 調整ねじ用タイプ

                        ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

                        ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

                          ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

                          ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

                            メーカー マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン 二六製作所 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,098円 4,098円 4,019円 4,062円 4,099円 4,090円 974円 840円 700円 1,000円 1,210円 1,070円 1,210円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 リング型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり - リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石

                            キャップネオジム磁石 丸型段穴のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金具の固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/23
                            両面のタイプは高価な上に吸着が弱いですが、片面のタイプでは安価で吸着が強いのでビス固定目的には最適でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御機ボックスの固定に
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                            当社で設計、製造している制御機をいれるボックスに使用しています。ボックスは通常本体に固定されています。しかし場面によっては、移動が必要なため、取外し性の良い磁石式としています。使用する上で、制御機ボックス内には、電子部品もあるので制御機ボックスよりブラケットを出して、この製品を取付ています。ただ。磁石が強力なので現場の鉄くず、切り粉等がついてしまうため、磁石部の保護キャップがあるといいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B20
                            B25
                            B32
                            B36
                            B42
                            B48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (φ)
                            吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)
                            高さ
                            (mm)

                            6,746円

                            ( 7,421円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            102070.1~80.078.47

                            9,069円

                            ( 9,976円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1025100.1~196.08

                            13,310円

                            ( 14,641円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1032100.1~323.48

                            8,729円

                            ( 9,602円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1036100.1~372.48

                            12,361円

                            ( 13,597円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1042100.1~617.49

                            16,738円

                            ( 18,412円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1048100.1~842.811.5

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました