【特長】・キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用した製品です。・磁石面しか吸...
型番 |
外径(φ) |
吸着力(範囲選択)(N) |
吸着力(数値指定)(N) |
高さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
10.1~20.0
|
19.6
|
5
| 10 | 1パック 20個入り | 5,873円(
6,460円
) | 5日目 | |
12
|
20.1~30.0
|
29.4
|
5
| 10 | 1パック 20個入り | 6,323円(
6,955円
) | 5日目 | |
16
|
50.1~60.0
|
53.9
|
5
| 10 | 1パック 10個入り | 4,439円(
4,883円
) | 5日目 | |
20
|
80.1~90.0
|
88.2
|
7
| 10 | 1パック 10個入り | 6,528円(
7,181円
) | 5日目 | |
25
|
100.1~
|
215.6
|
8
| 10 | 1パック 10個入り | 9,412円(
10,353円
) | 5日目 | |
32
|
100.1~
|
333.2
|
8
| 10 | 1パック 10個入り | 13,672円(
15,039円
) | 5日目 | |
36
|
100.1~
|
401.8
|
8
| 10 | 1パック 5個入り | 8,870円(
9,757円
) | 5日目 | |
42
|
100.1~
|
666.4
|
9
| 10 | 1パック 5個入り | 12,677円(
13,945円
) | 5日目 | |
48
|
100.1~
|
793.8
|
11.5
| 10 | 1個 | 4,062円(
4,468円
) | 5日目 | |
60
|
100.1~
|
1107.4
|
15
| 10 | 1個 | 7,546円(
8,301円
) | 5日目 | |
75
|
100.1~
|
1607.2
|
18
| 10 | 1個 | 15,454円(
16,999円
) | 6日目 |
Loading...
【特長】
・キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用した製品です。
・磁石面しか吸着しませんが、片面の磁力をキャップの先端に集中させる為、 単体の磁石(同種・同サイズ)と比較して数倍の吸着力が得られます。