(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H16
キャップネオジム磁石 丸型通穴【1~20個入り】 キャップネオジム マルガタ ネジアリ

キャップネオジム磁石 丸型通穴 H16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,253円
税込単価
4,678円

【特長】・キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用した製品です。・磁石面しか吸...

詳細情報を確認する

型番

H16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H16 の仕様・寸法情報

商品情報

キャップネオジム磁石 丸型通穴【1~20個入り】 寸法図

規格表

型番D×H/M吸着力F
H1010mm×5mm/M31.5kgf
H1212mm×5mm/M32.5kgf
H1616mm×5mm/M44kgf
H2020mm×7mm/M46kgf
H2525mm×8mm/M520kgf
H3232mm×8mm/M623kgf
H3636mm×8mm/M838kgf
H4242mm×9mm/M863kgf
H4848mm×11.5mm/M886kgf
H6060mm×15mm/M1095kgf
H7575mm×18mm/M10155kgf

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H16

16
30.1~40.0
39.2
5
10

1パック

10個入り

4,253( 4,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用した製品です。
・磁石面しか吸着しませんが、片面の磁力をキャップの先端に集中させる為、 単体の磁石(同種・同サイズ)と比較して数倍の吸着力が得られます。

カタログ

 

H16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップネオジム磁石 丸型通穴の型番H16のページです。
型番H16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップネオジム磁石 丸型通穴

キャップネオジム磁石 丸型通穴

    キャップネオジム磁石 丸型段穴

    キャップネオジム磁石 丸型段穴

      キャップネオジム磁石 丸型皿穴

      キャップネオジム磁石 丸型皿穴

        キャップネオジム磁石 丸型

        キャップネオジム磁石 丸型

          キャップネオジム磁石 スレッド雄

          キャップネオジム磁石 スレッド雄

            キャップネオジム磁石 スレッド雌

            キャップネオジム磁石 スレッド雌

              ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

              ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

                ネオジムキャップ リング型

                ネオジムキャップ リング型

                  マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                  マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                    ホルダ付マグネット V溝タイプ

                    ホルダ付マグネット V溝タイプ

                      ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

                      ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

                        ホルダ付マグネット 調整ねじ用タイプ

                        ホルダ付マグネット 調整ねじ用タイプ

                          ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

                          ホルダ付マグネット 廻り止めタイプ

                            メーカー マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン ミスミ 二六製作所 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,019円 4,098円 4,098円 4,062円 4,090円 4,099円 840円 974円 700円 1,000円 1,070円 1,210円 1,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり - 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石

                            キャップネオジム磁石 丸型通穴のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H10
                            H12
                            H20
                            H25
                            H32
                            H36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (φ)
                            吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)
                            高さ
                            (mm)

                            5,811円

                            ( 6,392円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目

                            101010.1~20.014.75

                            6,067円

                            ( 6,674円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101220.1~30.024.55

                            6,439円

                            ( 7,083円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102050.1~60.058.87

                            8,565円

                            ( 9,422円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025100.1~196.08

                            13,740円

                            ( 15,114円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1032100.1~225.48

                            7,979円

                            ( 8,777円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1036100.1~372.48

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました