(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB35
キャップネオジム磁石 角型段穴【1~10個入り】 キャップネオジム カクガタ ダンアナ

キャップネオジム磁石 角型段穴 LB35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,743円
税込単価
10,717円

磁石に段穴が設けられており、所定の位置にネジで固定することが可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 段穴加工付焼結磁石に、適正締付トルクは規格されていません。ネジ規格に推奨されたトルクで締め付けた場合、破損する恐れがあります。

型番

LB35 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LB35 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
長さ(mm)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB35

35
80.1~90.0
88.9
10

1パック

10個入り

9,743( 10,717円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁石に段穴が設けられており、所定の位置にネジで固定することが可能です。

(i)ご注意

  • 段穴加工付焼結磁石に、適正締付トルクは規格されていません。ネジ規格に推奨されたトルクで締め付けた場合、破損する恐れがあります。

カタログ

 

LB35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップネオジム磁石 角型段穴の型番LB35のページです。
型番LB35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップネオジム磁石 角型段穴

キャップネオジム磁石 角型段穴

    キャップネオジム磁石 角型皿穴

    キャップネオジム磁石 角型皿穴

      キャップネオジム磁石 角型

      キャップネオジム磁石 角型

        キャップマグネット 角型(Lタイプ)

        キャップマグネット 角型(Lタイプ)

          フェライトキャップ 角型

          フェライトキャップ 角型

            キャップマグネット 角型(特殊タイプ)

            キャップマグネット 角型(特殊タイプ)

              マグネット 皿ボルト止めホルダ付

              マグネット 皿ボルト止めホルダ付

                ホルダ付マグネット 調整ねじ用タイプ

                ホルダ付マグネット 調整ねじ用タイプ

                  ネオジムキャップ 角型

                  ネオジムキャップ 角型

                    ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

                    ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

                      KM形 永磁ホルダ 角型

                      KM形 永磁ホルダ 角型

                        ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

                        ホルダ付マグネット h7公差 薄型タイプ

                          マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                          マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                            メーカー マグファイン マグファイン マグファイン マグナ 二六製作所 マグナ ミスミ ミスミ 二六製作所 ミスミ カネテック ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,026円 4,307円 4,084円 144円 315円 498円 770円 1,210円 1,745円 840円 1,806円 1,070円 700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 角型穴付 ホルダあり 角型穴付 ホルダあり 角型 ホルダあり 角型 ホルダあり 角型 ホルダあり 角型穴付 ホルダあり 角型穴付 ホルダあり - 角型穴付 ホルダあり - 角型 ホルダなし - -
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石 フェライト磁石 フェライト磁石 フェライト磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石 - ネオジム磁石 - -
                            幅(mm) 13.5 13.5 13.5 - - - - - - - 26 - -
                            厚さ(mm) 5 5 5 - - - - - - - 25 - -

                            キャップネオジム磁石 角型段穴のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            鉄系異物の吸着
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/30
                            製品に鉄異物の混入を防ぐ為に吸着させる目的で
                            テスト的に購入しましたが、確かに吸着力は同じ大きさのフェライト磁石に
                            比べ強いですが、製品が移動していて、ある程度距離が離れていての
                            鉄片異物の吸着の目的では 吸着範囲を大きくとれるフェライト磁石が適しているのではと思た次第です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB120
                            LB15
                            LB20
                            LB40
                            LB45
                            LB50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)
                            吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)

                            4,026円

                            ( 4,429円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10120100.1~421.4

                            6,013円

                            ( 6,614円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            101530.1~40.037.5

                            7,431円

                            ( 8,174円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102040.1~50.047.3

                            10,751円

                            ( 11,826円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1040100.1~101.9

                            11,739円

                            ( 12,913円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1045100.1~119.6

                            12,872円

                            ( 14,159円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1050100.1~135.2

                            マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました