(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A16
キャップネオジム磁石 丸型皿穴【1~10個入り】 キャップネオジム マルガタ サラアナ

キャップネオジム磁石 丸型皿穴 A16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,098円
税込単価
4,508円

磁石に皿穴が設けられており、所定の位置にネジで固定することが可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 皿穴加工付焼結磁石に、適正締付トルクは規格されていません。ネジ規格に推奨されたトルクで締め付けた場合、破損する恐れがあります。

型番

A16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A16

16
70.1~80.0
78.4
5
10

1パック

10個入り

4,098( 4,508円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁石に皿穴が設けられており、所定の位置にネジで固定することが可能です。

(i)ご注意

  • 皿穴加工付焼結磁石に、適正締付トルクは規格されていません。ネジ規格に推奨されたトルクで締め付けた場合、破損する恐れがあります。

カタログ

 

A16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップネオジム磁石 丸型皿穴の型番A16のページです。
型番A16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップネオジム磁石 丸型皿穴

キャップネオジム磁石 丸型皿穴

    キャップネオジム磁石 角型皿穴

    キャップネオジム磁石 角型皿穴

      キャップネオジム磁石 丸型段穴

      キャップネオジム磁石 丸型段穴

        キャップネオジム磁石 角型段穴

        キャップネオジム磁石 角型段穴

          キャップネオジム磁石 スレッド雌

          キャップネオジム磁石 スレッド雌

            キャップネオジム磁石 スレッド雄

            キャップネオジム磁石 スレッド雄

              ホルダ付マグネット 薄型タイプ

              ホルダ付マグネット 薄型タイプ

                マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ

                  ホルダ付マグネット キャップタイプ

                  ホルダ付マグネット キャップタイプ

                    ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

                    ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

                      マグネット 皿ボルト止めホルダ付

                      マグネット 皿ボルト止めホルダ付

                        ホルダ付マグネット ローレットタイプ

                        ホルダ付マグネット ローレットタイプ

                          キャップネオジム磁石 丸型

                          キャップネオジム磁石 丸型

                            メーカー マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン マグファイン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ マグファイン
                            通常価格 4,098円 4,307円 4,098円 4,026円 4,099円 4,090円 920円 700円 1,210円 840円 770円 910円 4,062円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            形状 リング型 ホルダあり - リング型 ホルダあり - 丸型 ホルダあり - 丸型 ホルダあり リング型 ホルダあり 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり - 丸型 ホルダあり 丸型 ホルダあり
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 - ネオジム磁石 - ネオジム磁石 - - - ネオジム磁石 ネオジム磁石 - ネオジム磁石 ネオジム磁石

                            キャップネオジム磁石 丸型皿穴のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            着脱機構に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/09
                            当初左右2個使い(計4個)を想定したが、磁力が強力で左右1個で固定できた。8個余ったので、金尺の簡易固定にも使っている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属製物置内の工具固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/04
                            予想以上に磁力が強かった。ボルト止め、ネジ止めと勘違いするくらいの固定力がある。
                            選択を誤った。こちら側のミス。
                            商品としての評価は5を付けたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A20
                            A25
                            A32
                            A36
                            A42
                            A48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (φ)
                            吸着力(範囲選択)
                            (N)
                            吸着力(数値指定)
                            (N)
                            高さ
                            (mm)

                            6,746円

                            ( 7,421円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1020100.1~117.67

                            9,069円

                            ( 9,976円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1025100.1~215.68

                            13,310円

                            ( 14,641円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1032100.1~343.08

                            8,729円

                            ( 9,602円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1036100.1~382.28

                            12,361円

                            ( 13,597円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1042100.1~617.49

                            16,738円

                            ( 18,412円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1048100.1~842.811.5

                            マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました