(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F-E-H4X10
ふっ素樹脂機器 F-E フィッティングエンド フッソジュシツギテ

ふっ素樹脂機器 F-E フィッティングエンド F-E-H4X10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,861円
税込単価
8,647円

高い引抜強度、高いシール性能を実現。インパクトリングがチューブを強固に保持でき...

詳細情報を確認する

型番

F-E-H4X10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

F-E-H4X10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ふっ素樹脂機器 F-E フィッティングエンド 外形図

規格表

単位:mm

適用チューブサイズ:インチタイプ用

型番適用チューブ外径×内径
φD
B質量
(g)
F-E-H1×103.18×2.1873.7
F-E-H2×106.35×3.959.48.8
F-E-H3×109.53×6.3513.721.9
F-E-H4×1012.7×9.5315.823
F-E-H8×1025.4×22.222.579

適用チューブサイズ:ミリタイプ用

型番適用チューブ外径×内径
φD
B質量
(g)
F-E-M3×103×273.1
F-E-M4×104×373.5
F-E-M6×106×49.45.3
F-E-M8×108×613.712.3
F-E-M10×1010×81213.7
F-E-M12×1012×1015.820.5
F-E-M19×1019×15.817.658
F-E-M25×1025×2222.572

※型番末尾の×10、×5は、出荷時の袋入り数を表しております。質量も袋入り数での値となっております。

型番リスト

型番
チューブサイズ規格
適用チューブ外径(mm) D(D1)
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-E-H4X10

メートル/インチ系
12.7
1/2

1個

7,861( 8,647円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い引抜強度、高いシール性能を実現。インパクトリングがチューブを強固に保持できます。

カタログ

F-E-H4X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂機器 F-E フィッティングエンドの型番F-E-H4X10のページです。
型番F-E-H4X10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂機器 F-E フィッティングエンド

ふっ素樹脂機器 F-E フィッティングエンド

    PTFEチューブアダプター 接続タイプ

    PTFEチューブアダプター 接続タイプ

      スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ

      スーパー300タイプピラーフィッティング メイルブランチティ

        メーカー 日本ピスコ コクゴ 日本ピラー工業
        通常価格 4,321円 7,800円 10,964円
        通常出荷日 8日目   5日目   9日目  
        種類 関連部品 継手本体 継手本体
        関連部品種類 その他 - -

        ふっ素樹脂機器 F-E フィッティングエンドのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        F-E-H1X10
        F-E-H2X10
        F-E-H3X10
        F-E-H8X10
        F-E-M10X10
        F-E-M12X10
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        チューブサイズ規格 適用チューブ外径(mm) D(D1) 適用チューブ外径(インチ) D(D1)

        4,400円

        ( 4,840円 )
        1個 -

        8日目

        メートル/インチ系3.181/8

        4,321円

        ( 4,753円 )
        1個 -

        8日目

        メートル/インチ系6.351/4

        6,020円

        ( 6,622円 )
        1個 -

        8日目

        メートル/インチ系9.533/8

        20,482円

        ( 22,530円 )
        1個 -

        8日目

        メートル/インチ系25.41

        5,601円

        ( 6,161円 )
        1個 -

        8日目

        メートル系10-

        8,575円

        ( 9,433円 )
        1個 -

        8日目

        メートル系12-

        ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました