SMC社のソレノイドバルブ。【特長】・Φ16(直径16mm)までのシリンダ駆動...
単位:mm
VZ1120-□(G、H)□-M5
VZ1120-□L□-M5
VZ1120-□M□-M5
VZ1120-□D□-M5
※□内数字はランプ・サージ電圧保護回路付きの場合
VZ1000シリーズ
2位置シングル
弁の形式 | パイロット形4ポート電磁切換弁 |
---|---|
使用流体 | 空気 |
使用圧力範囲 MPa | +0.15~+0.7 |
周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと。) |
注1)応答時間 ms (0.5MPa時) | 15以下 |
最大作動頻度 Hz | 15 |
有効断面積 | 下表参照願います |
給油 | 不要 |
手動操作 | ノンロックプッシュ式 |
排気絞り | 不可 |
取付姿勢 | 自由 |
注2)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 300/50 |
保護構造 | 防塵 |
注1)JIS B 8375-1981の動的性能試験によります。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作はありません。(初期における値)
耐振動:45~1,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作はありません。(初期における値)
単位:mm
バルブ型番 | 切換方式 | 有効断面積mm2 | 管接続口径 | 質量g | |
---|---|---|---|---|---|
VZ1120-□□□-M5 | 2位置シングルソレノイド | 1→4 | 0.6 | M5×0.8 | 90 |
2→3 | 1.5 | ||||
1→2 | 1.0 | ||||
4→3 | 0.9 |
非通電時
通電時
番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) | ボディ | ZDC | プラチナシルバ |
(2) | プッシュロッド | 樹脂 | - |
(3) | EXHポペット | NBR | - |
(4) | バックアップスプリング | SUS | - |
(5) | Vパッキン | FKM | - |
(6) | リティナAss'y | 黄銅、NBR | - |
(7) | ポペットスプリング | SUS | - |
番号 | 部品名 | 材質 | 部品型番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(8) | ソレノイドAss'y | エポキシ、SUS | DXT170-A-□□□ | - |
(9) | Oリング | NBR | KA00481 | VZ3000シリーズと共通 VZ5000シリーズと共通 |
Loading...
SMC社のソレノイドバルブ。
【特長】
・Φ16(直径16mm)までのシリンダ駆動に適している
・15mm巾でコンパクト
・低消費電力1.8WDC
・切換方式:2位置シングル
この商品に近い類似品がありませんでした。
VZ1120-2G-M5で型番確定
4ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ1000シリーズの型番VZ1120-2G-M5のページです。
型番VZ1120-2G-M5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VZ1120-1HS-M5-F |
VZ1120-1LO-M5-F |
VZ1120-1LS-M5 |
VZ1120-2H-M5 |
VZ1120-2H-M5-F |
VZ1120-2L-M5-F |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 電圧 | リード線取出し方法 | ランプ・サージ電圧保護回路 | CE対応 | オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,407円 ( 7,048円 ) | 1個 | あり | 9日目 | AC100V | グロメット リード線長さ600mm | サージ電圧保護回路付 | なし | フート形ブラケット付 | |
6,038円 ( 6,642円 ) | 1個 | あり | 9日目 | AC100V | L形プラグコネクタ コネクタなし | なし | なし | フート形ブラケット付 | |
5,957円 ( 6,553円 ) | 1個 | - | 19日目 | AC100V | L形プラグコネクタ リード線付 | サージ電圧保護回路付 | なし | なし | |
6,191円 ( 6,810円 ) | 1個 | あり | 6日目 | AC200V | グロメット リード線長さ600mm | なし | なし | なし | |
5,983円 ( 6,581円 ) | 1個 | - | 9日目 | AC200V | グロメット リード線長さ600mm | なし | なし | フート形ブラケット付 | |
6,025円 ( 6,628円 ) | 1個 | - | 9日目 | AC200V | L形プラグコネクタ リード線付 | なし | なし | フート形ブラケット付 |