(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,589円 ~ 8,445円
税込価格
5,048円 ~ 9,290円

互換性があるソレノイドバルブ。【特長】・3ポートソレノイドバルブ、直動ポペット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定422件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

グロメット:VT307-□G1の寸法図

グロメット:VT307-□G1

注)リード線長さ600mm(VT307-□H1)もあります。

DIN形ターミナル:VT307-□D1の寸法図

DIN形ターミナル:VT307-□D1

製品仕様

VT307シリーズの外観

外観

JIS記号

JIS記号

製品仕様

切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
使用圧力範囲0~1MPa(高圧タイプ) 0~0.7MPa(標準タイプ)
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃(ただし凍結なきこと。)
応答時間注1)20ms以下(0.5MPa時)
最大作動頻度10Hz
給油不要(給油の場合はタービン油1種ISOVG32)
手動操作ノンロックプッシュ式
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動注2)150/50m/s2
保護構造防塵
リード線取出し方法グロメット、DIN形ターミナル
コイル定格電圧VAC(50/60Hz)100、200、110、220、240
DC24、12
許容電圧変動定格電圧の-15%~+10%
皮相電力注3)注4)AC起動12.7VA(50Hz) 10.7VA(60Hz)
励磁7.6VA(50Hz) 5.4VA(60Hz)
消費電力注3)注4)DCランプ無・・・4W、ランプ付・・・4.2W
ランプ・サージ電圧保護回路
(DIN形ターミナルタイプのみ)
ACバリスタ、LED
DCダイオード、LED

※は準標準仕様です。
注1)JIS B 8419:2010の動的性能試験によります(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験した場合誤動作はありません(初期における値)。
耐振動:45~1,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験した場合誤動作はありません。(初期における値)
注3)定格電圧印加時の数値になります。
注4)長期通電形(VT307E)、低消費電力形(VT307Y、VT307W)の場合には値が変わります。準標準仕様をご参照ください。

構造

非通電時

非通電時

動作説明・非通電時

ポペット弁(2)は復帰スプリング(3)の反力で上に押し上げられてポート(1)は封鎖され、ポート(2)とポート(3)は導通する。
エアの流れ方向は、ポート(1)⇔ブロック、(2)⇔(3)

通電時

通電時

動作説明・通電時

モールドコイル(4)に通電すると、可動鉄心(5)が固定鉄心(6)に吸引され、プッシュロッド(7)を介してスプール弁(2)を押し下げ、ポート(3)は封鎖され、ポート(1)とポート(2)が導通する。この時可動鉄心(5)、固定鉄心(6)との間に隙間が生じるが、可動鉄心tが固定鉄心6に吸引されることで密着する。
エアの流れ方向は
ポート(1)⇔ポート(2)、ポート(3)⇔ブロック

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストアーバンホワイト
2ポペット弁アルミ・HNBR-
3復帰スプリングステンレス鋼-
4モールドコイル樹脂-

使用例

リード線取り出し方法

グロメット(リード線:長さ300mm、600mm)

グロメット(リード線:長さ300mm、600mm)

DIN形ターミナル(コネクタ付き)

DIN形ターミナル(コネクタ付き)

DIN形ターミナル(コネクタなし)

DIN形ターミナル(コネクタなし)

型式表示方法

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ 型式表示方法

技術情報

流量特性/質量表

バルブ型式管接続
口径
流量特性質量
1→2(P→A)2→3(A→R)3→2(R→A)2→1(A→P)
C(dm3/
(s・bar))
bCvC(dm3/
(s・bar))
bCvC(dm3/
(s・bar))
bCvC(dm3/
(s・bar))
bCvグロメット
VT3071/80.710.350.180.680.270.170.650.360.170.630.350.170.15kg
VT307V
(真空仕様形)
VT307E
(長期通電形)
0.410.260.100.440.350.110.480.270.120.350.330.10
VT307Y 
(低消費電力形)
VT307W 
(低消費電力・
真空仕様形)
VT3071/40.710.310.190.710.250.170.680.330.170.710.260.18
VT307V 
(真空仕様形)
VT307E 
(長期通電形)
0.490.200.120.440.340.110.480.170.120.460.280.11
VT307Y
(低消費電力形)
VT307W 
(低消費電力・
真空仕様形)

注)バルブ単体の値です。マニホールドの場合は異なります。マニホールド仕様デジタルカタログP.1437をご参照ください。

使用方法

DIN形ターミナルコネクタの使用方法

分解

1)ねじ(1)を緩め、ハウジング(2)をねじ(1)の方向に引上げると、機器本体(ソレノイド等からコネクタが外れます。
2)ねじ(1)をハウジング(2)より抜取ります。
3)端子台(3)の底の部分に切り欠き部(9)があり、ハウジング(2)と端子台(3)の隙間に小型マイナスドライパ等を差込みこじると、ハウジング(2)から端子台(3)が外れます。
4)ケーブルグランド(4)を外し、座金(5)とゴムバツキン(6)を取出してください。

配線

1)ケーブル(7)にケーブルグランド(4)、座金(5)、ゴムバツキン(6)の順に通し、ハウジング(2)に挿入してください。
2)端子台(3)からねじ(11)を緩め、リード線(10)を通し、再びねじ(11)を締込みます。
   注1)締付トルクは0.5N・m土15%の範囲で締付けてください。
   注2)ケーブル(7)は外径寸法φ6~φ8mmまで使用できます。
   注3)丸形、Y形なをの圧着端子は使用できません。

組立

1)ケーブル(7)にケーブルグランド(4)、座金 (5)、ゴムパッキン(6)、ハウジング(2)の順に通し、端子台(3)に結線してから端子台(3)をハウジング(2)にセットしてください。
   (音がパチンとするまで押込んでください。)
2)ゴムパッキン(6)、座金(5)の順にハウジング (2)のケーブル導入口に入れて、更にケーブルグランド(4)をしっかり締付けてください。
3)ガスケット(8)を端子台(3)の底の部分と機器に付いているプラグとの間に入れ、ハウジング(2)の上からねじ(1)を差込んで締付けます。
   注1)締付トルクは0.5N・m±20%の範囲で 締付けてください。

取出口変更要領

ハウジング(2)と端子台(3)の組込み方により、コネクタの向きは180°変えられます。

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ DIN形ターミナルコネクタの使用方法

DIN形ターミナル用コネクタ

部品名部品品番
DINコネクタB1B09-2A(標準品)
GM209NJ-B17(CE対応品)

注意・禁止事項

※ 商品画像は代表画像の場合がございます。
※ 上記以外の製品情報につきましては、デジタルカタログを参照下さい。

型番リスト

型番
用途
設置方法
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
配管
CV値
リード線取出し方法
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
CE対応
ボディオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC100V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC100V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

6,489( 7,138円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC100V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
標準形

1個

5,949( 6,544円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC100V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,289( 5,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC100V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

5,379( 5,917円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC200V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC200V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

6,489( 7,138円 )

3日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC200V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
標準形

1個

6,389( 7,028円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC200V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,289( 5,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC200V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ600mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

5,579( 6,137円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC110V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC110V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
CE対応品
標準形

1個

5,524( 6,076円 )

6日目

  • 注文停止中
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC110V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタなし
なし
なし
CE対応品
標準形

1個

5,579( 6,137円 )

-

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC110V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

5,694( 6,263円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC110V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
標準形

1個

5,949( 6,544円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC110V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

4,589( 5,048円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC220V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC220V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタなし
なし
なし
CE対応品
標準形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC220V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

5,694( 6,263円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC220V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
標準形

1個

5,949( 6,544円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC220V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

4,589( 5,048円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
CE対応品
標準形

1個

5,524( 6,076円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタなし
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,389( 5,928円 )

3日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタなし
なし
なし
CE対応品
標準形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

5,971( 6,568円 )

5日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
標準形

1個

5,949( 6,544円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,289( 5,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

5,789( 6,368円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ600mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

4,802( 5,282円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC12V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

4,589( 5,048円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC240V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタなし
なし
なし
CE対応品
標準形

1個

5,579( 6,137円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.07
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
長期通電形

1個

7,139( 7,853円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.07
DIN形ターミナル コネクタなし
なし
なし
CE対応品
長期通電形

1個

6,969( 7,666円 )

6日目

  • 注文停止中
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC100V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,389( 5,928円 )

-

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC200V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,524( 6,076円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC200V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,389( 5,928円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC220V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

4,844( 5,328円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタなし
なし
なし
CE対応品
標準形

1個

5,524( 6,076円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

5,949( 6,544円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,080( 5,588円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC12V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
CE対応品
標準形

1個

6,463( 7,109円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC12V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
標準形

1個

5,949( 6,544円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC240V
-
-
0~1.0
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
標準形

1個

6,589( 7,248円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
AC110V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
非対応
真空仕様形

1個

5,889( 6,478円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
CE対応品
真空仕様形

1個

5,779( 6,357円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタなし
なし
なし
CE対応品
真空仕様形

1個

5,524( 6,076円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
真空仕様形

1個

5,949( 6,544円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
真空仕様形

1個

6,204( 6,824円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
なし
なし
非対応
真空仕様形

1個

5,080( 5,588円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
真空仕様形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.089
グロメット リード線長さ600mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
真空仕様形

1個

5,482( 6,030円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.07
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
CE対応品
低消費電力形・真空仕様形

1個

6,683( 7,351円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.07
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
低消費電力形・真空仕様形

1個

6,417( 7,059円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.07
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
低消費電力形

1個

5,907( 6,498円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.07
DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
低消費電力形

1個

6,162( 6,778円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
0~0.7
サブベース配管
0.07
グロメット リード線長さ300mm
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
低消費電力形

1個

5,227( 5,750円 )

6日目

単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.18
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
なし
非対応
標準形

1個

5,269( 5,796円 )

6日目

単体使用
ダイレクト
AC100V
[Rc(R)] Rc
1/8
0~0.7
ダイレクト配管
0.18
DIN形ターミナル コネクタ付
なし
ブラケット付
非対応
標準形

1個

5,507( 6,058円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

互換性があるソレノイドバルブ。
【特長】
・3ポートソレノイドバルブ、直動ポペットタイプ
・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
・低濃度オゾン対策品
・弾性体シール

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

    制御機器直動形050シリーズ

    制御機器直動形050シリーズ

      小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24

      小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24

        圧縮空気用直動式3ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FAGシリーズ

        圧縮空気用直動式3ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FAGシリーズ

          3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ

          3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

              5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                制御機器小形電磁弁030シリーズ

                制御機器小形電磁弁030シリーズ

                  制御機器直動形200シリーズ

                  制御機器直動形200シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ VV100シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ VV100シリーズ

                      食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ

                      食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ

                        単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

                        単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

                            メーカー SMC コガネイ クロダニューマティクス CKD SMC SMC SMC コガネイ コガネイ SMC CKD CKD SMC
                            通常価格 4,589円 5,889円 24,021円 4,264円 5,694円 19,634円 27,921円 3,400円 8,057円 340円 - - 15,044円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 66日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   4日目~   6日目~  
                            ポート数 3ポート弁 - 4ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 - - - 2ポート弁 5ポート弁 5ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            切換の種類 2位置ユニバーサル - - - 3位置クローズドセンタ - 2位置エキゾースト - - - 2位置ノーマルクローズ - -
                            ソレノイドの数 シングル - シングル シングル - シングル - - - - シングル - -
                            仕様 オゾン対応 / 無給油 / 低電流 - 標準 無給油 無給油 - 無給油 - - - - - 無給油

                            3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            マシニングセンターの手動クランプ用ソレノイドの交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                            旧タイプのVT301-01からの交換だったので不安がありましたが無事に交換できました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換部品として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            社内で使用しているエアー系切り替えバルブの交換部品として使用しています。既設と同じこの商品を使用しましたので、交換時の配管、配線も特に問題なくできました。ごく普通の流れでミスミで手配し購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管の空路切り替え弁に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            製造装置のエアー配管の空路切り替え弁に、この3ポートソレノイドバルブ(VT307-5GS1-01-F)を使用しました。メーカーは決めておらず、納期と価格でこの商品を選びました。気になる点はなく、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/30
                            納期の長さには正直驚きましたが、商品の品質に問題はなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            製品搬送用ラインにて吸着パッド吸引制御に使用の真空エジェクタボックス形(サイレンサ内蔵)ZHシリーズに対する流量調整に利用しています。引きが悪くなってきたため、メンテナンス時に交換しました。もともと既存の部品で特に問題なく永年利用でき性能にも満足していたため同商品での交換をしました。ポペットタイプなので。摺動部がない分寿命が長く、漏れも発生しにくいよい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q VO307(ブイオー307)が、SMCホームページに見当たらない。
                            A
                            VO307(ブイオー307)は、マニホールド用のバルブ品番です。シリーズ品番は、VT307(ブイテー307)になります。ホームページのVT307のカタログを、参照お願いします。
                            Q VT307Vを真空ラインで使用したい。通電した際にワーク吸着をして、非通電の際はエア開放(真空破壊)の状態にするには、どの様に配管すれば良いか?
                            A
                            ボディにある刻印で、1(P)を真空ポンプまたはエジェクタ、2(A)をワーク(真空パッド側)、3(R)を大気開放(または加圧エア)にしてください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました