(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VO315-001G
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ SMC マニホールドバルブ VOシリーズ

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ VO315-001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,989円
税込単価
8,788円

マニホールド用の空圧用電磁弁ソレノイドバルブ。【特長】・VT315のマニホール...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 共通排気形の場合はRポートも両面より排気してください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VO315-001G の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

VO315の仕様

マニホールド VT315(個別排気形)の外観

マニホールド VT315(個別排気形)

マニホールド VT315(共通排気形)の外観

マニホールド VT315(共通排気形)

※本製品はバルブです。マニホールドは付属しておりません。

排気ポート形式

排気ポート形式接続部/接続口径配管方向
PARPAR
共通ベースベースベース横・裏
1/4(3/8)1/41/4(3/8)
個別ベースベースベース横・裏
1/4(3/8)1/41/8

※取付金具を取り付けることにより、P、Rポートを3/8とすることができます。(共通排気形は、専用ベースが必要です)

流量特性/質量表

バルブ型番流量特性
1→2(P→A)2→3(A→R)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
VO3151.40.120.331.20.180.29
VO315V(真空仕様形)
VO315E(長期通電形)
バルブ型番流量特性質量
3→2(R→A)2→1(A→P)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvグロメット
VO3151.50.160.351.20.130.280.39kg
VO315V(真空仕様形)
VO315E(長期通電形)0.40kg(交流用の場合)
0.39kg(直流用の場合)

型番リスト

型番
電圧
手動スイッチ
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
バルブ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VO315-001G

AC100V
ノンロック
グロメット リード線長さ300mm
ノンロック式
なし
標準

1個

7,989( 8,788円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マニホールド用の空圧用電磁弁ソレノイドバルブ。
【特長】
・VT315のマニホールドはBマウント方式で、共通排気形と個別排気形の2種類がある
・バルブ仕様:標準、長期通電形、真空用
・最大バルブ連数:20連(6連以上の場合にはPポート両側から加圧してください。)
【用途】
・VT315シリーズ用

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 共通排気形の場合はRポートも両面より排気してください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VO315-001Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブの型番VO315-001Gのページです。
型番VO315-001Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000シリーズ

      大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50・4□70シリーズ 弾性体シール

      大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50・4□70シリーズ 弾性体シール

        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                  省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                  省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                    高速弁 K2シリーズ

                    高速弁 K2シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD コガネイ SMC SMC SMC
                            通常価格 6,989円 5,482円 24,139円 6,989円 5,524円 5,989円 5,099円 3,989円 - 5,571円 6,502円 238円 254円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 3ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 2ポート弁 - - -
                            用途 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 - 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - マニホールド用単体 - マニホールド搭載用単体 - -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - -
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース - ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - マニホールドベース - マニホールドベース - -
                            切換の種類 2位置ユニバーサル - - - - - - - - 2位置ノーマルクローズ - - -

                            3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            食品機器
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/11
                            納期は少々かかりましたが、それでも商社より早く安価で済みました。
                            本当に助かります。
                            いつもありがとうございます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q VT3□□シリーズの、「1つのバルブで6つのバルブ機能(ユニバーサルボーティングタイプ)」とは何か?
                            A
                            VT301/307/315/317/325の直動ポペットタイプのバルブは、ユニバーサルポーティングタイプで、配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得られます。
                            Q VT3□□シリーズの直流(DC)タイプに電気結線をする際、極性はありますか?
                            A
                            バルブのリード線が赤と黒の場合は、赤がプラス(+)で黒がマイナス(-)です。
                            リード線の無いDIN形端子やターミナル端子は、1番にプラス(+)・2番にマイナス(-)を接続してください。
                            それ以外は、極性がありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VO315-001D
                            VO315-001D-M
                            VO315-001DL-M
                            VO315-001G-M
                            VO315-001T
                            VO315-002G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電圧 手動スイッチ リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 バルブ仕様

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 -

                            6日目

                            AC100VノンロックDIN形ターミナルノンロック式なし標準

                            8,797円

                            ( 9,677円 )
                            1個 -

                            30日目

                            AC100VロックDIN形ターミナルロック式(要工具)なし標準

                            10,284円

                            ( 11,312円 )
                            1個 -

                            30日目

                            AC100Vロックランプ付DIN形ターミナルロック式(要工具)なし標準

                            7,861円

                            ( 8,647円 )
                            1個 -

                            30日目

                            AC100Vロックグロメット リード線長さ300mmロック式(要工具)なし標準

                            8,499円

                            ( 9,349円 )
                            1個 -

                            6日目

                            AC100Vノンロックコンジットターミナルノンロック式なし標準

                            7,054円

                            ( 7,759円 )
                            1個 -

                            6日目

                            AC200Vノンロックグロメット リード線長さ300mmノンロック式なし標準

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました