(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VT315-021C
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ SMC エアバルブ VTシリーズ

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ VT315-021C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,989円
税込単価
8,788円

真空使用が可能なソレノイドバルブ。【特長】・コンパクトで大きなバルブ容量・1つ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VT315-021C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

グロメット(G)の寸法図

グロメット(G)

注)リード線長さ600mm(VT315-□H)もあります。

コンジットターミナル(T)の寸法図

コンジットターミナル(T)

コンジット(C)の寸法図

コンジット(C)

DIN形ターミナル(D)の寸法図

DIN形ターミナル(D)

ランプ付DIN形ターミナル(DL)の寸法図

ランプ付DIN形ターミナル(DL)

ロック式マニュアル付の場合の寸法図

ロック式マニュアル付の場合

製品仕様

VT315シリーズの外観
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
使用圧力範囲0~+1.0MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(ただし凍結なきこと)
最大作動頻度10Hz
注1)応答時間30ms以下(0.5MPa時)
給油不要(給油の場合は、タービン油1種ISO VG32)
手動操作ノンロックプッシュ式
注2)耐衝撃/耐振動150/50 m/s2
保護構造防塵

注1)JIS B 8374-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃 :落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~1,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

ソレノイド仕様

リード線取出し方法グロメット、コンジット、DIN形ターミナル、コンジットターミナル
コイル定格電圧AC100V、200V 50/60Hz、DC24V
許容電圧変動定格電圧の-15~+10%
注3)皮相電力AC起動50Hz36VA
60Hz28VA
保持50Hz20VA
60Hz16VA
注3)消費電力DC6~7W

注3)定格電圧印加時

構造

非通電時

非通電時

通電時

通電時

動作説明

<非通電時>

  • スプール弁(3)はスプリング反力で押し上げられて、(1)は封鎖され、(2)と(3)が導通しています。
  • エアの流れ方向/(1)⇔ブロック、(2)⇔(3)

<通電時>

  • 可動鉄心(6)が磁極片(5)に吸引され、プッシュロッド(7)を介してスプール弁(3)を押し下げます。これにより(3)は封鎖され(1)と(2)が導通します。この時、可動鉄心(6)と磁極片(5)との間に隙間が生じますが、磁極片(5)が可動鉄心(6)に吸引され、2つは密着します。
  • エアの流れ方向/(1)⇔(2)、(3)⇔ブロック
番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストプラチナシルバ
2カバープラチナシルバ
3スプール弁アルミ・NBR-

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

型番
電圧
手動スイッチ
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
バルブ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VT315-021C

AC100V
ノンロック
コンジット
ノンロック式
なし
標準

1個

7,989( 8,788円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真空使用が可能なソレノイドバルブ。
【特長】
・コンパクトで大きなバルブ容量
・1つで6つのバルブ機能
・真空使用が可能
・バルブ仕様:標準、真空用、長期通電形
・手動操作:ノンロック式、ロック式(要工具)
・弾性体シール

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VT315-021Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズの型番VT315-021Cのページです。
型番VT315-021Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ

    大形3ポートソレノイドバルブ VP3145・3165・3185シリーズ 弾性体シール

    大形3ポートソレノイドバルブ VP3145・3165・3185シリーズ 弾性体シール

      3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR6000

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR6000

              3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

                直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                  3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

                  3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

                    3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

                    3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

                      絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

                      絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズ

                          制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                          制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC コガネイ
                            通常価格 7,054円 9,051円 9,719円 6,799円 4,589円 27,921円 183円 - 218円 6,989円 8,881円 298円 7,528円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            ポート数 3ポート弁 - 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 - 3ポート弁 - 3ポート弁 3ポート弁 - -
                            用途 単体使用 - - - - マニホールド搭載用単体 - - - マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 - -
                            種類 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト - - - - マニホールドベース - - - マニホールドベース マニホールドベース - -
                            切換の種類 2位置ユニバーサル - 2位置ユニバーサル 2位置ユニバーサル 2位置ユニバーサル - - 2位置ユニバーサル - 2位置ユニバーサル 3位置3ポート - -

                            3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q VT3□□シリーズの、「1つのバルブで6つのバルブ機能(ユニバーサルボーティングタイプ)」とは何か?
                            A
                            VT301/307/315/317/325の直動ポペットタイプのバルブは、ユニバーサルポーティングタイプで、配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得られます。
                            Q VT3□□シリーズの直流(DC)タイプに電気結線をする際、極性はありますか?
                            A
                            バルブのリード線が赤と黒の場合は、赤がプラス(+)で黒がマイナス(-)です。
                            リード線の無いDIN形端子やターミナル端子は、1番にプラス(+)・2番にマイナス(-)を接続してください。
                            それ以外は、極性がありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VT315-021D
                            VT315-021DL
                            VT315-021DLS
                            VT315-021G
                            VT315-021G-M
                            VT315-021GS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電圧 手動スイッチ リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 バルブ仕様

                            8,989円

                            ( 9,888円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            AC100VノンロックDIN形ターミナルノンロック式なし標準

                            9,477円

                            ( 10,425円 )
                            1個 -

                            6日目

                            AC100Vノンロックランプ付DIN形ターミナルノンロック式なし標準

                            10,071円

                            ( 11,078円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            AC100Vノンロックランプ付DIN形ターミナルノンロック式サージ電圧保護回路付標準

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            AC100Vノンロックグロメット リード線長さ300mmノンロック式なし標準

                            7,861円

                            ( 8,647円 )
                            1個 -

                            9日目

                            AC100Vロックグロメット リード線長さ300mmロック式(要工具)なし標準

                            8,589円

                            ( 9,448円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            AC100Vノンロックグロメット リード線長さ300mmノンロック式サージ電圧保護回路付標準

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました