4ポジション、デュアル3ポート弁のソレノイドバルブ。【特長】・ダイレクトマニュ...
単位:mm
グロメット:S0715(R)-□G-M5
プラグコネクタ・ランプ付きの場合 S0715(R)-□M(O)-M5
グロメット:S07(2、A、B、C)5(R)-□G-M5
プラグコネクタ・ランプ付の場合S07(2、A、B、C) 5(R)-□M(O)-M5
グロメット:S0735(R)-□G-M5
切り換え方式
注)表示記号につきましてはカタログをご参照ください。
2位置シングル
2位置ダブル
3位置 クローズドセンタ
4位置デュアル 3ポート弁
番号 | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | ボディ | 亜鉛ダイカスト |
2 | スプール | アルミ |
3 | ピストン | 樹脂 |
4 | マニュアル | 樹脂 |
5 | アダプタプレート | 樹脂 |
6 | インターフェイスガスケット | HNBR |
7 | パイロット弁Ass’y | - |
型番 |
ポート数 |
用途 |
設置方法 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
仕様 |
電圧 |
電源切時の状態 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
適応シリンダ径(φ) |
接続チューブ径 |
配管 |
CV値 |
パイロット給気 |
リード線取出し方法 |
ファンクション | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
S0735-5M |
5ポート弁
|
マニホールド搭載用単体
|
マニホールドベース
|
3位置クローズドセンタ
|
ダブル
|
無給油 / 低電流
|
DC24V
|
自己復帰(スプリングリターン)
|
-
|
-
|
40以下
|
-
|
サブベース配管
|
0.07
|
内部
|
M形プラグコネクタ リード線付
|
標準タイプ
| 1個 | 7,085円(
7,794円
) | 6日目 |
Loading...
4ポジション、デュアル3ポート弁のソレノイドバルブ。
【特長】
・ダイレクトマニュアル採用
・電圧:DC24V、DC12V
・ファンクション:標準タイプ、外部パイロット(※デュアル3ポートは対応不可です。)
この商品に近い類似品がありませんでした。
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ3000シリーズ
パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上しました。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上しました。
SMC
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ1000シリーズ
バルブとマニホールドがカセット化されており、増減連が容易です。デュアル3ポート弁対応可能です。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
S0735-5Mで型番確定
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズの型番S0735-5Mのページです。
型番S0735-5Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S0712-5MO-C2 |
S0712-5MO-N3 |
S0715-5G |
S0735-5MO |
S0736S-5G-C4 |
S0736S-5MO-C4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ポート数 | 用途 | 設置方法 | 切換の種類 | ソレノイドの数 | 仕様 | 電圧 | 電源切時の状態 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 適応シリンダ径 (φ) | 接続チューブ径 | 配管 | CV値 | パイロット給気 | リード線取出し方法 | ファンクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,674円 ( 5,141円 ) | 1個 | - | 30日目 | 5ポート弁 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | 無給油 / 低電流 | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | ワンタッチ配管 | - | 50以下 | φ2 | ダイレクト配管 | 0.15 | 内部 | M形プラグコネクタ リード線なし | 標準タイプ | |
5,214円 ( 5,735円 ) | 1個 | - | 30日目 | 5ポート弁 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | 無給油 / 低電流 | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | ワンタッチ配管 | - | 50以下 | φ5/32 | ダイレクト配管 | 0.15 | 内部 | M形プラグコネクタ リード線なし | 標準タイプ | |
4,589円 ( 5,048円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 5ポート弁 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | 無給油 / 低電流 | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | - | - | 40以下 | - | サブベース配管 | 0.11 | 内部 | グロメット | 標準タイプ | |
6,501円 ( 7,151円 ) | 1個 | - | 6日目 | 5ポート弁 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 3位置クローズドセンタ | ダブル | 無給油 / 低電流 | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | - | - | 40以下 | - | サブベース配管 | 0.07 | 内部 | M形プラグコネクタ リード線なし | 標準タイプ | |
8,593円 ( 9,452円 ) | 1個 | - | 6日目 | 5ポート弁 | 単体使用 | ダイレクト | 3位置クローズドセンタ | ダブル | 無給油 / 低電流 | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | ワンタッチ配管 | - | 50以下 | φ4 | ダイレクト配管 | 0.15 | 内部 | グロメット | EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ | |
8,074円 ( 8,881円 ) | 1個 | - | 6日目 | 5ポート弁 | 単体使用 | ダイレクト | 3位置クローズドセンタ | ダブル | 無給油 / 低電流 | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | ワンタッチ配管 | - | 50以下 | φ4 | ダイレクト配管 | 0.15 | 内部 | M形プラグコネクタ リード線なし | EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ |