(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVQ33-5G-16
小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC アツリョクセギョキキ PVQシリーズ

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ PVQ33-5G-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,989円
税込単価
6,588円

弁開閉時の作動音を低減した小型比例制御電磁弁。【特長】・繰返し精度(最高動作圧...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

PVQ33-5G-16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

PVQ31の寸法図

PVQ31

PVQ33の寸法図

PVQ33

製品仕様

PVQ31(直接配管タイプ)の外観

PVQ31(直接配管タイプ)

PVQ33(ベース配管タイプ)の外観

PVQ33(ベース配管タイプ)

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズのJIS記号

JIS記号

標準仕様弁構造直動形ポペット
使用流体空気
シール材質FKM
本体材質C37(標準)、SUS
使用流体温度0~+50℃
周囲温度注1)0~+50℃
作動方式N.C.(ノーマルクローズ)
取付方向自由
保護等級IP40
接続口径Rc1/8
コイル仕様使用電源DC24VDC12V
コイル電流0~165mA0~330mA
消費電力0~4W
コイル絶縁B種
特性仕様オリフィス径 mmφ1.62.34.0
最高動作圧力差 MPa注2)0.70.350.12
最高使用圧力 MPa1MPa
最低使用圧力 MPa(真空)注3)0(0.1Pa.abs)
流量 L/min(最高動作圧力差時)0~1000~75
ヒステリシス(最高動作圧力差時)10%以下13%以下
繰返し精度(最高動作圧力差時)3%以下
スタート電流値(最高動作圧力差時)50%以下65%以下

注1)非通電時の周囲温度を示します。連続通電時(最大電流印加時)、バルブ周囲の雰囲気が対流し50℃を維持した状態ではコイル外表面温度は約100℃、コイル近接部(1mm)の温度は約70℃となるため、この温度以下でのご使用をお願いします。
※連続通電についてはカタログをご参照ください。
注2)最高動作圧力差は弁開・弁閉時において、作動上許容できる最高の圧力差(1次側圧力と2次側圧力の差)を示します。圧力差が各オリフィスの最高動作圧力差以上になると、弁漏れを生じることがあります。
注3)真空仕様の場合は動作圧力範囲が0.1Pa・abs~最高動作圧力差までとなります。A(2)ポート真空圧力で使用できます。

構造

PVQ30シリーズの構造図

PVQ30シリーズ

番号部品名材質備考
1ソレノイドコイルAss’y--
2コイルカバーSPCE-
3磁気プレートSUY-
4調整ねじSUS-
5チューブAss’ySUS-
6復帰スプリングSUS-
7可動鉄心Ass’ySUS, PPS, PTFE, FKM-
8ボディC37またはSUS-
9ナット-
10ウェーブワッシャSUS-
11プラマイナベ小ねじベース配管タイプのみM3×0.5×8L 2本
12サブプレートC36またはSUS型番:PVQ30-15□-01□
13OリングFKM-
14OリングFKM-

オプション(直接配管タイプのみ)

  • ブラケットAss'y:VDW20-15A-1

商品特長詳細

流量特性(空気)

PVQ30(φ1.6(直径1.6mm)]の流量特性グラフ

PVQ30[φ1.6(直径1.6mm)]

PVQ30(φ2.3(直径2.3mm)]の流量特性グラフ

PVQ30[φ2.3(直径2.3mm)]

PVQ30(φ4(直径4mm)]の流量特性グラフ

PVQ30[φ4(直径4mm)]

注)流量は、個体差および配管条件によって差異が生じます。流量特性グラフを参考にし必要流量に対して十分な余裕がある機種を選定してください。

型番リスト

型番
用途
設置方法
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管
オプション
オリフィス径(φ)
管接続口径
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVQ33-5G-16

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
DC24V
-
-
サブベース配管
なし
1.6
サブプレートなし(取付ねじM3×8L 2本付)
ボディ:C37/シール:FKM

1個

5,989( 6,588円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

弁開閉時の作動音を低減した小型比例制御電磁弁。
【特長】
・繰返し精度(最高動作圧力差時):3%以下
・ヒステリシス(最高動作圧力差時):10%以下
・電流に比例して流量を無段階に制御
・寿命2,500万サイクル
・ボディ材質:C37(標準)、SUS/シール材質:FKM
・電源OFF時にバルブは閉状態に復帰。OFF時のリーク量5cm3/min以下
・真空使用可能
・マニホールド搭載可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

PVQ33-5G-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズの型番PVQ33-5G-16のページです。
型番PVQ33-5G-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

    小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

    小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

      直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

      直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

            パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

            パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

              空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

              空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                  単体バルブ ベース配管 4GB4シリーズ

                  単体バルブ ベース配管 4GB4シリーズ

                    【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                    【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                      電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                      電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                          制御機器直動形100シリーズ

                          制御機器直動形100シリーズ

                            メーカー SMC SMC CKD SMC SMC SMC CKD SMC CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC コガネイ
                            通常価格 5,989円 6,789円 - 5,057円 3,989円 5,694円 13,088円 238円 - 1,717円 - 10,667円 6,516円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            切換の種類 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ユニバーサル - - 3位置クローズドセンタ 2位置ノーマルクローズ - - - - - -
                            ソレノイドの数 シングル シングル シングル - - - シングル - - - - - -
                            仕様 標準 標準 / 低真空圧対応 低真空圧対応 / オゾン対応 / 無給油 標準 - - 標準 - 無給油 標準 標準 無給油 / 低電流 -
                            電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(差圧スプリングリターン) - - 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) - - - - - -

                            小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVQ31-5G-16-01F
                            PVQ31-5G-23-01
                            PVQ31-5G-23-01F
                            PVQ33-5G-16-01
                            PVQ33-5G-16-01F
                            PVQ33-5G-16-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 電圧 配管口の種類 配管ねじの呼び 配管 オプション オリフィス径
                            (φ)
                            管接続口径 材質

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 -

                            6日目

                            単体使用ダイレクトDC24VG1/8ダイレクト配管なし1.6-ボディ:C37/シール:FKM

                            6,589円

                            ( 7,248円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            単体使用ダイレクトDC24V[Rc(R)] Rc1/8ダイレクト配管なし2.3-ボディ:C37/シール:FKM

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 -

                            6日目

                            単体使用ダイレクトDC24VG1/8ダイレクト配管なし2.3-ボディ:C37/シール:FKM

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 -

                            6日目

                            単体使用ダイレクトDC24V[Rc(R)] Rc1/8サブベース配管なし1.6サブプレート付ボディ:C37/シール:FKM

                            7,011円

                            ( 7,712円 )
                            1個 -

                            6日目

                            単体使用ダイレクトDC24VG1/8サブベース配管なし1.6サブプレート付ボディ:C37/シール:FKM

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 -

                            6日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベースDC24V--サブベース配管なし1.6サブプレートなし(取付ねじM3×8L 2本付)ボディ:SUS/シール:FKM

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました