(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VEX3220
パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ SMC エアバルブ VEXシリーズ

パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,694円
税込単価
6,263円

多様な回路をシンプルな構成で実現3ポジションバルブ。【特長】・大形シリンダの中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

VEX3220 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VEX3220 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形/VEX312□

内部パイロット電磁形:VEX3122  DIN形ターミナル(D)の寸法図

内部パイロット電磁形:VEX3122 DIN形ターミナル(D)

エアオペレート形:VEX3120、外部パイロット電磁形:VEX3121の寸法図(A矢視図)

エアオペレート形:VEX3120、外部パイロット電磁形:VEX3121(A矢視図)

直接配管形/VEX312□の外形寸法図

ベース配管形/VEX322□

エアオペレート形:VEX3420の寸法図

エアオペレート形:VEX3420

外部パイロット電磁形:VEX3421の寸法図

外部パイロット電磁形:VEX3421

内部パイロット電磁形:VEX3422 DIN形ターミナル(D)の寸法図

内部パイロット電磁形:VEX3422 DIN形ターミナル(D)

ベース配管形/VEX342□の寸法図

製品仕様

エアオペレート形の外観

エアオペレート形の外観

内部パイロット電磁形/外部パイロット電磁形の外観

内部パイロット電磁形/外部パイロット電磁形の外観

表示記号(左:エアオペレート形、中央:外部パイロット電磁形、右:内部パイロット電磁形)

表示記号(左:エアオペレート形、中央:外部パイロット電磁形、右:内部パイロット電磁形)

仕様

型番直接配管形VEX312□-01
VEX312□-02
VEX332□-02
VEX332□-03
VEX332□-04
VEX350□-04
VEX350□-06
VEX350□-10
VEX370□-10
VEX370□-12
VEX390□-14
VEX390□-20
ベース配管形VEX322□-01
VEX322□-02
VEX342□-02
VEX342□-03
VEX342□-04
---
操作方式エアオペレート形、外部パイロット電磁形、内部パイロット電磁形
使用流体空気
使用圧力範囲エアオペレート形メイン圧力 低真空Vac.~1.0MPa
外部パイロット圧力0.2~1.0MPa
外部パイロット電磁形メイン圧力 低真空Vac.~1.0MPa
外部パイロット圧力0.2~0.7MPa外部パイロット圧力0.2~0.9MPa
内部パイロット電磁形メイン圧力0.2~0.7MPaメイン圧力0.2~0.9MPa
使用流体温度および周囲温度0~+50℃(エアオペレート形は60℃)
応答時間(パイロット圧力0.5MPa時)40ms以下60ms以下
最大作動頻度3回/s
取付姿勢自由
給油不要(給油の際はタービン油1種lSO VG32)

注)本製品では、無潤滑仕様はできません。

パイロット電磁弁の仕様

型番VEX3121、VEX3221、VEX3321、VEX3421
VEX3122、VEX3222、VEX3322、VEX3422
VEX3501、VEX3701、VEX3901
VEX3502、VEX3702、VEX3902
パイロット弁専用パイロット弁VO307K-□□□1
リード線取出し方法グロメット、L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ、DIN形ターミナルグロメット、DIN形ターミナル
コイル定格電圧 VAC(50/60Hz)100V、110V、200V、220V、240V
DC6V、12V、24V、48V
許容電圧変動定格電圧の-15~+10%
皮相電力AC起動4.5VA/50Hz、4.2VA/60Hz12.7VA(50Hz)、10.7VA(60Hz)
励磁3.5VA/50Hz、3VA/60Hz7.6VA(50Hz)、5.4VA(60Hz)
消費電力DC1.8W(ランプなし), 2.1W(ランプ付)4W(ランプなし), 4.2W(ランプ付)
手動操作ノンロックプッシュ式ノンロックプッシュ式

注)バルブサイズ1~4の専用パイロット弁の交換につきましては、当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

質量表

単位:kg

型番VEX312□-01
VEX312□-02
VEX322□-01
VEX322□-02
VEX332□-02
VEX332□-03
VEX332□-04
VEX342□-02
VEX342□-03
VEX342□-04
VEX350□-04
VEX350□-06
VEX350□-10
VEX370□-10
VEX370□-12
VEX390□-14
VEX390□-20
エアオペレート形0.10.20.30.61.42.13.3
電磁形0.20.30.40.71.62.33.5

M5ポートのプラグ有無

型番P1P2
VEX3120なしなし
VEX3121なしなし
VEX3122ありなし

サブプレートのプラグ有無

型番P1P2
VEX3220なしなし
VEX3221なしなし
VEX3222ありなし

注意・禁止事項

  • ※ 商品画像は代表画像の場合がございます。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

型番
用途
種類
設置方法
ソレノイドの数
仕様
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
配管
CV値
パイロット給気
リード線取出し方法
ランプ・サージ電圧保護回路
オプション
ボディサイズ
操作方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEX3220

マニホールド搭載用単体
マスタバルブ
ダイレクト
-
低真空圧対応 / 無給油
-
-
-
-
-0.1~1
サブベース配管
-
外部
なし
なし
なし
22
エアオペレート形

1個

5,694( 6,263円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多様な回路をシンプルな構成で実現3ポジションバルブ。
【特長】
・大形シリンダの中間停止・非常停止
・終端減速・中間変速回路が容易
・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング
・真空吸着と真空破坏に
・複動シリンダの挙動制御に

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

VEX3220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズの型番VEX3220のページです。
型番VEX3220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR6000

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR6000

      制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

      制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

        単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ

        単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ

          内部パイロット式3ポート弁 電磁弁搭載形 NP13・NP14シリーズ

          内部パイロット式3ポート弁 電磁弁搭載形 NP13・NP14シリーズ

            【在庫品】単体バルブ  直動式3ポート弁セレックスバルブ3PA・3PBシリーズ

            【在庫品】単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ3PA・3PBシリーズ

              個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

              個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

                単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

                単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

                  制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

                  制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール

                    3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール

                      5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

                      5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                            メーカー SMC SMC コガネイ CKD CKD CKD CKD CKD コガネイ SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,694円 27,921円 12,026円 - 21,957円 5,024円 4,971円 - 11,314円 6,889円 63,537円 15,044円 27,921円
                            通常出荷日 3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   19日目  
                            ポート数 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁
                            切換の種類 3位置クローズドセンタ - - - - 2位置ユニバーサル 2位置ユニバーサル 2位置ユニバーサル - 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ - 2位置エキゾースト
                            電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン) - - - 自己復帰(差圧スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) - -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式ポペット パイロット式ポペット 直動式ポペット 直動式ポペット 直動式ポペット 直動式スプール 直動式スプール パイロット式ポペット パイロット式スプール パイロット式スプール
                            シールの種類 標準 ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール 標準 ソフトシール ソフトシール 標準

                            パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空ポンプの真空ラインと正圧ラインの両方を切換えできる3方弁はあるか?
                            A
                            VEX3シリーズの外部パイロット電磁形をご検討ください。低真空(-101kPa)~1.0MPaの使用圧力範囲になります。
                            外部パイロットタイプのため、常時VEXにパイロット圧力の供給が必要です。
                            VEX3シリーズは3ポジションバルブで非通電時はオールポートブロックです。
                            管接続口径は1/8~2インチまで選択できます。
                            注1) ポート2(A)の真空を保持する場合、真空パットおよび配管などからの漏れにより、
                               真空度の低下がありますので真空吸着ポジションで真空引きを継続してください。
                            注2) 緊急遮断弁には使用できません。
                            Q VEXシリーズ(パワーバルブ)は、どのような製品か?
                            A
                            VEXシリーズは、以下の3種類のタイプが有ります。
                            ●VEX1□3□シリーズ=精密レギュレータ
                            VEX1□0□シリーズよりも高精度な圧力設定が可能。設定圧力調整は手動ハンドル形とエアオペレート形(設定は他の減圧弁で行う)が有り、リモート制御・2インチ配管まで対応可能。
                            ●VEX1□0□シリーズ=レギュレータバルブ(3ポート大容量排気形減圧弁)
                            外部パイロット電磁形とエアオペレート形が有り、圧力のリモート制御・2インチ配管まで対応可能。
                            ●VEX3□□□シリーズ=3ポート3ポジションバルブ
                            3ポートバルブで中立(クローズド)位置を持つバルブ(ダブルソレノイドorダブルパイロット)。
                            エアオペレート形と外部パイロット電磁形はユニバーサルポーティング(流れ方向を問わない)で、使用圧力範囲は-101kPa~1.0MPaまで可能。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VEX3120-01F
                            VEX3120-01F-B
                            VEX3120-01F1
                            VEX3220-01
                            VEX3220-01F
                            VEX3220-01N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 種類 設置方法 ソレノイドの数 仕様 電圧 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            配管 CV値 パイロット給気 リード線取出し方法 ランプ・サージ電圧保護回路 オプション ボディサイズ 操作方式

                            5,694円

                            ( 6,263円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用マスタバルブダイレクト-低真空圧対応 / 無給油-G1/8--0.1~1ダイレクト配管0.59外部なしなしなし12エアオペレート形

                            5,821円

                            ( 6,403円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用マスタバルブダイレクト-低真空圧対応 / 無給油-G1/8--0.1~1ダイレクト配管0.59外部なしなしブラケット付12エアオペレート形

                            6,313円

                            ( 6,944円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用マスタバルブダイレクト-低真空圧対応 / 無給油AC100VG1/8--0.1~1ダイレクト配管0.59外部なしなしなし12エアオペレート形

                            6,671円

                            ( 7,338円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用マスタバルブダイレクト-低真空圧対応 / 無給油-[Rc(R)] Rc1/8--0.1~1サブベース配管0.86外部なしなしなし22エアオペレート形

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            単体使用マスタバルブダイレクト-低真空圧対応 / 無給油-G1/8--0.1~1サブベース配管0.86外部なしなしなし22エアオペレート形

                            6,671円

                            ( 7,338円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用マスタバルブダイレクト-低真空圧対応 / 無給油-NPT1/8--0.1~1サブベース配管0.86外部なしなしなし22エアオペレート形

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました