(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VEX3120-011
3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ SMC レギュレータ/ゾウアツベン

3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ VEX3120-011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,694円
税込単価
6,263円

3つのマニュアル操作方法を追加した3ポジションバルブ。【特長】・最大Φ125(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VEX3120-011 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

VEX312□

外部パイロット電磁形:VEX3121/内部パイロット電磁形:VEX3122の寸法図

外部パイロット電磁形:VEX3121/内部パイロット電磁形:VEX3122

エアオペレート形:VEX3120の寸法図

エアオペレート形:VEX3120

DIN形ターミナル(D)の寸法図

DIN形ターミナル(D)

※DIN形ターミナルコネクタ使用方法についてはカタログをご覧ください。

製品仕様

3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 エアオペレート形の外観

エアオペレート形

3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 パイロット電磁形の外観

パイロット電磁形

仕様

型番直接配管形VEX312□-01
VEX312□-02
VEX332□-02
VEX332□-03
VEX332□-04
操作方式エアオペレート形、外部パイロット電磁形、内部パイロット電磁形
使用流体空気
エアオペレート使用圧力範囲 MPa使用圧力範囲-101.2kPa~+1.0
パイロット圧力範囲0.2~1.0
内部パイロット使用圧力範囲 MPa0.2~0.7
外部パイロット使用圧力範囲 MPa使用圧力範囲-101.2kPa~+1.0
パイロット圧力範囲0.2~0.7
使用流体温度および周囲温度0~+50℃(エアオペレート形は+60℃)
応答時間(パイロット圧力 0.5MPa時)40ms以下60ms以下注1)
最大作動頻度3Hz
取付姿勢自由
給油注2)不要(給油の際はタービン油1種ISO VG32)

注1)ACの場合、96ms以下となります。
注2)本製品では、無潤滑仕様はできません。

内部パイロット電磁形/外部パイロット電磁形

エアオペレート形の表示記号

エアオペレート形の表示記号

外部パイロット電磁形の表示記号

外部パイロット電磁形の表示記号

内部パイロット電磁形の表示記号

内部パイロット電磁形の表示記号

製品仕様

型番VEX3121、VEX3321
VEX3122、VEX3322
パイロット弁V114□、V115□
リード線取出し方法グロメット(G)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M)、DIN形ターミナル(D)
コイル定格電圧 VAC(50/60Hz)100V、110V、200V、220V
DC3V、5V、6V、12V、24V
許容電圧変動定格電圧の-10~+10%
皮相電力 VAACG, L, M100V0.78(ランプ付:0.81)
110V0.86(ランプ付:0.89)
200V1.18(ランプ付:1.22)
220V1.30(ランプ付:1.34)
D100V0.78(ランプ付:0.87)
110V0.86(ランプ付:0.97)
200V1.15(ランプ付:1.30)
220V1.27(ランプ付:1.46)
消費電力 WDCG, L, M1.0(ランプ付:1.1)
D1.0(ランプ付:1.1)

※S、Zタイプについての許容電圧変動 DC24V:-7~+10%/DC12V:-4~+10%

流量特性/質量表

型番管接続口径流量特性質量 kg
1(P)→2(A)2(A)→1(P)3(R)→2(A)2(A)→3(R)エアオペレート形(外部・内部)
パイロット電磁形
C〔dm/(s・bar)〕bC〔dm/(s・bar)〕bC〔dm/(s・bar)〕bC〔dm/(s・bar)〕b
直接配管形VEX312□-011/82.40.192.40.312.30.362.50.220.10.2
VEX312□-021/43.50.353.30.493.10.463.50.330.10.2
VEX332□-021/44.10.364.30.424.10.414.60.250.30.4
VEX332□-033/88.70.297.90.527.80.518.70.330.30.4
VEX332□-041/29.80.379.60.529.10.53110.370.30.4

構造

VEX3120(エアオペレート形)の構造図

VEX3120(エアオペレート形)

VEX3320(エアオペレート形)の構造図

VEX3320(エアオペレート形)

番号部品名材質
1ボディアルミニウム合金
2カバーアルミニウム合金
3駆動ピストンアルミニウム合金
4センタースプリングステンレス鋼
5弁ガイドアルミニウム合金
6ポペット弁アルミニウム合金、ゴム
7シャフトステンレス鋼
8サブプレートアルミニウム合金

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
種類
ソレノイドの数
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
駆動の種類
パイロット給気
手動スイッチ
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ボディ形式
オプション
ボディサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEX3120-011

マスタバルブ
-
-
[Rc(R)] Rc
1/8
-
-0.1~1
パイロット式ポペット
外部
ノンロック
-
-
-
エアオペレート形
なし
12

1個

5,694( 6,263円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3つのマニュアル操作方法を追加した3ポジションバルブ。
【特長】
・最大Φ125(直径125mm)のシリンダの中間停止が可能
・消費電力:1W
・直接配管形

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VEX3120-011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズの型番VEX3120-011のページです。
型番VEX3120-011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ

3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ

    3ポート3ポジションバルブ ベース配管形 VEX3シリーズ

    3ポート3ポジションバルブ ベース配管形 VEX3シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

        小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

        小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

          モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

          モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

            3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325シリーズ

                3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325シリーズ

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

                      パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

                      パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

                        3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ 弾性体シール VT315シリーズ マニホールド用バルブ

                          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,694円 6,671円 19,634円 1,827円 7,777円 218円 254円 9,719円 858円 677円 5,694円 6,989円 6,989円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 - 3ポート弁 - - 3ポート弁 - - 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 - 単体使用 - 単体使用 - - - - - - マニホールド搭載用単体 単体使用
                            設置方法 ダイレクト - ダイレクト - ダイレクト - - - - - - マニホールドベース ダイレクト
                            切換の種類 3位置クローズドセンタ 3位置クローズドセンタ - - 2位置ノーマルクローズ - - 2位置ユニバーサル - - 3位置クローズドセンタ 2位置ユニバーサル -
                            仕様 無給油 無給油 - - 無給油 - - 無給油 - - - 低真空圧対応 / 無給油 -

                            3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空ポンプの真空ラインと正圧ラインの両方を切換えできる3方弁はあるか?
                            A
                            VEX3シリーズの外部パイロット電磁形をご検討ください。低真空(-101kPa)~1.0MPaの使用圧力範囲になります。
                            外部パイロットタイプのため、常時VEXにパイロット圧力の供給が必要です。
                            VEX3シリーズは3ポジションバルブで非通電時はオールポートブロックです。
                            管接続口径は1/8~2インチまで選択できます。
                            注1) ポート2(A)の真空を保持する場合、真空パットおよび配管などからの漏れにより、
                               真空度の低下がありますので真空吸着ポジションで真空引きを継続してください。
                            注2) 緊急遮断弁には使用できません。
                            Q VEXシリーズ(パワーバルブ)は、どのような製品か?
                            A
                            VEXシリーズは、以下の3種類のタイプが有ります。
                            ●VEX1□3□シリーズ=精密レギュレータ
                            VEX1□0□シリーズよりも高精度な圧力設定が可能。設定圧力調整は手動ハンドル形とエアオペレート形(設定は他の減圧弁で行う)が有り、リモート制御・2インチ配管まで対応可能。
                            ●VEX1□0□シリーズ=レギュレータバルブ(3ポート大容量排気形減圧弁)
                            外部パイロット電磁形とエアオペレート形が有り、圧力のリモート制御・2インチ配管まで対応可能。
                            ●VEX3□□□シリーズ=3ポート3ポジションバルブ
                            3ポートバルブで中立(クローズド)位置を持つバルブ(ダブルソレノイドorダブルパイロット)。
                            エアオペレート形と外部パイロット電磁形はユニバーサルポーティング(流れ方向を問わない)で、使用圧力範囲は-101kPa~1.0MPaまで可能。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VEX3120-011-B
                            VEX3120-011-F
                            VEX3120-021
                            VEX3120-021-B
                            VEX3120-021-F
                            VEX3120-02F1-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ソレノイドの数 電圧 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            駆動の種類 パイロット給気 手動スイッチ リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 ボディ形式 オプション ボディサイズ

                            5,821円

                            ( 6,403円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マスタバルブ--[Rc(R)] Rc1/8--0.1~1パイロット式ポペット外部ノンロック---エアオペレート形ブラケット付12

                            6,537円

                            ( 7,191円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マスタバルブ--[Rc(R)] Rc1/8--0.1~1パイロット式ポペット外部ノンロック---エアオペレート形フート形ブラケット12

                            5,694円

                            ( 6,263円 )
                            1個 -

                            9日目

                            マスタバルブ--[Rc(R)] Rc1/420~100-0.1~1パイロット式ポペット外部ノンロック---エアオペレート形なし12

                            5,821円

                            ( 6,403円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マスタバルブ--[Rc(R)] Rc1/420~100-0.1~1パイロット式ポペット外部ノンロック---エアオペレート形ブラケット付12

                            5,821円

                            ( 6,403円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マスタバルブ--[Rc(R)] Rc1/420~100-0.1~1パイロット式ポペット外部ノンロック---エアオペレート形フート形ブラケット12

                            7,230円

                            ( 7,953円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マスタバルブ--G1/420~100-0.1~1パイロット式ポペット外部ノンロック---エアオペレート形フート形ブラケット12

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました