(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VK3140-2G
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズ SMCエアバルブVKシリーズ

5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズ VK3140-2G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,034円
税込単価
6,637円

低消費電力のソレノイドバルブ。【特長】・C:0.54dm3/(s・bar)流路...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VK3140-2G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形

グロメット:VK3120-□G-M5 管接続口径:M5の場合の寸法図

グロメット:VK3120-□G-M5 管接続口径:M5の場合

DIN形ターミナル:VK3120-□D-M5の寸法図

DIN形ターミナル:VK3120-□D-M5

※他の寸法につきましてはグロメットをご参照ください。

グロメット:VK3120-□G-01 管接続口径:Rc1/8の場合の寸法図

グロメット:VK3120-□G-01 管接続口径:Rc1/8の場合

DIN形ターミナル:VK3120-□D-01の寸法図

DIN形ターミナル:VK3120-□D-01

※他の寸法につきましてはグロメットをご参照ください。

製品仕様

VK3000シリーズ 弾性体シール ベース配管形の外観

ベース配管形

VK3000シリーズ 弾性体シール 直接配管形の外観

直接配管形

直接配管形のJIS記号

直接配管形のJIS記号

ベース配管形のJIS記号

ベース配管形のJIS記号

仕様

切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度-10~50℃(ただし凍結なきこと。)
応答時間(0.5MPa時)注1)10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)
手動操作ノンロックブッシュ式
給油不要(給油の場合はタービン油1種ISO VG32)
取付姿勢自由
耐衝撃、耐振動注2)300/50m/s2
保護構造防塵

注1)JIS B8419:2010の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

製品仕様

リード線取出し方法グロメット(G)、DIN形ターミナル(D)
定格電圧AC100V、110V、200V、220V、240V
DC12V、24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
皮相電力(AC)起動9.5VA/50Hz、8VA/60Hz
保持7VA/50Hz、5VA/60Hz
消費電力(DC)ランプ無4W(標準)、2W(低ワットタイプ)
ランプ有4.3W(標準)、2.3W(低ワットタイプ)
サージ電圧保護回路ACバリスタ
DCダイオード(DC12V以下はバリスタ)
インジケータランプACネオン球
DCLED

※定格電圧印加時

流量特性/質量表

バルブ型番使用圧力範囲MPa管接続口径流量特性質量g
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvグロメット形
直接配管形VK31200~+0.7M5×0.80.450.370.120.430.370.1290
1/80.840.100.190.400.330.10
VK3120Y
(低ワット用・DC2W)
M5×0.80.380.300.090.400.340.10
ベース配管形(サブプレート付)VK31401/80.480.110.110.350.380.10
VK3140Y
(低ワット用・DC2W)
1/80.630.100.140.540.120.12130
0.500.120.110.480.190.12

構造

VK3000シリーズ 弾性体シールの構造図
VK3000シリーズ 弾性体シールのJIS記号

JIS記号

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストプラチナシルバー
2カバー樹脂黒色
3エンドカバー樹脂黒色
4スプール弁Ass'yアルミ・NBR-
5復帰スプリングSUS-
6モールドコイル樹脂黒色

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
ポート数
用途
種類
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
駆動の種類
配管
CV値
シールの種類
手動スイッチ
リード線取出し方法
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
CE対応
バルブオプション
関連部品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VK3140-2G

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
直動式ポペット
サブベース配管
-
ソフトシール
なし
グロメットリード線長さ300mm
なし
なし
非対応
標準品
-

1個

6,034( 6,637円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低消費電力のソレノイドバルブ。
【特長】
・C:0.54dm3/(s・bar)
流路{4/2→5/3(A/B→R1/R2)}の場合
・コンパクト/幅18×長68(mm)
・銅系不可対策済。接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VK3140-2Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズの型番VK3140-2Gのページです。
型番VK3140-2Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズ

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ

      高速弁 K2シリーズ

      高速弁 K2シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

        3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ

          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ

            3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

              4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

              4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ

                      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ

                        4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

                        4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ

                            メーカー SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 138円 4,589円 5,571円 4,454円 2,507円 2,689円 728円 7,604円 8,627円 3,989円 2,507円 6,629円 5,651円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q バルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
                            A
                            ■メタルシール方式
                            ・耐久性に優れており長寿命です
                            ・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
                            ・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
                            ・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
                            ■弾性体シール方式
                            ・エア漏れが少ないです
                            ・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
                            ・メタルに比べ操作力は大きくなります

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VK3120-1DO-01
                            VK3120-1DS-01-F
                            VK3120-1G-01
                            VK3140-3DO-Q
                            VK3140-3G
                            VK3140-5D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 用途 種類 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 仕様 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 駆動の種類 配管 CV値 シールの種類 手動スイッチ リード線取出し方法 ランプ・サージ電圧保護回路 ブラケット CE対応 バルブオプション 関連部品種類

                            6,679円

                            ( 7,347円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5ポート弁単体使用電磁弁ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングル無給油AC100V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc1/8直動式ポペットダイレクト配管0.19ソフトシールなしDIN形ターミナル(コネクタなし)なしなし非対応標準品-

                            7,379円

                            ( 8,117円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5ポート弁単体使用電磁弁ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングル無給油AC100V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc1/8直動式ポペットダイレクト配管0.19ソフトシールなしDIN形ターミナルサージ電圧保護回路付ブラケット付非対応標準品-

                            6,889円

                            ( 7,578円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁単体使用電磁弁ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングル無給油AC100V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc1/8直動式ポペットダイレクト配管0.19ソフトシールなしグロメットリード線長さ300mmなしなし非対応標準品-

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5ポート弁マニホールド搭載用単体電磁弁マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングル無給油AC110V自己復帰(スプリングリターン)--直動式ポペットサブベース配管-ソフトシールなしDIN形ターミナル(コネクタなし)なしなしCE対応品標準品-

                            6,034円

                            ( 6,637円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁マニホールド搭載用単体電磁弁マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングル無給油AC110V自己復帰(スプリングリターン)--直動式ポペットサブベース配管-ソフトシールなしグロメットリード線長さ300mmなしなし非対応標準品-

                            6,839円

                            ( 7,523円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            5ポート弁マニホールド搭載用単体電磁弁マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングル無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)--直動式ポペットサブベース配管-ソフトシールなしDIN形ターミナルなしなし非対応標準品-

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました