(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ
  • 数量スライド割引

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,507円 ~ 5,179円
税込価格
2,758円 ~ 5,697円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
コネクタ部への異物の侵入などによる短絡事故の防止に有効なソレノイドバルブ。
【特長】
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・防塵対策を施した保護カバー付コネクタAss'y
・カバーの材質は、耐候性および電気絶縁性に優れた電気用クロロプレンゴムを使用
(切削油などが、かからないようにしてください。)
・丸形コードの使用によりすっきりとした外観

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製造装置に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/24
    製造装置の空圧制御に、このSMC社製3ポートソレノイドバルブ(V114-5M-M5)を使用しました。PLCから200回/1min程の速さで制御するので、この商品を選定しました。希望通り使用できていますが、もう少し早く、例えば300回/1minでON/OFFできるものがあれば教えてほしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

    単体バルブ 直動式3ポート弁ピコゾール 3MA0シリーズ

    単体バルブ 直動式3ポート弁ピコゾール 3MA0シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ

      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール SY100シリーズ 大流量タイプ

        3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

            3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

              電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置

              電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置

                3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体

                3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                    空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

                    空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ

                      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ Size2 単体

                      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ Size2 単体

                        【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                        【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                          パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブPV5G-6シリーズ

                          パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブPV5G-6シリーズ

                            メーカー SMC CKD SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC SMC CKD SMC CKD CKD
                            通常価格 2,507円 4,190円 2,507円 2,421円 2,889円 218円 4,369円 45円 7,224円 13,088円 294円 7,688円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            ポート数 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 - 5ポート弁 - 5ポート弁 2ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁
                            ソレノイドの数 シングル シングル シングル シングル シングル - - - - シングル - - -
                            仕様 無給油 - - - - - 標準 - オゾン対応 / 無給油 標準 - 無給油 防滴 / 無給油
                            電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) - - - - 自己復帰(スプリングリターン) - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。