(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,044円 ~ 32,239円
税込価格
16,548円 ~ 35,463円

主弁構造が弾性体シールのソレノイドバルブ。【特長】・VFR5000シリーズ・豊...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定1,557件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

プラグインタイプ/2位置シングル、ダブル、3位置クローズドセンタ、エキゾーストセンタ、プレッシャセンタ

2位置シングル:VFR5100/1-□F(Z)の寸法図

2位置シングル:VFR5100/1-□F(Z)

※[ ]内数値は3/4の場合

2位置ダブル:VFR5200/1-□F(Z)、3位置クローズドセンタ:VFR5300/1-□F(Z)、3位置エキゾーストセンタ:VFR5400/1-□F(Z)、3位置プレシャセンタ:VFR5500/1-□F(Z)の寸法図

2位置ダブル:VFR5200/1-□F(Z)、3位置クローズドセンタ:VFR5300/1-□F(Z)、3位置エキゾーストセンタ:VFR5400/1-□F(Z)、3位置プレシャセンタ:VFR5500/1-□F(Z)

  • ※ その他寸法はシングルタイプと同じ。
  • ※ [ ]内数値は3/4の場合

ノンプラグインタイプ/2位置シングル、ダブル、3位置クローズドセンタ、エキゾーストセンタ、プレッシャセンタ

2位置シングル:VFR5110/1-□E・VFR5110/1-□D(Z)の寸法図

2位置シングル:VFR5110/1-□E・VFR5110/1-□D(Z)

※[ ]内数値は3/4の場合

2位置ダブル:VFR5210/1-□E・VFR5210/1-□D(Z)、3位置クローズドセンタ:VFR5310/1-□E・VFR5310/1-□D(Z)、3位置エキゾーストセンタ:VFR5410/1-□E・VFR5410/1-□D(Z)、3位置プレシャセンタ:VFR5510/1-□E・VFR5510/1-□D(Z)の寸法図

2位置ダブル:VFR5210/1-□E・VFR5210/1-□D(Z)、3位置クローズドセンタ:VFR5310/1-□E・VFR5310/1-□D(Z)、3位置エキゾーストセンタ:VFR5410/1-□E・VFR5410/1-□D(Z)、3位置プレシャセンタ:VFR5510/1-□E・VFR5510/1-□D(Z)

  • ※ その他寸法はシングルタイプと同じ。
  • ※ [ ]内数値は3/4の場合

製品仕様

VFR5000シリーズ プラグインタイプの外観

プラグインタイプ

VFR5000シリーズ ノンプラグインタイプの外観

ノンプラグインタイプ

バルブ仕様使用流体空気
使用圧力範囲2位置シングル・3位置0.2~0.9MPa
2位置ダブル0.1~0.9MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃(ただし、凍結なきこと。)
給油無給油注1)
手動操作ノンロックプッシュ式
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動300/50m/s2注2)
保護構造防塵
電気仕様コイル定格電圧AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V
許容電圧変動定格電圧の-15~+10%
皮相電力 AC注3)起動5.6VA/50Hz、5.0VA/60Hz
励磁3.4VA/50Hz、2.3VA/60Hz
消費電力 DC注3)1.8W(2.04W:ランプ・サージ付)
リード線取出し方法プラグインタイプコンジットターミナル
ノンプラグインタイプグロメットターミナル、DIN形ターミナル

注1)給油する場合はタービン油1種(ISO VG32)を使用すること。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注3)定格電圧時

位置ソレノイド数型番管接続口径流量特性注1)
プラグインノンプラグイン1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C
〔dm3/(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/(s・bar)〕
bCv
2位置シングルVFR510□VFR511□3/8170.364.7180.405.0
1/2200.285.2230.326.2
3/4230.275.8250.216.2
ダブルVFR520□VFR521□3/8160.374.6180.415.1
1/2200.275.2230.326.1
3/4230.265.8250.206.1
3位置クローズドセンタVFR530□VFR531□3/8150.384.1160.314.3
1/2170.314.6200.335.4
3/4180.284.7210.305.4
エキゾーストセンタVFR540□VFR541□3/8140.383.617〔16〕0.39〔0.35〕4.8〔4.3〕
1/2170.294.621〔18〕0.31〔0.34〕5.6〔5.0〕
3/4180.294.623〔20〕0.27〔0.33〕5.9〔5.2〕
プレッシャセンタVFR550□VFR551□3/816〔9.4〕0.39〔0.40〕4.2〔2.6〕170.364.5
1/218〔9.7〕0.32〔0.45〕5.0〔2.9〕200.315.3
3/419〔9.2〕0.35〔0.48〕5.4〔2.8〕210.295.6
位置ソレノイド数型番最大作業頻度Hz注2)応答時間ms注3)質量kg注4)
プラグインノンプラグイン
2位置シングルVFR510□VFR511□560以下1.77(1.72)
ダブルVFR520□VFR521□560以下1.88(1.83)
3位置クローズドセンタVFR530□VFR531□380以下1.87(1.82)
エキゾーストセンタVFR540□VFR541□380以下1.87(1.82)
プレッシャセンタVFR550□VFR551□380以下1.87(1.82)

注1)〔 〕内はノーマル位置の場合を示す。
注2)最小作動頻度は30日に1回。
注3)JIS B8419:2010の動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)。
注4)表はVFR5□00-□FZ-06の場合で、( )内はVFR5□10-□DZ-06の場合を示す。

構造図/JIS記号

2位置シングルの構造図

2位置シングル

2位置ダブルの構造図

2位置ダブル

2位置シングル:VFR51□0のJIS記号

2位置シングル:VFR51□0

2位置ダブル:VFR52□0のJIS記号

2位置ダブル:VFR52□0

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストプラチナシルバ
2サブプレートアルミダイカストプラチナシルバ
3スプール弁アルミ、NBR-
4アダプタプレート樹脂黒色
番号部品名材質備考
5エンドプレート樹脂黒色
6ジャンクションカバー樹脂黒色
7ランプカバー樹脂-
8ガスケットNBR-
9六角穴付ボルト※-
10パイロット弁Ass'y--

※VFR5000シリーズは4本必要になります。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
CV値
パイロット給気
手動スイッチ
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
配管仕様
ボディオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
-
標準

1個

16,234( 17,857円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

20,314( 22,345円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
裏配管
標準

1個

21,589( 23,748円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
裏配管
標準

1個

24,714( 27,185円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式B形(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式B形(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
-
標準

1個

16,234( 17,857円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

20,314( 22,345円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
なし
横配管
標準

1個

20,314( 22,345円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
-
標準

1個

16,234( 17,857円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

20,314( 22,345円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
なし
-
標準

1個

16,234( 17,857円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
NPTF
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

23,123( 25,435円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
NPTF
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
NPTF
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

24,455( 26,901円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式B形(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC110V/120V
自己復帰(差圧リターン)
NPTF
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式C形(レバー形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
横配管
標準

1個

20,314( 22,345円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式B形(要工具形)
なし
-
標準

1個

16,234( 17,857円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ロック
プラグインコンジットタイプ
ロック式B形(要工具形)
なし
横配管
標準

1個

19,379( 21,317円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
標準

1個

17,764( 19,540円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
-
0.2~0.9
4.7
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/2
-
0.2~0.9
5.2
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

20,909( 23,000円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
G
3/4
125~300
0.2~0.9
5.8
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
横配管
標準

1個

24,455( 26,901円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.2~0.9
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットタイプ
ノンロックプッシュ式
なし
-
標準

1個

17,021( 18,723円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主弁構造が弾性体シールのソレノイドバルブ。
【特長】
・VFR5000シリーズ
・豊富なサイズバリエーション
・中・大型シリンダ駆動用
・マニホールド型式:VV5FR2、VV5FR3、VV5FR4、VV5FR5

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR4000

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR4000

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR6000

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR6000

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

          3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール

          3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3115・VS3110シリーズ メタルシール

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

              パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

              パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR3000

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR3000

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR2000

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR2000

                    単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ

                    単体 パイロット式2・3・5ポート弁 マイクロゾール P・M・Bシリーズ

                      内部パイロット式3ポート弁 電磁弁搭載形 NP13・NP14シリーズ

                      内部パイロット式3ポート弁 電磁弁搭載形 NP13・NP14シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体

                        3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体

                          個別配線マニホールド M4KB1シリーズ 電磁弁単体

                          個別配線マニホールド M4KB1シリーズ 電磁弁単体

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD CKD SMC CKD
                            通常価格 15,044円 10,199円 27,921円 27,921円 6,889円 15,044円 5,694円 2,389円 2,365円 - 21,957円 45円 -
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 - - - 3ポート弁 - 5ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - - - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁
                            仕様 無給油 無給油 無給油 無給油 標準 / 無給油 無給油 - - - - 標準 / 無給油 - -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - - パイロット式ポペット パイロット式ポペット - パイロット式スプール
                            配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 - サブベース配管 - - - - ダイレクト配管 - サブベース配管

                            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q バルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
                            A
                            ■メタルシール方式
                            ・耐久性に優れており長寿命です
                            ・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
                            ・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
                            ・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
                            ■弾性体シール方式
                            ・エア漏れが少ないです
                            ・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
                            ・メタルに比べ操作力は大きくなります
                            Q VFS、VFRシリーズの内部パイロット、外部パイロットの違いは、何ですか?
                            A
                            【内部パイロット式(標準)】
                            バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を、バルブのSUPポートから供給しているタイプです。

                            【外部パイロット式(準標準)】バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を外部パイロットポート(Xポート)から供給しているタイプです。
                            SUPポートへの供給圧が低圧の場合や、シリンダポート加圧・排気ポート加圧といった特殊な使用法で使うことができます。
                             注1)3位置バルブでのシリンダポート加圧・排気ポート加圧は、別途ご相談ください。
                             注2)VFR4000/5000の外部パイロット仕様は、低圧での使用不可など圧力で注意が必要です。
                               カタログで外部パイロット仕様をご確認ください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました