(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VFS4100-1F
5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000 SMC エアバルブ VFS4シリーズ

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000 VFS4100-1F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,667円
税込単価
11,734円

小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ・VFS4000シリーズ。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

VFS4100-1F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

プラグインタイプ/2位置シングル、3位置クローズドセンタ、エキゾーストセンタ、プレッシャセンタ、パーフェクト

2位置シングル:VFS4100-□F(Z)の寸法図

2位置シングル:VFS4100-□F(Z)

2位置シングル:VFS4100-□F(Z)の裏配管の場合の寸法図

2位置シングル:VFS4100-□F(Z)の裏配管の場合

2位置ダブル:VFS4200-□F(Z)、3位置クローズドセンタ:VFS4300-□F(Z)、3位置エキゾーストセンタ:VFS4400-□F(Z)、3位置プレッシャセンタ:VFS4500-□F(Z)の寸法図

2位置ダブル:VFS4200-□F(Z)、3位置クローズドセンタ:VFS4300-□F(Z)、3位置エキゾーストセンタ:VFS4400-□F(Z)、3位置プレッシャセンタ:VFS4500-□F(Z)

3位置パーフェクト:VFS4600-□F(Z)の寸法図

3位置パーフェクト:VFS4600-□F(Z)

製品仕様

VFS4000シリーズプラグインタイプの外観

プラグインタイプ

VFS4000シリーズ ノンプラグインタイプの外観

ノンプラグインタイプ

バルブ仕様使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力2位置0.1MPa
3位置0.15MPa
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度注1)-10~+60℃
給油注2)無給油
パイロット弁手動操作ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
耐衝撃/耐振動注3)150/50m/s2
保護構造注4)E形:防塵(IP50相当)、F形:防滴(IP52相当)注6)、D形:防まつ(IP54相当)注6)
電気仕様コイル定格電圧AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V
許容電圧変動定格電圧の-15~+10%
コイル絶縁の種類注5)B種相当(130℃)
皮相電力(消費電力)AC起動5.6VA/50Hz、5.0VA/60Hz
励磁3.4VA(2.1W)/50Hz、2.3VA(1.5W)/60Hz
消費電力 DC1.8W(2.04W:ランプ・サージ付)
リード線取出し方法プラグインタイプコンジットターミナル
ノンプラグインタイプグロメットターミナル、DIN形ターミナル

注1)低温の場合は、ドライエアでご使用ください。
注2)給油する場合には、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
注3)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注4)JIS C 0920による。
注5)JIS C 4003による。
注6)F形、D形の保護構造はランプ・サージ保護回路無しの場合を示します。ランプ・サージ保護回路付きはF形:IP50相当、D形:IP50相当になります。

位置ソレノイド数型番管接続口径注1)流量特性注1)最大作動頻度
CPM
注2)応答時間
ms
注3)質量
kg
プラグインノンプラグイン1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C
〔dm3/(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/(s・bar)〕
bCv
2位置シングルVFS4100VFS41103/8110.182.6120.202.81,00040以下0.63
1/2120.152.8120.223.1
ダブルVFS4200VFS42103/8110.182.6120.202.81,20015以下0.75
1/2120.152.8120.223.1
3位置クローズドセンタVFS4300VFS43103/8100.182.5100.142.360050以下0.82
1/2110.182.7110.222.6
エキゾーストセンタVFS4400VFS44103/8110.162.6100.152.360050以下0.82
1/2120.152.9100.152.4
プレッシャセンタVFS4500VFS45103/8110.222.7110.222.760050以下0.82
1/2120.222.9110.222.8
パーフェクトVFS4600VFS46103/86.3--6.5--20055以下1.71
1/26.8--6.8--

注1)最小作動頻度はJIS B 8419:2010(30日に1回)による。
注2)JIS B 8419:2010による(供給圧力0.5MPa時の値)。
注3)表は、サブプレートなしの場合、プラグインサブプレート付きの場合は、0.50kg、ノンプラグインサブプレート付きの場合は、0.43kgをそれぞれ加算のこと。
注4)注1)、注2)は管理されたクリーンエアによる。

パイロット方式注)外部パイロット形
手動操作主弁ダイレクトマニュアル式
パイロット弁ノンロックプッシュ式(突出形)、ロック式(要工具形)、ロック式(レバー形)
コイル定格電圧AC110V~120V、220V、240V 50/60Hz
DC12V、100V
配管仕様裏配管形
オプションランプ・サージ電圧保護回路付、DIN形端子回り止め形

注)使用圧力:0~1MPa/パイロット圧力:(2位置)0.1~1MPa、(3位置)0.15~1MPa

構造

2位置シングルの構造図

2位置シングル

2位置ダブルの構造図

2位置ダブル

番号部品名材質
1ボディアルミダイカスト
2サブプレートアルミダイカスト
3スプール・スリーブステンレス鋼
4アダプタプレート樹脂
5エンドプレート樹脂
6ピストン樹脂
7ジャンクションカバー樹脂
8ランプカバー樹脂
9復帰スプリングステンレス鋼
10ガスケットHNBR
11六角穴付ボルト
12ディテントアセンブリ-
13パイロット弁アセンブリ-

※カタログのパイロット弁アセンブリ型番表示方法をご参照ください。

JIS記号

2位置シングルのJIS記号

2位置シングル

3位置クローズドセンタのJIS記号

3位置クローズドセンタ

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
CV値
パイロット給気
手動スイッチ
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
CE対応
ボディ形式
配管仕様
ボディオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFS4100-1F

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.1~1.0
-
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
-
標準

1個

10,667( 11,734円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ・VFS4000シリーズ。
【特長】
・旧型式:VF2□00、VF2□10シリーズと互換性あり
・大きなバルブ容量は1/2:C:12dm3/(s・bar)
・簡単な保守点検

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

VFS4100-1Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000の型番VFS4100-1Fのページです。
型番VFS4100-1Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール  VFS3000

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS3000

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

        5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK3000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS2000

          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS2000

            3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ5000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ5000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR2000

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR2000

                  3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズ

                  3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR4000

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR4000

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                          ソレノイドバルブ RB54/RB54Nシリーズ

                          ソレノイドバルブ RB54/RB54Nシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 10,667円 2,365円 15,044円 138円 2,365円 4,589円 8,074円 2,365円 7,666円 15,044円 10,199円 27,921円 27,108円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   6日目~   19日目   6日目~  
                            ポート数 5ポート弁 - 5ポート弁 - - 3ポート弁 5ポート弁 - 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁
                            種類 電磁弁 - 電磁弁 - - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            仕様 無給油 / 低電流 - 無給油 - - 無給油 標準 / 無給油 / 低電流 - 標準 / 無給油 / 低電流 無給油 無給油 無給油 -
                            駆動の種類 パイロット式スプール - パイロット式スプール - - 直動式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール -
                            配管 サブベース配管 - サブベース配管 - - - ダイレクト配管 - - サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 -

                            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q バルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
                            A
                            ■メタルシール方式
                            ・耐久性に優れており長寿命です
                            ・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
                            ・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
                            ・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
                            ■弾性体シール方式
                            ・エア漏れが少ないです
                            ・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
                            ・メタルに比べ操作力は大きくなります
                            Q VFS、VFRシリーズの内部パイロット、外部パイロットの違いは、何ですか?
                            A
                            【内部パイロット式(標準)】
                            バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を、バルブのSUPポートから供給しているタイプです。

                            【外部パイロット式(準標準)】バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を外部パイロットポート(Xポート)から供給しているタイプです。
                            SUPポートへの供給圧が低圧の場合や、シリンダポート加圧・排気ポート加圧といった特殊な使用法で使うことができます。
                             注1)3位置バルブでのシリンダポート加圧・排気ポート加圧は、別途ご相談ください。
                             注2)VFR4000/5000の外部パイロット仕様は、低圧での使用不可など圧力で注意が必要です。
                               カタログで外部パイロット仕様をご確認ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VFS4100-1F-03
                            VFS4100-1F-03T
                            VFS4100-1F-04
                            VFS4100-1F-B03
                            VFS4100-1F-Q
                            VFS4100-1FA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            CV値 パイロット給気 手動スイッチ リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 CE対応 ボディ形式 配管仕様 ボディオプション

                            13,684円

                            ( 15,052円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルAC100V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc3/850~3000.1~1.02.6内部ノンロックプラグインコンジットターミナルノンロックプッシュ式(フラッシュ形)なし非対応プラグインサブプレート横配管標準

                            13,684円

                            ( 15,052円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルAC100V自己復帰(スプリングリターン)NPTF3/850~3000.1~1.02.6内部ノンロックプラグインコンジットターミナルノンロックプッシュ式(フラッシュ形)なし非対応プラグインサブプレート横配管標準

                            13,684円

                            ( 15,052円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルAC100V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc1/280~3000.1~1.02.8内部ノンロックプラグインコンジットターミナルノンロックプッシュ式(フラッシュ形)なし非対応プラグインサブプレート横配管標準

                            14,364円

                            ( 15,800円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルAC100V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc3/850~3000.1~1.02.6内部ノンロックプラグインコンジットターミナルノンロックプッシュ式(フラッシュ形)なし非対応プラグインサブプレート裏配管標準

                            10,921円

                            ( 12,013円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングルAC100V自己復帰(スプリングリターン)---0.1~1.0-内部ノンロックプラグインコンジットターミナルノンロックプッシュ式(フラッシュ形)なしCE対応品プラグインサブプレート-標準

                            10,667円

                            ( 11,734円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングルAC100V自己復帰(スプリングリターン)---0.1~1.0-内部ノンロックプラグインコンジットターミナルノンロックプッシュ式(突出形)なし非対応プラグインサブプレート-標準

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました