(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS3000

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール  VFS3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,365円 ~ 29,889円
税込価格
2,602円 ~ 32,878円

小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ。【特長】・VFS3000シ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定2,942件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

2位置シングル:VFS3100-□F(Z)の寸法図

2位置シングル:VFS3100-□F(Z)

2位置シングル:VFS3100-□F(Z)の裏配管の場合の寸法図

2位置シングル:VFS3100-□F(Z)の裏配管の場合

2位置ダブル:VFS3200-□F(Z)、3位置クローズドセンタ:VFS3300-□F(Z)、3位置エキゾーストセンタ:VFS3400-□F(Z)、3位置プレッシャセンタ:VFS3500-□F(Z)の寸法図

2位置ダブル:VFS3200-□F(Z)、3位置クローズドセンタ:VFS3300-□F(Z)、3位置エキゾーストセンタ:VFS3400-□F(Z)、3位置プレッシャセンタ:VFS3500-□F(Z)

3位置パーフェクト:VFS3600-□F(Z)の寸法図

3位置パーフェクト:VFS3600-□F(Z)

※( )内数値は、Rc1/4の場合

製品仕様

VFS3000シリーズ プラグインタイプの外観

プラグインタイプの外観

VFS3000シリーズ ノンプラグインタイプの外観

ノンプラグインタイプの外観

バルブ仕様使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.1MPa
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度注1)-10~60℃
給油注2)無給油
パイロット弁手動操作ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
耐衝撃/耐振動注3)150/50m/s2
保護構造注4)E形:防塵(IP50相当)、F形:防滴(IP52相当)注6)、D形:防まつ(IP54相当)注6)
電気仕様コイル定格電圧AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V
許容電圧変動定格電圧の-15%~+10%
コイル絶縁の種類注5)B種相当(130℃)
皮相電力(消費電力)AC起動5.6VA/50Hz、5.0VA/60Hz
励磁3.4VA(2.1W)/50Hz、2.3VA(1.5W)/60Hz
消費電力 DC1.8W(2.04W:ランプ・サージ付)
リード線取出し方法プラグインタイプコンジットターミナル
ノンプラグインタイプDIN形ターミナル、グロメットターミナル

注1)低温の場合は、ドライエアでご使用ください。
注2)給油する場合には、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
注3)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注4)JIS C 0920による。
注5)JIS C 4003による。
注6)F形、D形の保護構造はランプ・サージ保護回路無しの場合を示します。ランプ・サージ保護回路付きはF型:IP50相当、D型:IP50相当になります。

パイロット方式注)外部パイロット形
手動操作主弁ダイレクトマニュアル方式
パイロット弁ノンロックプッシュ式(突出形)、ロック式(要工具形)、ロック式(レバー形)
コイル定格電圧AC110V~120V、220V、240V(50/60Hz)
DC12V、100V
配管仕様裏配管形
オプションランプ・サージ電圧保護回路付

注)使用圧力:0~1MPa/パイロット圧力:0.1~1MPa

型式

位置ソレノイド数型式管接続口径
Rc
流量特性注1)最大作動頻度
CPM
注2)応答時間
ms
注3)質量
kg
プラグインノンプラグイン1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C
〔dm3/(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/(s・bar)〕
bCv
2位置シングルVFS3100VFS31101/46.00.151.45.80.121.31,20020以下0.31
3/87.30.231.86.80.121.6
ダブルVFS3200VFS32101/46.00.151.45.80.121.31,50015以下0.41
3/87.30.231.86.80.121.6
3位置クローズドセンタVFS3300VFS33101/45.80.211.45.40.141.260040以下0.43
3/86.80.221.76.30.121.5
エキゾーストセンタVFS3400VFS34101/46.10.231.45.00.141.260040以下0.43
3/87.40.201.85.60.181.3
プレッシャセンタVFS3500VFS35101/46.00.221.55.80.161.360040以下0.43
3/87.20.191.87.10.181.8
パーフェクトVFS3600VFS36101/44.0--3.5--60050以下0.91
3/84.0--3.7--

注1)最小作動頻度はJIS B 8419:2010(30日に1回)による。
注2)JIS B 8419:2010による(供給圧力0.5MPa時の値)。
注3)表は、サブプレートなしの場合、プラグインサブプレート付きの場合は0.30kgノンプラグインサブプレート付きの場合は0.27kgをそれぞれ加算のこと。
注4)注1)、注2)は管理されたクリーンエアによる。

構造

2位置シングルの構造図

2位置シングル

2位置ダブルの構造図

2位置ダブル

番号部品名材質
1ボディアルミダイカスト
2サブプレートアルミダイカスト
3スプール・スリープステンレス鋼
4アダプタプレート樹脂
5エンドプレート樹脂
6ピストン樹脂
7ジャンクションカバー樹脂
8ランプカバー樹脂
9復帰スプリングステンレス鋼
10ガスケットHNBR
11六角穴付ボルト
12ディテントアセンブリ-
13パイロット弁アセンブリ-

※デジタルカタログP.941のパイロット弁アセンブリ型式表示方法をご参照ください。

JIS記号

2位置シングルのJIS記号

2位置シングルのJIS記号

3位置クローズドセンタのJIS記号

3位置クローズドセンタのJIS記号

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、デジタルカタログを参照下さい。

型番リスト

型番
ポート数
用途
種類
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
駆動の種類
配管
CV値
シールの種類
パイロット給気
手動スイッチ
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
CE対応
ボディ形式
配管仕様
ボディオプション
関連部品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,496( 2,746円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(要工具形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(レバー形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(要工具形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(レバー形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,365( 2,602円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(要工具形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V/120V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(レバー形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,365( 2,602円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(要工具形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(レバー形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,589( 2,848円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(要工具形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(レバー形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC12V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC12V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC12V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(要工具形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC12V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(レバー形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,365( 2,602円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(要工具形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC240V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ロック式(レバー形)
-
-
-
-
-
パイロット弁アセンブリ

1個

2,379( 2,617円 )

19日目

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
-
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
-
標準
-

1個

8,956( 9,852円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
G
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
NPT
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
40~200
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.8
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
裏配管
標準
-

1個

11,857( 13,043円 )

19日目

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
-
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
-
標準
-

1個

8,541( 9,395円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
40~200
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.8
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
-
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(要工具形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
-
標準
-

1個

8,541( 9,395円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(要工具形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
40~200
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.8
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(要工具形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(要工具形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
裏配管
標準
-

1個

11,857( 13,043円 )

19日目

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
-
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(レバー形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
-
標準
-

1個

8,541( 9,395円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(レバー形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
40~200
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.8
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(レバー形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

11,177( 12,295円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(レバー形)
なし
非対応
プラグインサブプレート
裏配管
標準
-

1個

11,857( 13,043円 )

19日目

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
-
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
-
標準
-

1個

10,899( 11,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,027( 13,230円 )

6日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
CE対応品
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,281( 13,509円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
G
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,027( 13,230円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
NPT
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,027( 13,230円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
NPTF
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,027( 13,230円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
40~200
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.8
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,027( 13,230円 )

6日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
NPTF
3/8
40~200
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.8
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,027( 13,230円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
裏配管
標準
-

1個

12,707( 13,978円 )

19日目

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
-
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
CE対応品
プラグインサブプレート
-
標準
-

1個

9,647( 10,612円 )

19日目

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
-
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
-
標準
-

1個

9,391( 10,330円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,027( 13,230円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
3/8
40~200
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.8
標準
内部
ノンロック
プラグインコンジットターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,027( 13,230円 )

19日目

5ポート弁
マニホールド搭載用単体
電磁弁
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
-
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
-
標準
-

1個

9,989( 10,988円 )

19日目

5ポート弁
単体使用
電磁弁
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油 / 低電流
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
1/4
40~140
0.1~1.0
パイロット式スプール
サブベース配管
1.4
標準
内部
ロック
プラグインコンジットターミナル
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
非対応
プラグインサブプレート
横配管
標準
-

1個

12,027( 13,230円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ。
【特長】
・VFS3000シリーズ
・大きなバルブ容量は3/8:C:5.8dm3/(s・bar)
・簡単な保守点検

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール  VFS3000

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS3000

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS2000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS2000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS2000

          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS2000

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS1000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS1000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

                    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                      モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

                      モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 2,365円 677円 677円 10,667円 2,365円 2,389円 6,989円 254円 3,989円 858円 7,777円 5,524円 5,184円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS3000のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            エアシリンダー
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/15
                            商品はまったく問題ありません。マニホールドに取り付ける際、取り扱いも困ることもなくでました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングセンター修理
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                            機械を作ったメーカーが無くなって修理してもらえないと
                            相談を受けたので修理を手伝いました。
                            元々他メーカーのバルブを使っていましたが、
                            高かったので使い慣れたSMC製に変更しました。
                            依頼者からは安く修理できたと喜ばれています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動ライン設備
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            耐久性がよさそうで、長寿命を期待します。 摺動面の隙間から少量のエア漏れがありますが使用に問題のない範囲だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q バルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
                            A
                            ■メタルシール方式
                            ・耐久性に優れており長寿命です
                            ・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
                            ・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
                            ・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
                            ■弾性体シール方式
                            ・エア漏れが少ないです
                            ・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
                            ・メタルに比べ操作力は大きくなります
                            Q VFS、VFRシリーズの内部パイロット、外部パイロットの違いは、何ですか?
                            A
                            【内部パイロット式(標準)】
                            バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を、バルブのSUPポートから供給しているタイプです。

                            【外部パイロット式(準標準)】バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を外部パイロットポート(Xポート)から供給しているタイプです。
                            SUPポートへの供給圧が低圧の場合や、シリンダポート加圧・排気ポート加圧といった特殊な使用法で使うことができます。
                             注1)3位置バルブでのシリンダポート加圧・排気ポート加圧は、別途ご相談ください。
                             注2)VFR4000/5000の外部パイロット仕様は、低圧での使用不可など圧力で注意が必要です。
                               カタログで外部パイロット仕様をご確認ください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました