(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
677円 ~ 25,391円
税込価格
745円 ~ 27,930円

小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ。【特長】・直接配管形のVF...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定4,323件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

2位置シングル/グロメット、グロメットターミナル、コンジットターミナル、DIN形ターミナル

グロメット:VFS3120-□Gの寸法図

グロメット:VFS3120-□G

フート形ブラケット付き(F)型番:VFS3000-52Aの寸法図

フート形ブラケット付き(F)型番:VFS3000-52A

グロメットターミナル:VFS3120-□E、EZの寸法図

グロメットターミナル:VFS3120-□E、EZ

コンジットターミナル:VFS3120-□T、TZの寸法図

コンジットターミナル:VFS3120-□T、TZ

製品仕様

VFS3320-□E-03の外観

VFS3320-□E-03

VFS3220-□T-03の外観

VFS3220-□T-03

VFS3120-□G-03の外観

VFS3120-□G-03

VFS3120-□E-03-Fの外観

VFS3120-□E-03-F

バルブ仕様使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.1MPa
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度注1)-10~+60℃
給油注2)無給油
パイロット弁手動操作ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
耐衝撃/耐振動注3)150/50m/s2
保護構造注4)防塵(IP50相当)
電気仕様コイル定格電圧AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V
許容電圧変動定格電圧の-15~+10%
コイル絶縁の種類注5)B種相当(130℃)
皮相電力(消費電力)AC起動5.6VA/50Hz、5.0VA/60Hz
励磁3.4VA(2.1W)/50Hz、2.3VA(1.5W)/60Hz
消費電力1.8W(2.04W:ランプ・サージ付)
リード線取出し方法グロメット、グロメットターミナル、コンジットターミナル、DIN形ターミナル

注1)低温の場合は、ドライエアでご使用ください。
注2)給油する場合には、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
注3)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
注4)JIS C0920による。
注5)JIS C4003による。

位置ソレノイド数型番管接続口径
Rc
流量特性注1)最大作動頻度
CPM
注2)応答時間
ms
注3)質量
kg
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C
〔dm3/(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/(s・bar)〕
bCv
2位置シングルVFS3120VFS31301/45.00.201.16.80.301.71,20020以下0.33
3/86.10.141.47.30.231.8
ダブルVFS3220VFS32301/45.00.201.16.80.31.71,50015以下0.43
3/86.10.141.47.30.231.8
3位置クローズドセンタVFS3320VFS33301/45.00.201.16.30.271.660040以下0.45
3/85.70.201.46.80.211.7
エキゾーストセンタVFS3420VFS34301/44.90.241.16.50.281.660040以下0.45
3/85.80.151.47.00.221.7
プレッシャセンタVFS3520VFS35301/44.90.231.16.60.281.660040以下0.45
3/86.50.151.67.00.231.7

注1)最小作動頻度はJIS B8419:2010(30日に1回)による。
注2)JIS B8419:2010による。(供給圧力0.5MPa時の値)
注3)グロメット場合の値
注4)注1)、注2)は管理されたクリーンエアによる。

パイロット方式注1)外部パイロット形
パイロット弁手動操作ノンロックプッシュ式(突出形)、ロック式(要工具形)
コイル定格電圧AC110~120V、220V、240V(50/60Hz)
DC12V、100V
オプション注2)ランプ・サージ電圧保護回路付
フート形ブラケット(ビス付)型番:VFS3000-52A、VFS3120(シングル)にのみ取付可能

注1)使用圧力:0~1MPa/パイロット圧力:0.1~1MPa
注2)ただし、グロメットタイプはランプはつかず、サージ電圧保護回路付き(リード線直結形)となります。

構造

2位置シングルの構造図

2位置シングル

2位置ダブルの構造図

2位置ダブル

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカスト-
2スプール・スリーブステンレス鋼-
3エンドプレート樹脂-
4ピストン樹脂-
5復帰スプリングステンレス鋼-
6パイロット弁アセンブリ--
7ディテントアセンブリ--

※カタログのパイロット弁アセンブリ型番表示方法をご参照ください。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
ポート数
用途
種類
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
駆動の種類
配管
CV値
シールの種類
パイロット給気
手動スイッチ
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
CE対応
ボディ形式
オプション
関連部品種類
適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

2,989( 3,288円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
なし
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

2,889( 3,178円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ノンロックプッシュ式(突出形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル コネクタなし
ロック式(要工具形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

3,289( 3,618円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520用A側パイロット弁

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3220用B側パイロット弁

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3320/VFS3420/VFS3520用B側パイロット弁

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530用A側パイロット弁

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3230用B側パイロット弁

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN形ターミナル
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
パイロット弁アセンブリ
VFS3330/VFS3430/VFS3530用B側パイロット弁

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小さな消費電力(1.8W DC)のソレノイドバルブ。
【特長】
・直接配管形のVFS3000シリーズ
・大きなバルブ容量は3/8:C:6.8dm3/(s・bar)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS2000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS2000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール  VFS3000

      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS3000

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS1000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS1000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS2000

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS2000

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ5000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ5000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 677円 677円 2,365円 2,389円 10,667円 2,365円 6,989円 5,524円 5,099円 5,524円 5,184円 8,074円 5,989円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール 直接配管形 VFS3000シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ワークの搬送シリンダの制御
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/15
                            信頼のメーカーSMC製で納期も早めです。
                            エアーの質があまり良くない可能性を考えてメタルシールにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産ライン設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            製品検査コンベアーラインにて不良品排除用プッシャーとして使用しているエアーシリンダーのアクチュエータ制御に利用しています。既存で利用していた電磁弁の後継機種であったため採択しました。以前のものと遜色ない高性能であり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q バルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
                            A
                            ■メタルシール方式
                            ・耐久性に優れており長寿命です
                            ・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
                            ・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
                            ・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
                            ■弾性体シール方式
                            ・エア漏れが少ないです
                            ・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
                            ・メタルに比べ操作力は大きくなります
                            Q VFS、VFRシリーズの内部パイロット、外部パイロットの違いは、何ですか?
                            A
                            【内部パイロット式(標準)】
                            バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を、バルブのSUPポートから供給しているタイプです。

                            【外部パイロット式(準標準)】バルブの主弁を駆動するためのパイロット圧を外部パイロットポート(Xポート)から供給しているタイプです。
                            SUPポートへの供給圧が低圧の場合や、シリンダポート加圧・排気ポート加圧といった特殊な使用法で使うことができます。
                             注1)3位置バルブでのシリンダポート加圧・排気ポート加圧は、別途ご相談ください。
                             注2)VFR4000/5000の外部パイロット仕様は、低圧での使用不可など圧力で注意が必要です。
                               カタログで外部パイロット仕様をご確認ください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました