(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,311円 ~ 9,051円
税込価格
5,842円 ~ 9,956円

【特長】・プラグインタイプ SQ2000シリーズ・ワンタッチ管継手交換が、クリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定107件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

プラグインタイプ SQ2000シリーズの外観
バルブ仕様弁構造メタルシール弾性体シール
使用流体空気
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力シングル0.1MPa0.15MPa
ダブル(ダブルソレノイド)0.1MPa0.1MPa
3ポジション0.1MPa0.2MPa
4ポジション-0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃注1)
給油不要
パイロット弁手動操作プッシュ式(要工具形)/ロック式(要工具形)/スライド形ロック式(手動形)
耐振動/耐衝撃注2)30/150m/s2
保護構造防塵
ソレノイド仕様コイル定格電圧DC12V, 24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力
(電流値)
DC24VDC0.4W(17mA)、DC0.95W(40mA)注3)
DC12VDC0.4W(34mA)、DC0.95W(80mA)注3)

注1)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2)耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐衝撃:落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
注3)高速応答タイプの値。

シリーズ切換方式シール方式型番流量特性注1)応答時間[ms]注2)質量
(g)
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→R1/R2)標準
(0.4W)
高速応答
(0.95W)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
SQ20002位置シングルメタルシールSQ21302.20.170.512.40.140.5735以下20以下145
弾性体シールSQ21312.30.170.513.10.180.7131以下24以下140
ダブルメタルシールSQ2230D2.20.170.512.40.140.5720以下15以下160
弾性体シールSQ2231D2.30.170.513.10.180.7126以下20以下155
3位置クローズドセンタメタルシールSQ23301.90.170.462.10.150.4756以下37以下180
弾性体シールSQ23311.90.170.461.80.290.4744以下34以下175
エキゾーストセンタメタルシールSQ24301.90.170.462.40.140.5556以下37以下180
弾性体シールSQ24311.90.170.463.10.140.6544以下34以下175
プレッシャセンタメタルシールSQ25302.30.170.512.10.180.4756以下37以下180
弾性体シールSQ25312.50.170.561.80.300.4744以下34以下175
4位置デュアル3ポート弁弾性体シールSQ2A31 SQ2B31 SQ2C311.50.170.401.50.170.4034以下19以下155

注1)上配管タイプシリンダポート管接続口径C8、CYL.→EXH.の値。横配管タイプは約10%小さくなります。
注2)JIS B 8419:2010による。(供給圧力0.5MPa、ランプ・サージ電圧保護回路付きの値。圧力およびエア質によって変わります。)

JIS記号

2位置シングルのJIS記号

2位置シングル

3位置クローズドセンタのJIS記号

3位置クローズドセンタ

4位置デュアル3ポート弁(B)のJIS記号

4位置デュアル3ポート弁(B)

マニホールドブロックの有無

マニホールドブロックなしの外観

マニホールドブロックなしの外観

  • マニホールドと同時手配する場合
  • バルブのみが必要な場合
マニホールドブロック付き(背圧防止弁内蔵)の外観

マニホールドブロック付き(背圧防止弁内蔵)の外観

  • 増連する場合

※リード線は付属しません。

シリンダポート管接続口径

横配管の外観

横配管の外観

上配管の外観

上配管の外観

※横配管への変更が可能です。

  • φ4(管接続口径4mm)用ワンタッチ管継手
  • φ6(管接続口径6mm)用ワンタッチ管継手
  • φ8(管接続口径8mm)用ワンタッチ管継手

商品特長詳細

バルブを取り外すことなく、ワンタッチ管継手の交換が可能

バルブを取り外すことなく、ワンタッチ管継手の交換が可能

コネクタ取り出し方向がワンプッシュで変更可能

コネクタ取り出し方向がワンプッシュで変更可能

注意・禁止事項

  • ※ バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇でバルブの性能低下および、寿命低下や接近する周辺機器に悪影響を与える場合があります。
  • ※ バルブを連続通電で使用される場合は必ず標準タイプ(0.4W)を周囲温度40℃以下で使用し、放熱に十分注意願います。
  • ※ 特に隣り合う3連以上を同時に長期連続通電する場合やデュアル3ポート弁において、A側、B側を同時に長期連続通電する場合は、温度上昇が大きくなりますので、十分注意してください。
  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
CV値
シールの種類
パイロット給気
手動スイッチ
マニュアル
CE対応
配管仕様
ファンクション
コモン仕様
ポートプラグ取付ポート
マニホールドブロックの有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,689( 8,458円 )

30日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,689( 8,458円 )

6日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,862( 8,648円 )

6日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,861( 8,647円 )

6日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

8,371( 9,208円 )

30日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.4
ソフトシール
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

8,457( 9,303円 )

30日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.4
ソフトシール
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

8,711( 9,582円 )

6日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,861( 8,647円 )

6日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,689( 8,458円 )

6日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,862( 8,648円 )

6日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,989( 8,788円 )

3日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,862( 8,648円 )

6日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.C.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
上配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

8,329( 9,162円 )

6日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.O.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.4
ソフトシール
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

8,457( 9,303円 )

30日目

デュアル3ポート弁
[その他] 4位置(N.C.+N.O.)
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.4
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,861( 8,647円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.1~0.7
φ4
0.51
標準
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
2(B)ポート
マニホールドブロック付

1個

7,054( 7,759円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.1~0.7
φ6
0.51
標準
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
2(B)ポート
マニホールドブロック付

1個

7,054( 7,759円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.1~0.7
φ8
0.51
標準
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,864( 6,450円 )

21日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.1~0.7
φ6
0.51
標準
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロック付

1個

7,054( 7,759円 )

21日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.1~0.7
φ6
0.51
標準
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

6,119( 6,731円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.1~0.7
φ8
0.51
標準
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

6,119( 6,731円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ロック
ロック式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,737( 6,311円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ロック
ロック式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付

1個

6,672( 7,339円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,737( 6,311円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付

1個

6,672( 7,339円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロック付

1個

6,247( 6,872円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,567( 6,124円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,989( 6,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,567( 6,124円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,311( 5,842円 )

31日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,567( 6,124円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

6,060( 6,666円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

6,034( 6,637円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,779( 6,357円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,567( 6,124円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,567( 6,124円 )

9日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
外部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
CE対応品
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

6,501( 7,151円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ロック
ロック式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,991( 6,590円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,991( 6,590円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,992( 6,591円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,312( 5,843円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,567( 6,124円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,312( 5,843円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロック付

1個

6,502( 7,152円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,567( 6,124円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,312( 5,843円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロック付

1個

6,502( 7,152円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,567( 6,124円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ4
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,779( 6,357円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
上配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

6,034( 6,637円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,779( 6,357円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
外部
ロック
ロック式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

6,247( 6,872円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
外部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
マイナスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,821( 6,403円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
0.15~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
外部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
CE対応品
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

5,822( 6,404円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
0.1~0.7
φ4
0.51
標準
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
非対応
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

8,669( 9,536円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
0.1~0.7
φ6
0.51
標準
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
非対応
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

8,669( 9,536円 )

6日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
0.1~0.7
φ4
0.51
標準
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
標準タイプ(0.4W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,309( 8,040円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
0.1~0.7
φ4
0.51
ソフトシール
内部
ロック
スライド形ロック式(手動形)
非対応
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

8,117( 8,929円 )

30日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
0.1~0.7
φ8
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
横配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,267( 7,994円 )

19日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
0.1~0.7
φ6
0.51
ソフトシール
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
非対応
上配管
高速応答タイプ(0.95W)
プラスコモン
なし
マニホールドブロックなし

1個

7,734( 8,507円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグインタイプ SQ2000シリーズ
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・マニュアルを押すだけで、コネクタの取り出し方向が、上・横に変更できる
・横→上へ変更する場合は、マニュアル操作は不要
・バルブメンテナンスが容易
・ワンビス取り付けによりメンテナンス工数削減
・バルブとマニホールドがカセット化されており、DINレール上で簡単に増減連が可能
・プラグインタイプは2連分の予備コネクタが付属しているので増連時に結線作業が不要

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ1000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ1000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ1000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ2000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ2000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC2000シリーズ

                          7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                          7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック)
                            通常価格 5,311円 4,589円 4,462円 5,482円 5,057円 6,989円 6,289円 5,099円 238円 5,989円 5,524円 6,502円 1,907円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 単体使用 マニホールド搭載用単体 単体使用 - 単体使用 単体使用 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース ダイレクト マニホールドベース ダイレクト - ダイレクト ダイレクト マニホールドベース マニホールドベース
                            仕様 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 - - - - - - 無給油 標準
                            配管口の種類 ワンタッチ配管 - - - ワンタッチ配管 - - - - - - - -

                            5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ2000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SJシリーズ・SQシリーズ・SYシリーズなどのバルブ切換方式に載っている、「4位置デュアル3ポート弁」とは何か?
                            A
                            1台のバルブボディの中に、2台の独立した3ポート弁が内蔵されています。
                            3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
                            主な用途は、単動エアオペレートバルブの操作用や単動エアシリンダの駆動用などです。
                            Q SQシリーズマニホールドを増連する方法は?
                            A
                            <プラグインタイプマニホールドの場合>
                            マニホールド内部に予備コネクタがあるため、各配線キットのピンの残り数(空数)が4ピン以上ある場合と、
                            4ピン未満の場合とで、手配して頂く部品が異なリます。
                            また、増連出来る最大数は、配線キットによって異なります。
                            詳細はSQプラグインカタログをご参照ください。

                            <プラグリードタイプマニホールドの場合>
                            増連出来る最大数は、配線キットによって異なります。
                            詳細はSQプラグリードカタログをご参照ください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました